Les capes rondes en vinyle scellent et protègent les extrémités des tuyaux, des tubes et des articles cylindriques contre la contamination. Permettent d'obtenir une finition propre. Résistants aux chocs, aux intempéries et à l'abrasion.La cape d’extrémité en vinyle arrondie offre un aspect propre et fini aux extrémités de divers objets cylindriques.Conçue pour s’adapter solidement aux extrémités des tubes, tiges ou tuyaux cylindriques ronds.Agit comme une barrière de protection contre l’humidité, la poussière, la saleté et les autres contaminants. Matière: PVC Couleur: Noir, Rouge, Jaune Séries: SR1044
Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.
Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez
| Gamme de prix | Disponibilité | d | Thread Sizes (All) | Couleur | h | Norme de filetage | Ajouter au panier | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,5036 € - 0,934 € | 11200 En stock |
1.252 in
31.8 mm
|
1 in; 1-1/4 in
|
Noir
|
0.984 in
25.0 mm
|
UNF
|
||
| 0,2352 € - 0,476 € | Demander le délai de livraison ici |
1 in
25.4 mm
|
1 in
|
Noir
|
0.512 in
13.0 mm
|
UNF
|
||
| 0,3572 € - 0,6026 € | 46250 En stock |
1.035 in
26.3 mm
|
3/4 in; M27
|
Noir
|
0.984 in
25.0 mm
|
Métrique
|
||
| 0,5122 € - 1,2323 € | Demander le délai de livraison ici |
1.126 in
28.6 mm
|
7/8 in; M30; 1-1/8 in
|
Noir
|
1.969 in
50.0 mm
|
UNF
|
||
| 0,9326 € - 1,4733 € | 1100 En stock |
1.374 in
34.9 mm
|
M35; 1-3/8 in
|
Noir
|
1.969 in
50.0 mm
|
UNF
|
||
| 0,2869 € - 0,6779 € | 1200 En stock |
1.059 in
26.9 mm
|
M27
|
Noir
|
0.984 in
25.0 mm
|
Métrique
|
||
| 0,5208 € - 0,8526 € | 29190 En stock |
1.252 in
31.8 mm
|
1 in; 1-1/4 in
|
Noir
|
1.496 in
38.0 mm
|
UNF
|
||
| 0,8063 € - 1,3227 € | Demander le délai de livraison ici |
1.252 in
31.8 mm
|
1 in; 1-1/4 in
|
Noir
|
1.969 in
50.0 mm
|
UNF
|
||
| 0,0753 € - 0,1184 € | 4500 En stock |
0.142 in
3.6 mm
|
M4
|
Noir
|
0.984 in
25.0 mm
|
Métrique
|
||
| Demander le délai de livraison ici |
0.173 in
4.4 mm
|
M5; 3/16 in
|
Noir
|
0.512 in
13.0 mm
|
UNF
|
|||
| 20000 En stock |
0.189 in
4.8 mm
|
M5; 3/16 in
|
Noir
|
0.748 in
19.0 mm
|
UNF
|
|||
| 0,0751 € - 0,1349 € | 371 En stock |
0.217 in
5.5 mm
|
|
Noir
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
||
| 2000 En stock |
0.252 in
6.4 mm
|
Non Threaded
|
Noir
|
0.512 in
13.0 mm
|
Non fileté
|
|||
| 6500 En stock |
0.205 in
5.2 mm
|
Non Threaded
|
Noir
|
0.984 in
25.0 mm
|
Non fileté
|
|||
| 27000 En stock |
0.232 in
5.9 mm
|
M6; 1/4 in
|
Noir
|
0.512 in
13.0 mm
|
UNF
|
|||
| Demander le délai de livraison ici |
0.217 in
5.5 mm
|
|
Noir
|
0.512 in
13.0 mm
|
|
|||
| 8500 En stock |
0.232 in
5.9 mm
|
M6; 1/4 in
|
Noir
|
0.748 in
19.0 mm
|
UNF
|
|||
| 0,1083 € - 0,1786 € | 15000 En stock |
0.374 in
9.5 mm
|
1/8 in; M10; 3/8 in
|
Noir
|
0.748 in
19.0 mm
|
UNF
|
||
| 4000 En stock |
0.311 in
7.9 mm
|
M8; 5/16 in
|
Noir
|
0.984 in
25.0 mm
|
UNF
|
|||
| Demander le délai de livraison ici |
0.252 in
6.4 mm
|
Non Threaded
|
Noir
|
0.984 in
25.0 mm
|
Non fileté
|
|||
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer