Menu  Rechercher

Capes d'extrémité en vinyle

En stock

Les capes rondes en vinyle scellent et protègent les extrémités des tuyaux, des tubes et des articles cylindriques contre la contamination. Permettent d'obtenir une finition propre. Résistants aux chocs, aux intempéries et à l'abrasion.La cape d’extrémité en vinyle arrondie offre un aspect propre et fini aux extrémités de divers objets cylindriques.Conçue pour s’adapter solidement aux extrémités des tubes, tiges ou tuyaux cylindriques ronds.Agit comme une barrière de protection contre l’humidité, la poussière, la saleté et les autres contaminants. Matière: PVC Couleur: Noir, Rouge, Jaune Séries: SR1044

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
273 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Référence Essentra Gamme de prix Disponibilité d Thread Sizes (All) Couleur h Norme de filetage Ajouter au panier
0,4447 € - 0,9671 € 250 En stock
26.3 mm
Rouge
25.0 mm
0,1779 € - 0,3434 € 9800 En stock
17.4 mm
M18
Noir
19.0 mm
Métrique 
0,1936 € - 0,4127 € 31000 En stock
19.1 mm
M20; 3/4 in
Noir
25.0 mm
UNF
0,1606 € - 0,3374 € 750 En stock
14.3 mm
M15
Noir
19.0 mm
Métrique 
0,1549 € - 0,3133 € 5750 En stock
15.2 mm
Non Threaded
Noir
25.0 mm
Non fileté
0,2346 € - 0,4926 € 69 En stock
15.9 mm
M18
Noir
40.0 mm
Filetages métriques
0,1793 € - 0,4037 € Demander le délai de livraison ici
15.9 mm
3/8 in; M16
Noir
19.0 mm
Métrique 
0,1367 € - 0,3073 € 11000 En stock
15.9 mm
3/8 in; M16
Noir
13.0 mm
Métrique 
0,3213 € - 0,7231 € Demander le délai de livraison ici
21.4 mm
M22
Noir
38.0 mm
Métrique 
0,208 € - 0,4429 € 2500 En stock
23.8 mm
M24
Noir
13.0 mm
Métrique 
0,1162 € - 0,2485 € 202000 En stock
13.5 mm
M14
Noir
13.0 mm
Métrique 
0,1162 € - 0,2289 € 8500 En stock
13.8 mm
M14
Noir
13.0 mm
Métrique 
0,152 € - 0,3706 € Demander le délai de livraison ici
20.6 mm
1/2 in
Noir
13.0 mm
BSP
0,7503 € - 1,2353 € Demander le délai de livraison ici
30.2 mm
7/8 in
Noir
50.0 mm
BSP
0,7504 € - 1,5759 € 2300 En stock
33.0 mm
Noir
38.0 mm
0,2898 € - 0,6538 € Demander le délai de livraison ici
23.8 mm
M24
Noir
25.0 mm
Métrique 
0,4089 € - 0,8105 € 4700 En stock
24.6 mm
M25
Noir
38.0 mm
Métrique 
0,284 € - 0,5122 € 2000 En stock
26.3 mm
3/4 in; M27
Noir
13.0 mm
Métrique 
0,3902 € - 0,8466 € 3000 En stock
26.9 mm
M27
Noir
38.0 mm
Métrique 
0,4261 € - 0,6749 € 800 En stock
30.2 mm
7/8 in
Noir
25.0 mm
BSP
  • sur 14
Cape d’extrémité arrondie 26.3 mm 25.0 mm PVC Rouge

10008874

Gamme de prix
0,9671 € - 0,4447 €

Niveaux de stock
250 En stock
Caractéristiques
  • d
    26.3 mm
  • h
    25.0 mm
  • Couleur
    Rouge
  • Matière complète
    Polychlorure de vinyle
  • Code produit
    3923509000
Cape d’extrémité arrondie 17.4 mm 19.0 mm PVC Noir

10006801

Gamme de prix
0,3434 € - 0,1779 €

Niveaux de stock
9800 En stock
Caractéristiques
  • d
    17.4 mm
  • h
    19.0 mm
  • Thread Sizes (All)
    M18
  • Norme de filetage
    Métrique 
  • Couleur
    Noir
Cape d’extrémité arrondie 19.1 mm 25.0 mm PVC Noir

10006849

Gamme de prix
0,4127 € - 0,1936 €

Niveaux de stock
31000 En stock
Caractéristiques
  • d
    19.1 mm
  • h
    25.0 mm
  • Thread Sizes (All)
    M20; 3/4 in
  • Norme de filetage
    UNF
  • Norme de filetage
    Métrique 
Cape d’extrémité arrondie 14.3 mm 19.0 mm PVC Noir

10006702

Gamme de prix
0,3374 € - 0,1606 €

Niveaux de stock
750 En stock
Caractéristiques
  • d
    14.3 mm
  • h
    19.0 mm
  • Thread Sizes (All)
    M15
  • Norme de filetage
    Métrique 
  • Couleur
    Noir
Cape d’extrémité arrondie 15.2 mm 25.0 mm PVC Noir

10006740

Gamme de prix
0,3133 € - 0,1549 €

Niveaux de stock
5750 En stock
Caractéristiques
  • d
    15.2 mm
  • h
    25.0 mm
  • Thread Sizes (All)
    Non Threaded
  • Norme de filetage
    Non fileté
  • Couleur
    Noir
Cape d’extrémité arrondie 15.9 mm 40.0 mm PVC Noir

10108710

Gamme de prix
0,4926 € - 0,2346 €

Niveaux de stock
69 En stock
Caractéristiques
  • d
    15.9 mm
  • h
    40.0 mm
  • Thread Sizes (All)
    M18
  • Norme de filetage
    Filetages métriques
  • Couleur
    Noir
Cape d’extrémité arrondie 15.9 mm 19.0 mm PVC Noir

10006764

Gamme de prix
0,4037 € - 0,1793 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d
    15.9 mm
  • h
    19.0 mm
  • Thread Sizes (All)
    3/8 in; M16
  • Norme de filetage
    Métrique 
  • Norme de filetage
    BSP
Cape d’extrémité arrondie 15.9 mm 13.0 mm PVC Noir

10006757

Gamme de prix
0,3073 € - 0,1367 €

Niveaux de stock
11000 En stock
Caractéristiques
  • d
    15.9 mm
  • h
    13.0 mm
  • Thread Sizes (All)
    3/8 in; M16
  • Norme de filetage
    BSP
  • Norme de filetage
    Métrique 
Cape d’extrémité arrondie 21.4 mm 38.0 mm PVC Noir

10006948

Gamme de prix
0,7231 € - 0,3213 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d
    21.4 mm
  • h
    38.0 mm
  • Thread Sizes (All)
    M22
  • Norme de filetage
    Métrique 
  • Couleur
    Noir
Cape d’extrémité arrondie 23.8 mm 13.0 mm PVC Noir

10006993

Gamme de prix
0,4429 € - 0,208 €

Niveaux de stock
2500 En stock
Caractéristiques
  • d
    23.8 mm
  • h
    13.0 mm
  • Thread Sizes (All)
    M24
  • Norme de filetage
    Métrique 
  • Couleur
    Noir
Cape d’extrémité arrondie 13.5 mm 13.0 mm PVC Noir

10006634

Gamme de prix
0,2485 € - 0,1162 €

Niveaux de stock
202000 En stock
Caractéristiques
  • d
    13.5 mm
  • h
    13.0 mm
  • Thread Sizes (All)
    M14
  • Norme de filetage
    Métrique 
  • Couleur
    Noir
Cape d’extrémité arrondie 13.8 mm 13.0 mm PVC Noir

10006665

Gamme de prix
0,2289 € - 0,1162 €

Niveaux de stock
8500 En stock
Caractéristiques
  • d
    13.8 mm
  • h
    13.0 mm
  • Thread Sizes (All)
    M14
  • Norme de filetage
    Métrique 
  • Couleur
    Noir
Cape d’extrémité arrondie 20.6 mm 13.0 mm PVC Noir

10006894

Gamme de prix
0,3706 € - 0,152 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d
    20.6 mm
  • h
    13.0 mm
  • Thread Sizes (All)
    1/2 in
  • Norme de filetage
    BSP
  • Couleur
    Noir
Cape d’extrémité arrondie 30.2 mm 50.0 mm PVC Noir

10007204

Gamme de prix
1,2353 € - 0,7503 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d
    30.2 mm
  • h
    50.0 mm
  • Thread Sizes (All)
    7/8 in
  • Norme de filetage
    BSP
  • Couleur
    Noir
Cape d’extrémité arrondie 33.0 mm 38.0 mm PVC Noir

10108727

Gamme de prix
1,5759 € - 0,7504 €

Niveaux de stock
2300 En stock
Caractéristiques
  • d
    33.0 mm
  • h
    38.0 mm
  • Couleur
    Noir
  • Matière complète
    Polychlorure de vinyle
  • Code produit
    3926909790
Cape d’extrémité arrondie 23.8 mm 25.0 mm PVC Noir

10007006

Gamme de prix
0,6538 € - 0,2898 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d
    23.8 mm
  • h
    25.0 mm
  • Thread Sizes (All)
    M24
  • Norme de filetage
    Métrique 
  • Couleur
    Noir
Cape d’extrémité arrondie 24.6 mm 38.0 mm PVC Noir

10007044

Gamme de prix
0,8105 € - 0,4089 €

Niveaux de stock
4700 En stock
Caractéristiques
  • d
    24.6 mm
  • h
    38.0 mm
  • Thread Sizes (All)
    M25
  • Norme de filetage
    Métrique 
  • Couleur
    Noir
Cape d’extrémité arrondie 26.3 mm 13.0 mm PVC Noir

10007099

Gamme de prix
0,5122 € - 0,284 €

Niveaux de stock
2000 En stock
Caractéristiques
  • d
    26.3 mm
  • h
    13.0 mm
  • Thread Sizes (All)
    3/4 in; M27
  • Norme de filetage
    BSP
  • Norme de filetage
    Métrique 
Cape d’extrémité arrondie 26.9 mm 38.0 mm PVC Noir

10007143

Gamme de prix
0,8466 € - 0,3902 €

Niveaux de stock
3000 En stock
Caractéristiques
  • d
    26.9 mm
  • h
    38.0 mm
  • Thread Sizes (All)
    M27
  • Norme de filetage
    Métrique 
  • Couleur
    Noir
Cape d’extrémité arrondie 30.2 mm 25.0 mm PVC Noir

10007181

Gamme de prix
0,6749 € - 0,4261 €

Niveaux de stock
800 En stock
Caractéristiques
  • d
    30.2 mm
  • h
    25.0 mm
  • Thread Sizes (All)
    7/8 in
  • Norme de filetage
    BSP
  • Couleur
    Noir