Menu  Rechercher

Capes d'extrémité en vinyle

En stock

Les capes rondes en vinyle scellent et protègent les extrémités des tuyaux, des tubes et des articles cylindriques contre la contamination. Permettent d'obtenir une finition propre. Résistants aux chocs, aux intempéries et à l'abrasion.La cape d’extrémité en vinyle arrondie offre un aspect propre et fini aux extrémités de divers objets cylindriques.Conçue pour s’adapter solidement aux extrémités des tubes, tiges ou tuyaux cylindriques ronds.Agit comme une barrière de protection contre l’humidité, la poussière, la saleté et les autres contaminants. Matière: PVC Couleur: Noir, Rouge, Jaune Séries: SR1044

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
273 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Référence Essentra Gamme de prix Disponibilité d Thread Sizes (All) Couleur h Norme de filetage Ajouter au panier
0,2094 € - 0,3816 € 3983 En stock
7.7 mm
Noir
25.0 mm
0,2266 € - 0,4117 € 48 En stock
9.5 mm
1/8; 3/8; M10
Noir
19.0 mm
Filetages UNF
0,2453 € - 0,4476 € Demander le délai de livraison ici
11.1 mm
7/16;M12
Noir
25.0 mm
Filetages UNF
0,2066 € - 0,3744 € 398 En stock
7.7 mm
5/16 in; M8
Noir
19.0 mm
Filetages UNF
0,2223 € - 0,406 € 1750 En stock
9.5 mm
1/8; 3/8; M10
Noir
13.0 mm
Filetages UNF
0,2324 € - 0,4232 € 1062 En stock
9.5 mm
1/8; 3/8; M10
Noir
25.0 mm
Filetages UNF
0,251 € - 0,4562 € 1330 En stock
11.9 mm
1/2; M12
Noir
13.0 mm
Filetages UNF
0,1865 € - 0,3386 € 1692 En stock
4.8 mm
3/16; M5
Noir
25.0 mm
Filetages UNF
0,2023 € - 0,3687 € 3522 En stock
7.7 mm
5/16 in; M8
Noir
13.0 mm
Filetages UNF
0,2367 € - 0,4304 € 381 En stock
11.1 mm
7/16 in; M12
Noir
13.0 mm
Filetages UNF
0,218 € - 0,3974 € 195 En stock
7.9 mm
5/16 in; M8
Noir
25.0 mm
Filetages UNF
0,2137 € - 0,3902 € 4340 En stock
7.9 mm
5/16 in; M8
Noir
19.0 mm
Filetages UNF
0,2711 € - 0,4921 € 1131 En stock
13.5 mm
M14
Noir
19.0 mm
Filetages métriques
0,4462 € - 0,8106 € 639 En stock
24.6 mm
M25
Noir
38.0 mm
Filetages métriques
0,4907 € - 0,8938 € 833 En stock
26.9 mm
M27
Noir
25.0 mm
Filetages métriques
0,5323 € - 0,9684 € 296 En stock
28.6 mm
7/8; 1-1/8; M30
Noir
50.0 mm
Filetages UNF
0,2826 € - 0,5136 € 1639 En stock
13.8 mm
M14
Noir
13.0 mm
Filetages métriques
0,3113 € - 0,5667 € 2507 En stock
14.3 mm
M15
Noir
25.0 mm
Filetages métriques
0,3371 € - 0,614 € 2495 En stock
17.4 mm
M18
Noir
13.0 mm
Filetages métriques
0,3859 € - 0,7059 € 50 En stock
21.4 mm
M22
Noir
25.0 mm
Filetages métriques
  • sur 14
Cape d’extrémité arrondie 7.7 mm 25.0 mm PVC Noir

10353486

Gamme de prix
0,3816 € - 0,2094 €

Niveaux de stock
3983 En stock
Caractéristiques
  • d
    7.7 mm
  • h
    25.0 mm
  • Couleur
    Noir
  • Matière complète
    Polychlorure de vinyle
  • Code produit
    3926909790
Cape d’extrémité arrondie 9.5 mm 19.0 mm PVC Noir

10353523

Gamme de prix
0,4117 € - 0,2266 €

Niveaux de stock
48 En stock
Caractéristiques
  • d
    9.5 mm
  • h
    19.0 mm
  • Thread Sizes (All)
    1/8; 3/8; M10
  • Norme de filetage
    Filetages BSP
  • Norme de filetage
    Filetages UNF
Cape d’extrémité arrondie 11.1 mm 25.0 mm PVC Noir

10353561

Gamme de prix
0,4476 € - 0,2453 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d
    11.1 mm
  • h
    25.0 mm
  • Thread Sizes (All)
    7/16;M12
  • Norme de filetage
    Filetages métriques
  • Norme de filetage
    Filetages UNF
Cape d’extrémité arrondie 7.7 mm 19.0 mm PVC Noir

10353479

Gamme de prix
0,3744 € - 0,2066 €

Niveaux de stock
398 En stock
Caractéristiques
  • d
    7.7 mm
  • h
    19.0 mm
  • Thread Sizes (All)
    5/16 in; M8
  • Norme de filetage
    Filetages métriques
  • Norme de filetage
    Filetages UNF
Cape d’extrémité arrondie 9.5 mm 13.0 mm PVC Noir

10353516

Gamme de prix
0,406 € - 0,2223 €

Niveaux de stock
1750 En stock
Caractéristiques
  • d
    9.5 mm
  • h
    13.0 mm
  • Thread Sizes (All)
    1/8; 3/8; M10
  • Norme de filetage
    Filetages métriques
  • Norme de filetage
    Filetages BSP
Cape d’extrémité arrondie 9.5 mm 25.0 mm PVC Noir

10353530

Gamme de prix
0,4232 € - 0,2324 €

Niveaux de stock
1062 En stock
Caractéristiques
  • d
    9.5 mm
  • h
    25.0 mm
  • Thread Sizes (All)
    1/8; 3/8; M10
  • Norme de filetage
    Filetages métriques
  • Norme de filetage
    Filetages BSP
Cape d’extrémité arrondie 11.9 mm 13.0 mm PVC Noir

10353578

Gamme de prix
0,4562 € - 0,251 €

Niveaux de stock
1330 En stock
Caractéristiques
  • d
    11.9 mm
  • h
    13.0 mm
  • Thread Sizes (All)
    1/2; M12
  • Norme de filetage
    Filetages métriques
  • Norme de filetage
    Filetages UNF
Cape d’extrémité arrondie 4.8 mm 25.0 mm PVC Noir

10353424

Gamme de prix
0,3386 € - 0,1865 €

Niveaux de stock
1692 En stock
Caractéristiques
  • d
    4.8 mm
  • h
    25.0 mm
  • Thread Sizes (All)
    3/16; M5
  • Norme de filetage
    Filetages UNF
  • Norme de filetage
    Filetages métriques
Cape d’extrémité arrondie 7.7 mm 13.0 mm PVC Noir

10353462

Gamme de prix
0,3687 € - 0,2023 €

Niveaux de stock
3522 En stock
Caractéristiques
  • d
    7.7 mm
  • h
    13.0 mm
  • Thread Sizes (All)
    5/16 in; M8
  • Norme de filetage
    Filetages métriques
  • Norme de filetage
    Filetages UNF
Cape d’extrémité arrondie 11.1 mm 13.0 mm PVC Noir

10353547

Gamme de prix
0,4304 € - 0,2367 €

Niveaux de stock
381 En stock
Caractéristiques
  • d
    11.1 mm
  • h
    13.0 mm
  • Thread Sizes (All)
    7/16 in; M12
  • Norme de filetage
    Filetages métriques
  • Norme de filetage
    Filetages UNF
Cape d’extrémité arrondie 7.9 mm 25.0 mm PVC Noir

10353509

Gamme de prix
0,3974 € - 0,218 €

Niveaux de stock
195 En stock
Caractéristiques
  • d
    7.9 mm
  • h
    25.0 mm
  • Thread Sizes (All)
    5/16 in; M8
  • Norme de filetage
    Filetages métriques
  • Norme de filetage
    Filetages UNF
Cape d’extrémité arrondie 7.9 mm 19.0 mm PVC Noir

10353493

Gamme de prix
0,3902 € - 0,2137 €

Niveaux de stock
4340 En stock
Caractéristiques
  • d
    7.9 mm
  • h
    19.0 mm
  • Thread Sizes (All)
    5/16 in; M8
  • Norme de filetage
    Filetages UNF
  • Norme de filetage
    Filetages métriques
Cape d’extrémité arrondie 13.5 mm 19.0 mm PVC Noir

10353615

Gamme de prix
0,4921 € - 0,2711 €

Niveaux de stock
1131 En stock
Caractéristiques
  • d
    13.5 mm
  • h
    19.0 mm
  • Thread Sizes (All)
    M14
  • Norme de filetage
    Filetages métriques
  • Couleur
    Noir
Cape d’extrémité arrondie 24.6 mm 38.0 mm PVC Noir

10353851

Gamme de prix
0,8106 € - 0,4462 €

Niveaux de stock
639 En stock
Caractéristiques
  • d
    24.6 mm
  • h
    38.0 mm
  • Thread Sizes (All)
    M25
  • Norme de filetage
    Filetages métriques
  • Couleur
    Noir
Cape d’extrémité arrondie 26.9 mm 25.0 mm PVC Noir

10353899

Gamme de prix
0,8938 € - 0,4907 €

Niveaux de stock
833 En stock
Caractéristiques
  • d
    26.9 mm
  • h
    25.0 mm
  • Thread Sizes (All)
    M27
  • Norme de filetage
    Filetages métriques
  • Couleur
    Noir
Cape d’extrémité arrondie 28.6 mm 50.0 mm PVC Noir

10353936

Gamme de prix
0,9684 € - 0,5323 €

Niveaux de stock
296 En stock
Caractéristiques
  • d
    28.6 mm
  • h
    50.0 mm
  • Thread Sizes (All)
    7/8; 1-1/8; M30
  • Norme de filetage
    Filetages métriques
  • Norme de filetage
    Filetages UNF
Cape d’extrémité arrondie 13.8 mm 13.0 mm PVC Noir

10353639

Gamme de prix
0,5136 € - 0,2826 €

Niveaux de stock
1639 En stock
Caractéristiques
  • d
    13.8 mm
  • h
    13.0 mm
  • Thread Sizes (All)
    M14
  • Norme de filetage
    Filetages métriques
  • Couleur
    Noir
Cape d’extrémité arrondie 14.3 mm 25.0 mm PVC Noir

10353677

Gamme de prix
0,5667 € - 0,3113 €

Niveaux de stock
2507 En stock
Caractéristiques
  • d
    14.3 mm
  • h
    25.0 mm
  • Thread Sizes (All)
    M15
  • Norme de filetage
    Filetages métriques
  • Couleur
    Noir
Cape d’extrémité arrondie 17.4 mm 13.0 mm PVC Noir

10353714

Gamme de prix
0,614 € - 0,3371 €

Niveaux de stock
2495 En stock
Caractéristiques
  • d
    17.4 mm
  • h
    13.0 mm
  • Thread Sizes (All)
    M18
  • Norme de filetage
    Filetages métriques
  • Couleur
    Noir
Cape d’extrémité arrondie 21.4 mm 25.0 mm PVC Noir

10353783

Gamme de prix
0,7059 € - 0,3859 €

Niveaux de stock
50 En stock
Caractéristiques
  • d
    21.4 mm
  • h
    25.0 mm
  • Thread Sizes (All)
    M22
  • Norme de filetage
    Filetages métriques
  • Couleur
    Noir