Les capes rondes en vinyle scellent et protègent les extrémités des tuyaux, des tubes et des articles cylindriques contre la contamination. Permettent d'obtenir une finition propre. Résistants aux chocs, aux intempéries et à l'abrasion.La cape d’extrémité en vinyle arrondie offre un aspect propre et fini aux extrémités de divers objets cylindriques.Conçue pour s’adapter solidement aux extrémités des tubes, tiges ou tuyaux cylindriques ronds.Agit comme une barrière de protection contre l’humidité, la poussière, la saleté et les autres contaminants. Matière: PVC Couleur: Noir, Rouge, Jaune Séries: SR1044
Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.
Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez
| Gamme de prix | Disponibilité | d | Thread Sizes (All) | Couleur | h | Norme de filetage | Ajouter au panier | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,8536 € - 1,8168 € | 1710 En stock |
1.626 in
41.3 mm
|
|
Rouge
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
||
| 0,6636 € - 1,3937 € | 750 En stock |
1.252 in
31.8 mm
|
|
Rouge
|
1.496 in
38.0 mm
|
|
||
| 0,6958 € - 1,1208 € | Demander le délai de livraison ici |
1.252 in
31.8 mm
|
|
Rouge
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
||
| 4,62 € - 4,9413 € | 20 En stock |
2.748 in
69.8 mm
|
Non Threaded
|
Rouge
|
1.969 in
50.0 mm
|
Non fileté
|
||
| 1,7791 € - 2,9467 € | Demander le délai de livraison ici |
2.122 in
53.9 mm
|
|
Rouge
|
1.496 in
38.0 mm
|
|
||
| 0,1563 € - 0,2913 € | 10000 En stock |
0.469 in
11.9 mm
|
|
Rouge
|
0.512 in
13.0 mm
|
|
||
| 0,4447 € - 0,9671 € | 250 En stock |
1.035 in
26.3 mm
|
|
Rouge
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
||
| 1,0252 € - 2,153 € | Demander le délai de livraison ici |
1.752 in
44.5 mm
|
|
Rouge
|
1.496 in
38.0 mm
|
|
||
| 0,474 € - 1,0157 € | 34850 En stock |
1.126 in
28.6 mm
|
|
Rouge
|
1.496 in
38.0 mm
|
|
||
| 0,4435 € - 0,9313 € | 200 En stock |
0.937 in
23.8 mm
|
|
Rouge
|
1.496 in
38.0 mm
|
|
||
| 0,7504 € - 1,5759 € | Demander le délai de livraison ici |
1.374 in
34.9 mm
|
|
Rouge
|
1.496 in
38.0 mm
|
|
||
| 2500 En stock |
0.154 in
3.9 mm
|
Non Threaded
|
Noir
|
0.748 in
19.0 mm
|
Non fileté
|
|||
| 2,6974 € - 3,2239 € | Demander le délai de livraison ici |
2.374 in
60.3 mm
|
|
Rouge
|
1.496 in
38.0 mm
|
|
||
| 3,2282 € - 3,5554 € | 3400 En stock |
2.5 in
63.5 mm
|
|
Rouge
|
1.496 in
38.0 mm
|
|
||
| 19850 En stock |
0.142 in
3.6 mm
|
M4
|
Noir
|
0.512 in
13.0 mm
|
Métrique
|
|||
| 0,1751 € - 0,3678 € | Demander le délai de livraison ici |
0.685 in
17.4 mm
|
|
Rouge
|
1.496 in
38.0 mm
|
|
||
| 0,1779 € - 0,3223 € | 500 En stock |
0.598 in
15.2 mm
|
Non Threaded
|
Rouge
|
0.512 in
13.0 mm
|
Non fileté
|
||
| 1,4921 € - 2,9286 € | 1360 En stock |
2 in
50.8 mm
|
|
Rouge
|
1.496 in
38.0 mm
|
|
||
| 1,0316 € - 1,5426 € | 1700 En stock |
1.752 in
44.5 mm
|
|
Rouge
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
||
| 0,7561 € - 1,3618 € | 2300 En stock |
1.374 in
34.9 mm
|
|
Rouge
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
||
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer