Menu  Rechercher

Capes d'extrémité en vinyle

En stock

Les capes rondes en vinyle scellent et protègent les extrémités des tuyaux, des tubes et des articles cylindriques contre la contamination. Permettent d'obtenir une finition propre. Résistants aux chocs, aux intempéries et à l'abrasion.La cape d’extrémité en vinyle arrondie offre un aspect propre et fini aux extrémités de divers objets cylindriques.Conçue pour s’adapter solidement aux extrémités des tubes, tiges ou tuyaux cylindriques ronds.Agit comme une barrière de protection contre l’humidité, la poussière, la saleté et les autres contaminants. Matière: PVC Couleur: Noir, Rouge, Jaune Séries: SR1044

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
273 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Référence Essentra Gamme de prix Disponibilité d Thread Sizes (All) Couleur h Norme de filetage Ajouter au panier
0,1192 € - 0,1922 € 13500 En stock
7.7 mm
M8; 5/16 in
Rouge
13.0 mm
Filetages UNF
Demander le délai de livraison ici
3.2 mm
Noir
13.0 mm
0,5151 € - 1,0123 € Demander le délai de livraison ici
38.1 mm
M39; 1-1/2 in
Noir
25.0 mm
UNF
0,6786 € - 1,4613 € 6450 En stock
41.3 mm
1-1/4 in; M42
Noir
38.0 mm
Métrique 
1,0488 € - 1,7234 € 400 En stock
41.3 mm
1-1/4 in; M42
Noir
50.0 mm
Métrique 
0,8766 € - 1,4703 € 1125 En stock
47.6 mm
1-1/2 in; M48
Noir
25.0 mm
Métrique 
1,2826 € - 2,9136 € 280 En stock
44.5 mm
1-3/8 in; M45
Noir
50.0 mm
Métrique 
0,8063 € - 1,8048 € 22880 En stock
50.8 mm
2 in
Noir
25.0 mm
UNF
0,9641 € - 1,6993 € 1760 En stock
50.8 mm
2 in
Noir
38.0 mm
UNF
0,5523 € - 1,2232 € Demander le délai de livraison ici
41.3 mm
1-1/4 in; M42
Noir
25.0 mm
Métrique 
0,8049 € - 1,8289 € 1300 En stock
44.5 mm
1-3/8 in; M45
Noir
38.0 mm
Métrique 
1,4161 € - 2,323 € 732 En stock
47.6 mm
1-1/2 in
Noir
50.0 mm
BSP
1,1894 € - 1,871 € 40 En stock
53.9 mm
1-3/4 in
Noir
38.0 mm
BSP
1,4218 € - 2,2477 € Demander le délai de livraison ici
57.2 mm
2-1/4 in; M58
Noir
38.0 mm
Métrique 
2,1808 € - 3,4047 € 9400 En stock
63.5 mm
2-1/2 in
Noir
38.0 mm
BSP
0,7848 € - 2,3953 € 5750 En stock
66.0 mm
Noir
38.0 mm
3,2426 € - 3,8265 € 820 En stock
76.2 mm
3 in
Noir
38.0 mm
BSP
1,8078 € - 2,8593 € 25 En stock
60.3 mm
2-3/8 in
Noir
38.0 mm
BSP
2,2382 € - 3,5554 € 1626 En stock
60.3 mm
2-3/8 in
Noir
50.0 mm
BSP
1,8221 € - 2,8894 € 1200 En stock
53.9 mm
1-3/4 in
Noir
50.0 mm
BSP
  • sur 14
Cape d’extrémité arrondie 7.7 mm (Øi) 13.0 mm (H) PVC Rouge

10008676

Gamme de prix
0,1922 € - 0,1192 €

Niveaux de stock
13500 En stock
Caractéristiques
  • d
    7.7 mm
  • h
    13.0 mm
  • Thread Sizes (All)
    M8; 5/16 in
  • Norme de filetage
    Filetages UNF
  • Norme de filetage
    Filetages métriques
Cape d’extrémité arrondie 3.2 mm 13.0 mm PVC Noir

10006108


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d
    3.2 mm
  • h
    13.0 mm
  • Couleur
    Noir
  • Matière complète
    Polychlorure de vinyle
  • Code produit
    39235
Cape d’extrémité arrondie 38.1 mm 25.0 mm PVC Noir

10007273

Gamme de prix
1,0123 € - 0,5151 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d
    38.1 mm
  • h
    25.0 mm
  • Thread Sizes (All)
    M39; 1-1/2 in
  • Norme de filetage
    UNF
  • Norme de filetage
    Métrique 
Cape d’extrémité arrondie 41.3 mm 38.0 mm PVC Noir

10007310

Gamme de prix
1,4613 € - 0,6786 €

Niveaux de stock
6450 En stock
Caractéristiques
  • d
    41.3 mm
  • h
    38.0 mm
  • Thread Sizes (All)
    1-1/4 in; M42
  • Norme de filetage
    Métrique 
  • Norme de filetage
    BSP
Cape d’extrémité arrondie 41.3 mm 50.0 mm PVC Noir

10007327

Gamme de prix
1,7234 € - 1,0488 €

Niveaux de stock
400 En stock
Caractéristiques
  • d
    41.3 mm
  • h
    50.0 mm
  • Thread Sizes (All)
    1-1/4 in; M42
  • Norme de filetage
    BSP
  • Norme de filetage
    Métrique 
Cape d’extrémité arrondie 47.6 mm 25.0 mm PVC Noir

10007365

Gamme de prix
1,4703 € - 0,8766 €

Niveaux de stock
1125 En stock
Caractéristiques
  • d
    47.6 mm
  • h
    25.0 mm
  • Thread Sizes (All)
    1-1/2 in; M48
  • Norme de filetage
    BSP
  • Norme de filetage
    Métrique 
Cape d’extrémité arrondie 44.5 mm 50.0 mm PVC Noir

10007358

Gamme de prix
2,9136 € - 1,2826 €

Niveaux de stock
280 En stock
Caractéristiques
  • d
    44.5 mm
  • h
    50.0 mm
  • Thread Sizes (All)
    1-3/8 in; M45
  • Norme de filetage
    Métrique 
  • Norme de filetage
    BSP
Cape d’extrémité arrondie 50.8 mm 25.0 mm PVC Noir

10007396

Gamme de prix
1,8048 € - 0,8063 €

Niveaux de stock
22880 En stock
Caractéristiques
  • d
    50.8 mm
  • h
    25.0 mm
  • Thread Sizes (All)
    2 in
  • Norme de filetage
    UNF
  • Couleur
    Noir
Cape d’extrémité arrondie 50.8 mm 38.0 mm PVC Noir

10007402

Gamme de prix
1,6993 € - 0,9641 €

Niveaux de stock
1760 En stock
Caractéristiques
  • d
    50.8 mm
  • h
    38.0 mm
  • Thread Sizes (All)
    2 in
  • Norme de filetage
    UNF
  • Couleur
    Noir
Cape d’extrémité arrondie 41.3 mm 25.0 mm PVC Noir

10007303

Gamme de prix
1,2232 € - 0,5523 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d
    41.3 mm
  • h
    25.0 mm
  • Thread Sizes (All)
    1-1/4 in; M42
  • Norme de filetage
    Métrique 
  • Norme de filetage
    BSP
Cape d’extrémité arrondie 44.5 mm 38.0 mm PVC Noir

10007341

Gamme de prix
1,8289 € - 0,8049 €

Niveaux de stock
1300 En stock
Caractéristiques
  • d
    44.5 mm
  • h
    38.0 mm
  • Thread Sizes (All)
    1-3/8 in; M45
  • Norme de filetage
    BSP
  • Norme de filetage
    Métrique 
Cape d’extrémité arrondie 47.6 mm 50.0 mm PVC Noir

10007389

Gamme de prix
2,323 € - 1,4161 €

Niveaux de stock
732 En stock
Caractéristiques
  • d
    47.6 mm
  • h
    50.0 mm
  • Thread Sizes (All)
    1-1/2 in
  • Norme de filetage
    BSP
  • Couleur
    Noir
Cape d’extrémité arrondie 53.9 mm 38.0 mm PVC Noir

10007426

Gamme de prix
1,871 € - 1,1894 €

Niveaux de stock
40 En stock
Caractéristiques
  • d
    53.9 mm
  • h
    38.0 mm
  • Thread Sizes (All)
    1-3/4 in
  • Norme de filetage
    BSP
  • Couleur
    Noir
Cape d’extrémité arrondie 57.2 mm 38.0 mm PVC Noir

10007440

Gamme de prix
2,2477 € - 1,4218 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d
    57.2 mm
  • h
    38.0 mm
  • Thread Sizes (All)
    2-1/4 in; M58
  • Norme de filetage
    Métrique 
  • Norme de filetage
    BSP
Cape d’extrémité arrondie 63.5 mm 38.0 mm PVC Noir

10007488

Gamme de prix
3,4047 € - 2,1808 €

Niveaux de stock
9400 En stock
Caractéristiques
  • d
    63.5 mm
  • h
    38.0 mm
  • Thread Sizes (All)
    2-1/2 in
  • Norme de filetage
    BSP
  • Couleur
    Noir
Cape d’extrémité arrondie 66.0 mm 38.0 mm PVC Noir

10007518

Gamme de prix
2,3953 € - 0,7848 €

Niveaux de stock
5750 En stock
Caractéristiques
  • d
    66.0 mm
  • h
    38.0 mm
  • Couleur
    Noir
  • Matière complète
    Polychlorure de vinyle
  • Code produit
    3926909790
Cape d’extrémité arrondie 76.2 mm 38.0 mm PVC Noir

10007549

Gamme de prix
3,8265 € - 3,2426 €

Niveaux de stock
820 En stock
Caractéristiques
  • d
    76.2 mm
  • h
    38.0 mm
  • Thread Sizes (All)
    3 in
  • Norme de filetage
    BSP
  • Couleur
    Noir
Cape d’extrémité arrondie 60.3 mm 38.0 mm PVC Noir

10007464

Gamme de prix
2,8593 € - 1,8078 €

Niveaux de stock
25 En stock
Caractéristiques
  • d
    60.3 mm
  • h
    38.0 mm
  • Thread Sizes (All)
    2-3/8 in
  • Norme de filetage
    BSP
  • Couleur
    Noir
Cape d’extrémité arrondie 60.3 mm 50.0 mm PVC Noir

10007471

Gamme de prix
3,5554 € - 2,2382 €

Niveaux de stock
1626 En stock
Caractéristiques
  • d
    60.3 mm
  • h
    50.0 mm
  • Thread Sizes (All)
    2-3/8 in
  • Norme de filetage
    BSP
  • Couleur
    Noir
Cape d’extrémité arrondie 53.9 mm 50.0 mm PVC Noir

10007433

Gamme de prix
2,8894 € - 1,8221 €

Niveaux de stock
1200 En stock
Caractéristiques
  • d
    53.9 mm
  • h
    50.0 mm
  • Thread Sizes (All)
    1-3/4 in
  • Norme de filetage
    BSP
  • Couleur
    Noir