Les capes rondes en vinyle scellent et protègent les extrémités des tuyaux, des tubes et des articles cylindriques contre la contamination. Permettent d'obtenir une finition propre. Résistants aux chocs, aux intempéries et à l'abrasion.La cape d’extrémité en vinyle arrondie offre un aspect propre et fini aux extrémités de divers objets cylindriques.Conçue pour s’adapter solidement aux extrémités des tubes, tiges ou tuyaux cylindriques ronds.Agit comme une barrière de protection contre l’humidité, la poussière, la saleté et les autres contaminants. Matière: PVC Couleur: Noir, Rouge, Jaune Séries: SR1044
Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.
Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez
| Gamme de prix | Disponibilité | d | Thread Sizes (All) | Couleur | h | Norme de filetage | Ajouter au panier | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,4447 € - 0,9671 € | 250 En stock |
1.035 in
26.3 mm
|
|
Rouge
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
||
| 0,1779 € - 0,3434 € | 9800 En stock |
0.685 in
17.4 mm
|
M18
|
Noir
|
0.748 in
19.0 mm
|
Métrique
|
||
| 0,1936 € - 0,4127 € | 31000 En stock |
0.752 in
19.1 mm
|
M20; 3/4 in
|
Noir
|
0.984 in
25.0 mm
|
UNF
|
||
| 0,1606 € - 0,3374 € | 750 En stock |
0.563 in
14.3 mm
|
M15
|
Noir
|
0.748 in
19.0 mm
|
Métrique
|
||
| 0,1549 € - 0,3133 € | 5750 En stock |
0.598 in
15.2 mm
|
Non Threaded
|
Noir
|
0.984 in
25.0 mm
|
Non fileté
|
||
| 0,2346 € - 0,4926 € | 69 En stock |
0.626 in
15.9 mm
|
M18
|
Noir
|
1.575 in
40.0 mm
|
Filetages métriques
|
||
| 0,1793 € - 0,4037 € | 5000 En stock |
0.626 in
15.9 mm
|
3/8 in; M16
|
Noir
|
0.748 in
19.0 mm
|
Métrique
|
||
| 0,1367 € - 0,3073 € | 11000 En stock |
0.626 in
15.9 mm
|
3/8 in; M16
|
Noir
|
0.512 in
13.0 mm
|
Métrique
|
||
| 0,3213 € - 0,7231 € | Demander le délai de livraison ici |
0.843 in
21.4 mm
|
M22
|
Noir
|
1.496 in
38.0 mm
|
Métrique
|
||
| 0,208 € - 0,4429 € | 2500 En stock |
0.937 in
23.8 mm
|
M24
|
Noir
|
0.512 in
13.0 mm
|
Métrique
|
||
| 0,1162 € - 0,2485 € | 202000 En stock |
0.531 in
13.5 mm
|
M14
|
Noir
|
0.512 in
13.0 mm
|
Métrique
|
||
| 0,1162 € - 0,2289 € | 8500 En stock |
0.543 in
13.8 mm
|
M14
|
Noir
|
0.512 in
13.0 mm
|
Métrique
|
||
| 0,152 € - 0,3706 € | 11000 En stock |
0.811 in
20.6 mm
|
1/2 in
|
Noir
|
0.512 in
13.0 mm
|
BSP
|
||
| 0,7503 € - 1,2353 € | 300 En stock |
1.189 in
30.2 mm
|
7/8 in
|
Noir
|
1.969 in
50.0 mm
|
BSP
|
||
| 0,7504 € - 1,5759 € | 2300 En stock |
1.299 in
33.0 mm
|
|
Noir
|
1.496 in
38.0 mm
|
|
||
| 0,2898 € - 0,6538 € | Demander le délai de livraison ici |
0.937 in
23.8 mm
|
M24
|
Noir
|
0.984 in
25.0 mm
|
Métrique
|
||
| 0,4089 € - 0,8105 € | 4700 En stock |
0.969 in
24.6 mm
|
M25
|
Noir
|
1.496 in
38.0 mm
|
Métrique
|
||
| 0,284 € - 0,5122 € | 2000 En stock |
1.035 in
26.3 mm
|
3/4 in; M27
|
Noir
|
0.512 in
13.0 mm
|
Métrique
|
||
| 0,3902 € - 0,8466 € | 3000 En stock |
1.059 in
26.9 mm
|
M27
|
Noir
|
1.496 in
38.0 mm
|
Métrique
|
||
| 0,4261 € - 0,6749 € | 6800 En stock |
1.189 in
30.2 mm
|
7/8 in
|
Noir
|
0.984 in
25.0 mm
|
BSP
|
||
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer