Menu  Rechercher

Capes & bouchons coniques - Standard

En stock

Les capes et bouchons coniques standard sont des composants polyvalents conçus pour une utilisation comme bouchon ou cape. Le profil conique permet à la pièce d’obturer plusieurs diamètres internes ou de recouvrir plusieurs diamètres externes.

Ces bouchons ou capes à double fonction sont habituellement utilisés pour protéger des dommages, des impuretés, de l’humidité et de la corrosion pendant le stockage et le transport.

Avec une conception à installation par pression directe, ces composants à double fonction sont faciles à installer et à retirer. La gamme exhaustive propose une sélection variée de tailles qui vont de 2,9 mm à 345,0 mm.

  • Tailles de bouchon adaptées à des diamètres internes et externes multiples.
  • Protègent les tuyaux filetés et non filetés, les ports et points d’accès des dommages, des impuretés, de l’humidité, des débris et de la corrosion.
  • Adaptées à une utilisation dans les systèmes hydrauliques, les composants automobiles ou les secteurs médicaux.
Matière: PEBD, PELD - PIR Couleur: Rouge, Bleu, Noir, Transparent, Jaune Séries: SR1000, SR1111, SRF0020

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
Image
Type 4
Afficher moins de filtres Afficher plus de filtres
332 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Référence Essentra Gamme de prix Disponibilité d1 D d2 d3 d4 h Type Ajouter au panier
5920 En stock
53.5 mm
62.4 mm
57.0 mm
51.2 mm
55.3 mm
25.1 mm
2
0,9082 € - 0,9082 € 114 En stock
106.7 mm
113.3 mm
111.7 mm
107.4 mm
107.4 mm
28.6 mm
2
0,9412 € - 0,9914 € Demander le délai de livraison ici
110.0 mm
118.5 mm
115.0 mm
105.0 mm
109.0 mm
28.0 mm
2
Demander le délai de livraison ici
17.1 mm
22.0 mm
19.4 mm
15.5 mm
17.8 mm
13.0 mm
2
0,8694 € - 0,8694 € 6730 En stock
92.1 mm
100.0 mm
97.0 mm
88.3 mm
94.0 mm
32.0 mm
2
0,4232 € - 0,4232 € 2652 En stock
70.0 mm
79.4 mm
75.8 mm
68.1 mm
74.0 mm
25.4 mm
2
39000 En stock
4.4 mm
9.5 mm
6.1 mm
2.8 mm
4.5 mm
9.5 mm
2
0,3629 € - 0,3629 € 2502 En stock
55.0 mm
65.0 mm
61.0 mm
52.2 mm
59.0 mm
25.0 mm
2
1,1047 € - 1,1047 € Demander le délai de livraison ici
101.9 mm
109.0 mm
107.5 mm
98.0 mm
103.0 mm
28.6 mm
2
1,2697 € - 1,2697 € 214 En stock
108.0 mm
118.5 mm
114.1 mm
106.4 mm
111.6 mm
35.2 mm
2
0,0284 € - 0,0617 € 90000 En stock
7.7 mm
12.7 mm
9.1 mm
6.3 mm
7.7 mm
9.5 mm
2
0,5581 € - 0,5581 € 7731 En stock
74.0 mm
82.5 mm
77.0 mm
71.5 mm
73.9 mm
18.7 mm
2
0,1578 € - 0,1578 € 646 En stock
44.1 mm
49.8 mm
46.7 mm
42.8 mm
45.7 mm
18.4 mm
2
0,113 € - 0,2488 € 19400 En stock
33.9 mm
42.2 mm
37.3 mm
32.0 mm
35.8 mm
12.3 mm
2
23500 En stock
17.5 mm
24.0 mm
20.1 mm
15.9 mm
18.5 mm
14.5 mm
2
8000 En stock
76.8 mm
85.7 mm
82.2 mm
74.8 mm
80.8 mm
25.4 mm
2
Demander le délai de livraison ici
44.4 mm
51.0 mm
47.7 mm
42.8 mm
46.1 mm
19.0 mm
2
0,1337 € - 0,1337 € 17532 En stock
36.9 mm
44.0 mm
40.6 mm
35.0 mm
39.0 mm
22.5 mm
2
14400 En stock
25.2 mm
33.0 mm
29.2 mm
23.7 mm
27.7 mm
19.0 mm
2
0,1429 € - 0,1429 € 4601 En stock
39.6 mm
47.6 mm
42.7 mm
38.2 mm
41.1 mm
18.5 mm
2
  • sur 17
Capes & bouchons coniques - Standard PELD - PIR 53.5 mm 57.0 mm Rouge

10074022


Niveaux de stock
5920 En stock
Caractéristiques
  • D
    62.4 mm
  • d1
    53.5 mm
  • d2
    57.0 mm
  • d3
    51.2 mm
  • d4
    55.3 mm
Capes & bouchons coniques - Standard PELD - PIR 106.7 mm 111.7 mm Rouge

10072042

Gamme de prix
0,9082 € - 0,9082 €

Niveaux de stock
114 En stock
Caractéristiques
  • D
    113.3 mm
  • d1
    106.7 mm
  • d2
    111.7 mm
  • d3
    107.4 mm
  • d4
    107.4 mm
Capes & bouchons coniques - Standard PELD - PIR 4.331 in 4.528 in Rouge

10072431

Gamme de prix
0,9914 € - 0,9412 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • D
    118.5 mm
  • d1
    110.0 mm
  • d2
    115.0 mm
  • d3
    105.0 mm
  • d4
    109.0 mm
Capes & bouchons coniques - Standard PELD - PIR 17.1 mm 19.4 mm Rouge

10073476


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • D
    22.0 mm
  • d1
    17.1 mm
  • d2
    19.4 mm
  • d3
    15.5 mm
  • d4
    17.8 mm
Capes & bouchons coniques - Standard PELD - PIR 92.1 mm 97.0 mm Rouge

10069974

Gamme de prix
0,8694 € - 0,8694 €

Niveaux de stock
6730 En stock
Caractéristiques
  • D
    100.0 mm
  • d1
    92.1 mm
  • d2
    97.0 mm
  • d3
    88.3 mm
  • d4
    94.0 mm
Capes & bouchons coniques - Standard PELD - PIR 70.0 mm 75.8 mm Rouge

10070314

Gamme de prix
0,4232 € - 0,4232 €

Niveaux de stock
2652 En stock
Caractéristiques
  • D
    79.4 mm
  • d1
    70.0 mm
  • d2
    75.8 mm
  • d3
    68.1 mm
  • d4
    74.0 mm
Capes & bouchons coniques - Standard PELD - PIR 4.4 mm 6.1 mm Rouge

10072974


Niveaux de stock
39000 En stock
Caractéristiques
  • D
    9.5 mm
  • d1
    4.4 mm
  • d2
    6.1 mm
  • d3
    2.8 mm
  • d4
    4.5 mm
Capes & bouchons coniques - Standard PELD - PIR 55.0 mm 61.0 mm Rouge

10071533

Gamme de prix
0,3629 € - 0,3629 €

Niveaux de stock
2502 En stock
Caractéristiques
  • D
    65.0 mm
  • d1
    55.0 mm
  • d2
    61.0 mm
  • d3
    52.2 mm
  • d4
    59.0 mm
Capes & bouchons coniques - Standard PELD - PIR 101.9 mm 107.5 mm Rouge

10071755

Gamme de prix
1,1047 € - 1,1047 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • D
    109.0 mm
  • d1
    101.9 mm
  • d2
    107.5 mm
  • d3
    98.0 mm
  • d4
    103.0 mm
Capes & bouchons coniques - Standard PELD - PIR 108.0 mm 114.1 mm Rouge

10071014

Gamme de prix
1,2697 € - 1,2697 €

Niveaux de stock
214 En stock
Caractéristiques
  • D
    118.5 mm
  • d1
    108.0 mm
  • d2
    114.1 mm
  • d3
    106.4 mm
  • d4
    111.6 mm
Capes & bouchons coniques - Standard PELD - PIR 7.7 mm 9.1 mm Rouge

10071403

Gamme de prix
0,0617 € - 0,0284 €

Niveaux de stock
90000 En stock
Caractéristiques
  • D
    12.7 mm
  • d1
    7.7 mm
  • d2
    9.1 mm
  • d3
    6.3 mm
  • d4
    7.7 mm
Capes & bouchons coniques - Standard PELD - PIR 74.0 mm 77.0 mm Rouge

10071540

Gamme de prix
0,5581 € - 0,5581 €

Niveaux de stock
7731 En stock
Caractéristiques
  • D
    82.5 mm
  • d1
    74.0 mm
  • d2
    77.0 mm
  • d3
    71.5 mm
  • d4
    73.9 mm
Capes & bouchons coniques - Standard PELD - PIR 44.1 mm 46.7 mm Rouge

10072226

Gamme de prix
0,1578 € - 0,1578 €

Niveaux de stock
646 En stock
Caractéristiques
  • D
    49.8 mm
  • d1
    44.1 mm
  • d2
    46.7 mm
  • d3
    42.8 mm
  • d4
    45.7 mm
Capes & bouchons coniques - Standard PELD - PIR 33.9 mm 37.3 mm Rouge

10072448

Gamme de prix
0,2488 € - 0,113 €

Niveaux de stock
19400 En stock
Caractéristiques
  • D
    42.2 mm
  • d1
    33.9 mm
  • d2
    37.3 mm
  • d3
    32.0 mm
  • d4
    35.8 mm
Capes & bouchons coniques - Standard PELD - PIR 17.5 mm 20.1 mm Rouge

10073483


Niveaux de stock
23500 En stock
Caractéristiques
  • D
    24.0 mm
  • d1
    17.5 mm
  • d2
    20.1 mm
  • d3
    15.9 mm
  • d4
    18.5 mm
Capes & bouchons coniques - Standard PELD - PIR 76.8 mm 82.2 mm Rouge

10073582


Niveaux de stock
8000 En stock
Caractéristiques
  • D
    85.7 mm
  • d1
    76.8 mm
  • d2
    82.2 mm
  • d3
    74.8 mm
  • d4
    80.8 mm
Capes & bouchons coniques - Standard PELD - PIR 44.4 mm 47.7 mm Rouge

10073575


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • D
    51.0 mm
  • d1
    44.4 mm
  • d2
    47.7 mm
  • d3
    42.8 mm
  • d4
    46.1 mm
Capes & bouchons coniques - Standard PELD - PIR 36.9 mm 40.6 mm Rouge

10071113

Gamme de prix
0,1337 € - 0,1337 €

Niveaux de stock
17532 En stock
Caractéristiques
  • D
    44.0 mm
  • d1
    36.9 mm
  • d2
    40.6 mm
  • d3
    35.0 mm
  • d4
    39.0 mm
Capes & bouchons coniques - Standard PELD - PIR 25.2 mm 29.2 mm Rouge

10073568


Niveaux de stock
14400 En stock
Caractéristiques
  • D
    33.0 mm
  • d1
    25.2 mm
  • d2
    29.2 mm
  • d3
    23.7 mm
  • d4
    27.7 mm
Capes & bouchons coniques - Standard PELD - PIR 39.6 mm 42.7 mm Rouge

10071069

Gamme de prix
0,1429 € - 0,1429 €

Niveaux de stock
4601 En stock
Caractéristiques
  • D
    47.6 mm
  • d1
    39.6 mm
  • d2
    42.7 mm
  • d3
    38.2 mm
  • d4
    41.1 mm