Les capes et bouchons coniques standard sont des composants polyvalents conçus pour une utilisation comme bouchon ou cape. Le profil conique permet à la pièce d’obturer plusieurs diamètres internes ou de recouvrir plusieurs diamètres externes.
Ces bouchons ou capes à double fonction sont habituellement utilisés pour protéger des dommages, des impuretés, de l’humidité et de la corrosion pendant le stockage et le transport.
Avec une conception à installation par pression directe, ces composants à double fonction sont faciles à installer et à retirer. La gamme exhaustive propose une sélection variée de tailles qui vont de 2,9 mm à 345,0 mm.
Matière: PEBD, PELD - PIR Couleur: Rouge, Bleu, Noir, Transparent, Jaune Séries: SR1000, SR1111, SRF0020
Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.
Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez
| Gamme de prix | Disponibilité | d1 | D | d2 | d3 | d4 | h | Type | Ajouter au panier | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,3185 € - 0,6236 € | Demander le délai de livraison ici |
1.807 in
45.9 mm
|
2.126 in
54.0 mm
|
1.957 in
49.7 mm
|
1.744 in
44.3 mm
|
1.89 in
48.0 mm
|
1 in
25.4 mm
|
2
|
||
| 0,2754 € - 0,5393 € | 13500 En stock |
1.559 in
39.6 mm
|
1.874 in
47.6 mm
|
1.673 in
42.5 mm
|
1.496 in
38.0 mm
|
1.618 in
41.1 mm
|
0.752 in
19.1 mm
|
2
|
||
| 0,2266 € - 0,4429 € | 42000 En stock |
1.343 in
34.1 mm
|
1.752 in
44.5 mm
|
1.516 in
38.5 mm
|
1.283 in
32.6 mm
|
1.449 in
36.8 mm
|
0.937 in
23.8 mm
|
3
|
||
| 0,1865 € - 0,3645 € | 2250 En stock |
1.291 in
32.8 mm
|
1.626 in
41.3 mm
|
1.457 in
37.0 mm
|
1.228 in
31.2 mm
|
1.39 in
35.3 mm
|
1 in
25.4 mm
|
3
|
||
| 0,1348 € - 0,2642 € | 17150 En stock |
0.965 in
24.5 mm
|
1.252 in
31.8 mm
|
1.094 in
27.8 mm
|
0.902 in
22.9 mm
|
0.917 in
23.3 mm
|
0.752 in
19.1 mm
|
3
|
||
| 0,3601 € - 0,702 € | 6885 En stock |
1.902 in
48.3 mm
|
2.252 in
57.2 mm
|
2.087 in
53.0 mm
|
1.839 in
46.7 mm
|
2.012 in
51.1 mm
|
1 in
25.4 mm
|
2
|
||
| 0,3543 € - 0,693 € | 6100 En stock |
1.846 in
46.9 mm
|
2.126 in
54.0 mm
|
2.02 in
51.3 mm
|
1.783 in
45.3 mm
|
1.937 in
49.2 mm
|
1 in
25.4 mm
|
2
|
||
| 0,2066 € - 0,4037 € | 2000 En stock |
1.311 in
33.3 mm
|
1.626 in
41.3 mm
|
1.469 in
37.3 mm
|
1.248 in
31.7 mm
|
1.398 in
35.5 mm
|
0.752 in
19.1 mm
|
3
|
||
| 0,1621 € - 0,3163 € | 29000 En stock |
1.165 in
29.6 mm
|
1.437 in
36.5 mm
|
1.291 in
32.8 mm
|
1.091 in
27.7 mm
|
1.205 in
30.6 mm
|
0.752 in
19.1 mm
|
3
|
||
| 0,2998 € - 0,5845 € | Demander le délai de livraison ici |
1.736 in
44.1 mm
|
2.031 in
51.6 mm
|
1.87 in
47.5 mm
|
1.673 in
42.5 mm
|
1.819 in
46.2 mm
|
0.752 in
19.1 mm
|
2
|
||
| 0,1621 € - 0,3193 € | Demander le délai de livraison ici |
1.224 in
31.1 mm
|
1.5 in
38.1 mm
|
1.354 in
34.4 mm
|
1.161 in
29.5 mm
|
1.291 in
32.8 mm
|
0.752 in
19.1 mm
|
3
|
||
| 0,2625 € - 0,5182 € | 9860 En stock |
1.52 in
38.6 mm
|
1.78 in
45.2 mm
|
1.602 in
40.7 mm
|
1.457 in
37.0 mm
|
1.535 in
39.0 mm
|
0.752 in
19.1 mm
|
2
|
||
| 0,2783 € - 0,5453 € | Demander le délai de livraison ici |
1.606 in
40.8 mm
|
1.937 in
49.2 mm
|
1.752 in
44.5 mm
|
1.567 in
39.8 mm
|
1.685 in
42.8 mm
|
0.752 in
19.1 mm
|
2
|
||
| 0,1779 € - 0,3434 € | Demander le délai de livraison ici |
1.236 in
31.4 mm
|
1.437 in
36.5 mm
|
1.35 in
34.3 mm
|
1.142 in
29.0 mm
|
1.291 in
32.8 mm
|
0.752 in
19.1 mm
|
3
|
||
| 0,581 € - 1,1359 € | 1200 En stock |
2.394 in
60.8 mm
|
2.626 in
66.7 mm
|
2.606 in
66.2 mm
|
2.331 in
59.2 mm
|
2.539 in
64.5 mm
|
1 in
25.4 mm
|
2
|
||
| 0,7446 € - 1,4552 € | 300 En stock |
2.72 in
69.1 mm
|
3.126 in
79.4 mm
|
3 in
76.2 mm
|
2.626 in
66.7 mm
|
2.949 in
74.9 mm
|
1 in
25.4 mm
|
2
|
||
| 2,2095 € - 4,5496 € | Demander le délai de livraison ici |
7.339 in
186.4 mm
|
7.941 in
201.7 mm
|
7.65 in
194.3 mm
|
7.26 in
184.4 mm
|
7.559 in
192.0 mm
|
1.031 in
26.2 mm
|
2
|
||
| 0,8551 € - 1,6692 € | Demander le délai de livraison ici |
3.091 in
78.5 mm
|
3.5 in
88.9 mm
|
3.366 in
85.5 mm
|
3.004 in
76.3 mm
|
3.283 in
83.4 mm
|
1 in
25.4 mm
|
2
|
||
| 3,343 € - 3,343 € | 677 En stock |
8.669 in
220.2 mm
|
9.13 in
231.9 mm
|
8.728 in
221.7 mm
|
8.551 in
217.2 mm
|
8.622 in
219.0 mm
|
1.531 in
38.9 mm
|
2
|
||
| 489 En stock |
5.642 in
143.3 mm
|
6.252 in
158.8 mm
|
5.874 in
149.2 mm
|
5.539 in
140.7 mm
|
5.791 in
147.1 mm
|
1 in
25.4 mm
|
2
|
|||
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer