Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Les capes et bouchons coniques standard sont des composants polyvalents conçus pour une utilisation comme bouchon ou cape. Le profil conique permet à la pièce d’obturer plusieurs diamètres internes ou de recouvrir plusieurs diamètres externes.
Ces bouchons ou capes à double fonction sont habituellement utilisés pour protéger des dommages, des impuretés, de l’humidité et de la corrosion pendant le stockage et le transport.
Avec une conception à installation par pression directe, ces composants à double fonction sont faciles à installer et à retirer. La gamme exhaustive propose une sélection variée de tailles qui vont de 2,9 mm à 345,0 mm.
Matière: PEBD, PELD - PIR Couleur: Rouge, Bleu, Noir, Transparent, Jaune Séries: SR1000, SR1111, SRF0020
Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.
Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez
| Gamme de prix | Disponibilité | d1 | D | d2 | d3 | d4 | h | Type | Ajouter au panier | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,046 € - 0,148 € | 195 En stock |
1 in
25.4 mm
|
1.343 in
34.1 mm
|
1.146 in
29.1 mm
|
0.937 in
23.8 mm
|
1.083 in
27.5 mm
|
0.748 in
19.0 mm
|
1
|
||
| 0,1403 € - 0,2038 € | Demander le délai de livraison ici |
1.52 in
38.6 mm
|
1.78 in
45.2 mm
|
1.598 in
40.6 mm
|
1.457 in
37.0 mm
|
1.535 in
39.0 mm
|
0.717 in
18.2 mm
|
1
|
||
| 0,1941 € - 0,4076 € | 19200 En stock |
1.909 in
48.5 mm
|
2.362 in
60.0 mm
|
2.067 in
52.5 mm
|
1.831 in
46.5 mm
|
1.988 in
50.5 mm
|
0.768 in
19.5 mm
|
1
|
||
| 0,3686 € - 0,7742 € | 3300 En stock |
2.717 in
69.0 mm
|
3.346 in
85.0 mm
|
3.016 in
76.6 mm
|
2.657 in
67.5 mm
|
2.933 in
74.5 mm
|
1 in
25.4 mm
|
1
|
||
| 0,1488 € - 0,566 € | Demander le délai de livraison ici |
2.126 in
54.0 mm
|
2.559 in
65.0 mm
|
2.402 in
61.0 mm
|
2.067 in
52.5 mm
|
2.343 in
59.5 mm
|
1 in
25.4 mm
|
1
|
||
| 0,6732 € - 1,8593 € | 2630 En stock |
5.827 in
148.0 mm
|
6.693 in
170.0 mm
|
6.102 in
155.0 mm
|
5.709 in
145.0 mm
|
5.984 in
152.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
1
|
||
| 0,2569 € - 0,824 € | Demander le délai de livraison ici |
3.091 in
78.5 mm
|
3.661 in
93.0 mm
|
3.307 in
84.0 mm
|
3.024 in
76.8 mm
|
3.248 in
82.5 mm
|
1 in
25.4 mm
|
1
|
||
| 0,4729 € - 1,3666 € | 1560 En stock |
4.906 in
124.6 mm
|
5.276 in
134.0 mm
|
4.988 in
126.7 mm
|
4.843 in
123.0 mm
|
4.921 in
125.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
1
|
||
| 0,067 € - 0,1042 € | Demander le délai de livraison ici |
1.374 in
34.9 mm
|
1.681 in
42.7 mm
|
1.433 in
36.4 mm
|
1.386 in
35.2 mm
|
1.303 in
33.1 mm
|
0.323 in
8.2 mm
|
1
|
||
| 0,3131 € - 0,4871 € | 50 En stock |
3.315 in
84.2 mm
|
3.72 in
94.5 mm
|
3.575 in
90.8 mm
|
3.476 in
88.3 mm
|
3.157 in
80.2 mm
|
1.102 in
28.0 mm
|
1
|
||
| 1,4318 € - 2,2273 € | Demander le délai de livraison ici |
6.181 in
157.0 mm
|
6.772 in
172.0 mm
|
6.417 in
163.0 mm
|
5.622 in
142.8 mm
|
5.85 in
148.6 mm
|
1.496 in
38.0 mm
|
1
|
||
| 0,216 € - 0,336 € | Demander le délai de livraison ici |
2.756 in
70.0 mm
|
3.126 in
79.4 mm
|
2.984 in
75.8 mm
|
2.913 in
74.0 mm
|
2.681 in
68.1 mm
|
1 in
25.4 mm
|
1
|
||
| 0,0308 € - 0,0479 € | Demander le délai de livraison ici |
0.559 in
14.2 mm
|
0.748 in
19.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
0.567 in
14.4 mm
|
0.476 in
12.1 mm
|
1
|
||
| 0,0721 € - 0,1122 € | Demander le délai de livraison ici |
1.559 in
39.6 mm
|
1.874 in
47.6 mm
|
1.681 in
42.7 mm
|
1.618 in
41.1 mm
|
1.504 in
38.2 mm
|
0.728 in
18.5 mm
|
1
|
||
| 0,0315 € - 0,0491 € | Demander le délai de livraison ici |
0.689 in
17.5 mm
|
0.945 in
24.0 mm
|
0.791 in
20.1 mm
|
0.681 in
17.3 mm
|
0.598 in
15.2 mm
|
0.571 in
14.5 mm
|
1
|
||
| 0,0459 € - 0,0715 € | 4500 En stock |
0.921 in
23.4 mm
|
1.154 in
29.3 mm
|
1.039 in
26.4 mm
|
0.961 in
24.4 mm
|
0.843 in
21.4 mm
|
0.689 in
17.5 mm
|
1
|
||
| 0,0523 € - 0,0814 € | 1500 En stock |
1.047 in
26.6 mm
|
1.244 in
31.6 mm
|
1.169 in
29.7 mm
|
1.114 in
28.3 mm
|
0.969 in
24.6 mm
|
1.035 in
26.3 mm
|
1
|
||
| 0,1099 € - 0,1709 € | 400 En stock |
1.913 in
48.6 mm
|
2.185 in
55.5 mm
|
2.016 in
51.2 mm
|
1.925 in
48.9 mm
|
1.957 in
49.7 mm
|
0.736 in
18.7 mm
|
1
|
||
| 0,0555 € - 0,0863 € | 1600 En stock |
1.181 in
30.0 mm
|
1.445 in
36.7 mm
|
1.283 in
32.6 mm
|
1.209 in
30.7 mm
|
1.083 in
27.5 mm
|
0.598 in
15.2 mm
|
1
|
||
| 0,1475 € - 0,2295 € | 40 En stock |
2.106 in
53.5 mm
|
2.457 in
62.4 mm
|
2.244 in
57.0 mm
|
2.177 in
55.3 mm
|
2.016 in
51.2 mm
|
0.988 in
25.1 mm
|
1