Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Les capes et bouchons coniques standard sont des composants polyvalents conçus pour une utilisation comme bouchon ou cape. Le profil conique permet à la pièce d’obturer plusieurs diamètres internes ou de recouvrir plusieurs diamètres externes.
Ces bouchons ou capes à double fonction sont habituellement utilisés pour protéger des dommages, des impuretés, de l’humidité et de la corrosion pendant le stockage et le transport.
Avec une conception à installation par pression directe, ces composants à double fonction sont faciles à installer et à retirer. La gamme exhaustive propose une sélection variée de tailles qui vont de 2,9 mm à 345,0 mm.
Matière: PEBD, PELD - PIR Couleur: Rouge, Bleu, Noir, Transparent, Jaune Séries: SR1000, SR1111, SRF0020
Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.
Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez
| Gamme de prix | Disponibilité | d1 | D | d2 | d3 | d4 | h | Type | Ajouter au panier | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,0643 € - 0,1001 € | Demander le délai de livraison ici |
1.335 in
33.9 mm
|
1.661 in
42.2 mm
|
1.469 in
37.3 mm
|
1.409 in
35.8 mm
|
1.26 in
32.0 mm
|
0.484 in
12.3 mm
|
1
|
||
| 0,2808 € - 0,4368 € | 120 En stock |
3.035 in
77.1 mm
|
3.374 in
85.7 mm
|
3.177 in
80.7 mm
|
3.079 in
78.2 mm
|
2.945 in
74.8 mm
|
0.748 in
19.0 mm
|
1
|
||
| 0,4536 € - 0,7056 € | Demander le délai de livraison ici |
4.252 in
108.0 mm
|
4.665 in
118.5 mm
|
4.492 in
114.1 mm
|
4.394 in
111.6 mm
|
4.189 in
106.4 mm
|
1.386 in
35.2 mm
|
1
|
||
| 1,6275 € - 2,5317 € | Demander le délai de livraison ici |
6.811 in
173.0 mm
|
7.677 in
195.0 mm
|
7.138 in
181.3 mm
|
7.039 in
178.79 mm
|
7.057 in
179.24 mm
|
1.516 in
38.5 mm
|
1
|
||
| 0,0696 € - 0,1082 € | Demander le délai de livraison ici |
1.52 in
38.6 mm
|
1.752 in
44.5 mm
|
1.598 in
40.6 mm
|
1.535 in
39.0 mm
|
1.461 in
37.1 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
1
|
||
| 0,1836 € - 0,2856 € | 400 En stock |
2.681 in
68.1 mm
|
2.937 in
74.6 mm
|
2.791 in
70.9 mm
|
2.728 in
69.3 mm
|
2.61 in
66.3 mm
|
0.748 in
19.0 mm
|
1
|
||
| 0,2484 € - 0,3863 € | 300 En stock |
2.913 in
74.0 mm
|
3.248 in
82.5 mm
|
3.031 in
77.0 mm
|
2.909 in
73.9 mm
|
2.815 in
71.5 mm
|
0.736 in
18.7 mm
|
1
|
||
| 0,034 € - 0,0529 € | 7600 En stock |
0.748 in
19.0 mm
|
1.016 in
25.8 mm
|
0.846 in
21.5 mm
|
0.776 in
19.7 mm
|
0.693 in
17.6 mm
|
0.563 in
14.3 mm
|
1
|
||
| 0,0491 € - 0,0764 € | 6000 En stock |
0.972 in
24.7 mm
|
1.26 in
32.0 mm
|
1.091 in
27.7 mm
|
1.028 in
26.1 mm
|
0.913 in
23.2 mm
|
0.748 in
19.0 mm
|
1
|
||
| 0,0617 € - 0,096 € | Demander le délai de livraison ici |
1.323 in
33.6 mm
|
1.681 in
42.7 mm
|
1.492 in
37.9 mm
|
1.681 in
42.7 mm
|
1.492 in
37.9 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
1
|
||
| 0,0442 € - 0,0689 € | Demander le délai de livraison ici |
0.764 in
19.4 mm
|
1.043 in
26.5 mm
|
0.886 in
22.5 mm
|
0.839 in
21.3 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
0.748 in
19.0 mm
|
1
|
||
| 0,0585 € - 0,0911 € | Demander le délai de livraison ici |
1.26 in
32.0 mm
|
1.555 in
39.5 mm
|
1.398 in
35.5 mm
|
1.539 in
39.1 mm
|
1.362 in
34.6 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
1