Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Les capes et bouchons coniques standard sont des composants polyvalents conçus pour une utilisation comme bouchon ou cape. Le profil conique permet à la pièce d’obturer plusieurs diamètres internes ou de recouvrir plusieurs diamètres externes.
Ces bouchons ou capes à double fonction sont habituellement utilisés pour protéger des dommages, des impuretés, de l’humidité et de la corrosion pendant le stockage et le transport.
Avec une conception à installation par pression directe, ces composants à double fonction sont faciles à installer et à retirer. La gamme exhaustive propose une sélection variée de tailles qui vont de 2,9 mm à 345,0 mm.
Matière: PEBD, PELD - PIR Couleur: Rouge, Bleu, Noir, Transparent, Jaune Séries: SR1000, SR1111, SRF0020
Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.
Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez
| Gamme de prix | Disponibilité | d1 | D | d2 | d3 | d4 | h | Type | Ajouter au panier | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,264 € - 0,264 € | 6543 En stock |
1.961 in
49.8 mm
|
2.283 in
58.0 mm
|
2.126 in
54.0 mm
|
1.87 in
47.5 mm
|
2.047 in
52.0 mm
|
0.957 in
24.3 mm
|
2
|
||
| Demander le délai de livraison ici |
1.811 in
46.0 mm
|
2.126 in
54.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
1.744 in
44.3 mm
|
1.89 in
48.0 mm
|
0.976 in
24.8 mm
|
2
|
|||
| 0,1621 € - 0,3163 € | 29000 En stock |
1.165 in
29.6 mm
|
1.437 in
36.5 mm
|
1.291 in
32.8 mm
|
1.091 in
27.7 mm
|
1.205 in
30.6 mm
|
0.752 in
19.1 mm
|
3
|
||
| 0,0724 € - 0,4971 € | 7500 En stock |
0.421 in
10.7 mm
|
0.594 in
15.1 mm
|
0.484 in
12.3 mm
|
0.354 in
9.0 mm
|
0.417 in
10.6 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
3
|
||
| 0,1865 € - 0,3645 € | Demander le délai de livraison ici |
1.291 in
32.8 mm
|
1.626 in
41.3 mm
|
1.457 in
37.0 mm
|
1.228 in
31.2 mm
|
1.39 in
35.3 mm
|
1 in
25.4 mm
|
3
|
||
| 3,386 € - 6,9902 € | 750 En stock |
6.882 in
174.8 mm
|
7.669 in
194.8 mm
|
7.031 in
178.6 mm
|
6.949 in
176.5 mm
|
6.799 in
172.7 mm
|
0.531 in
13.5 mm
|
2
|
||
| 2,2382 € - 2,2382 € | 200 En stock |
8.402 in
213.4 mm
|
9 in
228.6 mm
|
8.598 in
218.4 mm
|
8.5 in
215.9 mm
|
8.299 in
210.8 mm
|
1.406 in
35.7 mm
|
2
|
||
| 9,9573 € - 9,9573 € | 27 En stock |
11.929 in
303.0 mm
|
13.051 in
331.5 mm
|
12.559 in
319.0 mm
|
11.701 in
297.2 mm
|
12.346 in
313.6 mm
|
2.031 in
51.6 mm
|
2
|
||
| 1,6356 € - 3,2239 € | 480 En stock |
4.366 in
110.9 mm
|
5 in
127.0 mm
|
4.606 in
117.0 mm
|
4.287 in
108.9 mm
|
4.5 in
114.3 mm
|
1 in
25.4 mm
|
2
|
||
| 0,2998 € - 0,5845 € | Demander le délai de livraison ici |
1.736 in
44.1 mm
|
2.031 in
51.6 mm
|
1.87 in
47.5 mm
|
1.673 in
42.5 mm
|
1.819 in
46.2 mm
|
0.752 in
19.1 mm
|
2
|
||
| 0,1348 € - 0,2642 € | 10150 En stock |
0.965 in
24.5 mm
|
1.252 in
31.8 mm
|
1.094 in
27.8 mm
|
0.902 in
22.9 mm
|
0.917 in
23.3 mm
|
0.752 in
19.1 mm
|
3
|
||
| 0,1621 € - 0,3193 € | Demander le délai de livraison ici |
1.224 in
31.1 mm
|
1.5 in
38.1 mm
|
1.354 in
34.4 mm
|
1.161 in
29.5 mm
|
1.291 in
32.8 mm
|
0.752 in
19.1 mm
|
3
|
||
| 0,0855 € - 0,1768 € | Demander le délai de livraison ici |
0.579 in
14.7 mm
|
0.874 in
22.2 mm
|
0.673 in
17.1 mm
|
0.52 in
13.2 mm
|
0.602 in
15.3 mm
|
0.531 in
13.5 mm
|
3
|
||
| 7200 En stock |
2.441 in
62.0 mm
|
2.795 in
71.0 mm
|
2.614 in
66.4 mm
|
2.323 in
59.0 mm
|
2.531 in
64.3 mm
|
1.102 in
28.0 mm
|
2
|
|||
| 0,5466 € - 1,2534 € | 5910 En stock |
2.335 in
59.3 mm
|
2.768 in
70.3 mm
|
2.65 in
67.3 mm
|
2.232 in
56.7 mm
|
2.524 in
64.1 mm
|
1.248 in
31.7 mm
|
2
|
||
| 0,1242 € - 0,2747 € | 3250 En stock |
1.311 in
33.3 mm
|
1.5 in
38.1 mm
|
1.354 in
34.4 mm
|
1.236 in
31.4 mm
|
1.291 in
32.8 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
2
|
||
| 0,6341 € - 0,6671 € | 1254 En stock |
3.358 in
85.3 mm
|
3.622 in
92.0 mm
|
3.465 in
88.0 mm
|
3.264 in
82.9 mm
|
3.366 in
85.5 mm
|
0.748 in
19.0 mm
|
2
|
||
| 0,3629 € - 0,3629 € | 502 En stock |
2.165 in
55.0 mm
|
2.559 in
65.0 mm
|
2.402 in
61.0 mm
|
2.055 in
52.2 mm
|
2.323 in
59.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
2
|
||
| 1,1047 € - 1,1047 € | Demander le délai de livraison ici |
4.012 in
101.9 mm
|
4.291 in
109.0 mm
|
4.232 in
107.5 mm
|
3.858 in
98.0 mm
|
4.055 in
103.0 mm
|
1.126 in
28.6 mm
|
2
|
||
| 0,0961 € - 0,2163 € | 3200 En stock |
0.972 in
24.7 mm
|
1.26 in
32.0 mm
|
1.091 in
27.7 mm
|
0.913 in
23.2 mm
|
1.028 in
26.1 mm
|
0.748 in
19.0 mm
|
2