Les capes et bouchons coniques standard sont des composants polyvalents conçus pour une utilisation comme bouchon ou cape. Le profil conique permet à la pièce d’obturer plusieurs diamètres internes ou de recouvrir plusieurs diamètres externes.
Ces bouchons ou capes à double fonction sont habituellement utilisés pour protéger des dommages, des impuretés, de l’humidité et de la corrosion pendant le stockage et le transport.
Avec une conception à installation par pression directe, ces composants à double fonction sont faciles à installer et à retirer. La gamme exhaustive propose une sélection variée de tailles qui vont de 2,9 mm à 345,0 mm.
Matière: PEBD, PELD - PIR Couleur: Rouge, Bleu, Noir, Transparent, Jaune Séries: SR1000, SR1111, SRF0020
Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.
Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez
| Gamme de prix | Disponibilité | d1 | D | d2 | d3 | d4 | h | Type | Ajouter au panier | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,0954 € - 1,9485 € | Demander le délai de livraison ici |
4.291 in
109.0 mm
|
4.843 in
123.0 mm
|
4.449 in
113.0 mm
|
4.173 in
106.0 mm
|
4.37 in
111.0 mm
|
1.063 in
27.0 mm
|
2 - Angle tridirectionnel
|
||
| 0,0701 € - 0,0771 € | Demander le délai de livraison ici |
0.185 in
4.7 mm
|
0.461 in
11.7 mm
|
0.335 in
8.5 mm
|
0.098 in
2.5 mm
|
0.224 in
5.7 mm
|
0.886 in
22.5 mm
|
2 - Angle tridirectionnel
|
||
| 0,0425 € - 0,0914 € | 49000 En stock |
0.535 in
13.6 mm
|
0.748 in
19.0 mm
|
0.602 in
15.3 mm
|
0.476 in
12.1 mm
|
0.476 in
12.1 mm
|
0.441 in
11.2 mm
|
1
|
||
| 0,8436 € - 1,7717 € | 140 En stock |
3.799 in
96.5 mm
|
4.331 in
110.0 mm
|
4.016 in
102.0 mm
|
3.701 in
94.0 mm
|
3.976 in
101.0 mm
|
1.22 in
31.0 mm
|
2 - Angle tridirectionnel
|
||
| 0,059 € - 0,0822 € | Demander le délai de livraison ici |
0.118 in
3.0 mm
|
0.173 in
4.4 mm
|
0.173 in
4.4 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.386 in
9.8 mm
|
3
|
||
| 0,065 € - 0,0911 € | 13997 En stock |
0.524 in
13.3 mm
|
0.598 in
15.2 mm
|
0.598 in
15.2 mm
|
0.465 in
11.8 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
0.492 in
12.5 mm
|
4 - Usage intensif
|
||
| 0,1113 € - 0,176 € | Demander le délai de livraison ici |
0.984 in
25.0 mm
|
1.094 in
27.8 mm
|
1.094 in
27.8 mm
|
0.906 in
23.0 mm
|
1.016 in
25.8 mm
|
0.598 in
15.2 mm
|
4 - Usage intensif
|
||
| 0,1633 € - 0,2267 € | Demander le délai de livraison ici |
1.244 in
31.6 mm
|
1.358 in
34.5 mm
|
1.358 in
34.5 mm
|
1.193 in
30.3 mm
|
1.307 in
33.2 mm
|
0.689 in
17.5 mm
|
2 - Angle tridirectionnel
|
||
| 0,6308 € - 1,025 € | 53 En stock |
3.11 in
79.0 mm
|
3.228 in
82.0 mm
|
3.228 in
82.0 mm
|
3.039 in
77.2 mm
|
3.157 in
80.2 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
2 - Angle tridirectionnel
|
||
| 0,8941 € - 1,4066 € | 1694 En stock |
4.291 in
109.0 mm
|
4.457 in
113.2 mm
|
4.457 in
113.2 mm
|
4.205 in
106.8 mm
|
4.37 in
111.0 mm
|
0.965 in
24.5 mm
|
2 - Angle tridirectionnel
|
||
| 1,2235 € - 1,8726 € | 2900 En stock |
4.882 in
124.0 mm
|
5.047 in
128.2 mm
|
5.047 in
128.2 mm
|
4.795 in
121.8 mm
|
4.961 in
126.0 mm
|
0.965 in
24.5 mm
|
2 - Angle tridirectionnel
|
||
| 0,7152 € - 1,1264 € | 491 En stock |
3.287 in
83.5 mm
|
3.425 in
87.0 mm
|
3.425 in
87.0 mm
|
3.209 in
81.5 mm
|
3.366 in
85.5 mm
|
0.976 in
24.8 mm
|
2 - Angle tridirectionnel
|
||
| 0,3618 € - 0,4801 € | 1843 En stock |
1.78 in
45.2 mm
|
1.929 in
49.0 mm
|
1.929 in
49.0 mm
|
1.709 in
43.4 mm
|
1.87 in
47.5 mm
|
1.008 in
25.6 mm
|
2 - Angle tridirectionnel
|
||
| 0,0602 € - 0,084 € | 4500 En stock |
0.157 in
4.0 mm
|
0.217 in
5.5 mm
|
0.217 in
5.5 mm
|
0.106 in
2.7 mm
|
0.165 in
4.2 mm
|
0.386 in
9.8 mm
|
4 - Usage intensif
|
||
| 0,065 € - 0,0911 € | 642 En stock |
0.413 in
10.5 mm
|
0.48 in
12.2 mm
|
0.48 in
12.2 mm
|
0.354 in
9.0 mm
|
0.425 in
10.8 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
4 - Usage intensif
|
||
| 0,1036 € - 0,2522 € | 1000 En stock |
0.114 in
2.9 mm
|
0.311 in
7.9 mm
|
0.181 in
4.6 mm
|
0.051 in
1.3 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.406 in
10.3 mm
|
3
|
||
| 0,0254 € - 0,0644 € | 3862 En stock |
0.39 in
9.9 mm
|
0.626 in
15.9 mm
|
0.457 in
11.6 mm
|
0.327 in
8.3 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
1
|
||
| 0,0244 € - 0,0644 € | 15998 En stock |
0.571 in
14.5 mm
|
0.843 in
21.4 mm
|
0.657 in
16.7 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
0.594 in
15.1 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
1
|
||
| 0,1241 € - 0,4835 € | 4320 En stock |
2.047 in
52.0 mm
|
2.441 in
62.0 mm
|
2.205 in
56.0 mm
|
1.988 in
50.5 mm
|
2.165 in
55.0 mm
|
1 in
25.4 mm
|
1
|
||
| 0,1904 € - 0,40 € | 22897 En stock |
1.909 in
48.5 mm
|
2.362 in
60.0 mm
|
2.067 in
52.5 mm
|
1.831 in
46.5 mm
|
1.988 in
50.5 mm
|
0.768 in
19.5 mm
|
1
|
||
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer