Menu  Rechercher

Capes à rebords souples pour tuyaux

En stock

Les capes à rebords protègent les bords en biseau des tuyaux et les parois intérieures contre la corrosion et les dommages. Ils peuvent être utilisés avec des crochets de grue pour déplacer les tuyaux pendant le stockage et le transport. Résistants à des températures allant de -30 C à +60 C.

  • Les capes à rebords protègent les bords de tuyaux chanfreinés et les parois internes de la corrosion et des dommages. Elles peuvent s’adapter aux crochets de grues lors du déplacement des tuyaux pendant le stockage, le transit et la pose.
  • Adapté à une gamme de tuyaux aux normes DIN : de DN 150à DN 1000
Matière: PEBD, PE Couleur: Noir, Jaune Séries: SR1370, SR1371

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
Image
Type 1
Image
Type 2 - Angle tridirectionnel
Afficher moins de filtres Afficher plus de filtres
21 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Référence Essentra Gamme de prix Disponibilité H1 H DIN Diamètre nominal Type OD WT Ajouter au panier
55,6594 € - 145,2848 € Demander le délai de livraison ici
90.0 mm
105.0 mm
DN 750
762.0 mm
2 - Angle tridirectionnel
762.0 mm
28.0 mm
5,6462 € - 5,6462 € 108 En stock
90.0 mm
100.0 mm
DN 250
254.0 mm
1
273.0 mm
15.0 mm
6,6467 € - 13,9581 € 68 En stock
55.0 mm
100.0 mm
DN 200
203.2 mm
2 - Angle tridirectionnel
219.1 mm
23.2 mm
10,8981 € - 24,5124 € Demander le délai de livraison ici
70.0 mm
105.0 mm
DN 400
406.4 mm
2 - Angle tridirectionnel
406.4 mm
26.2 mm
71,9363 € - 187,8205 € 11 En stock
110.0 mm
130.0 mm
DN 1000
1016.0 mm
2 - Angle tridirectionnel
1016.0 mm
26.5 mm
11,5687 € - 11,5687 € Demander le délai de livraison ici
90.0 mm
100.0 mm
DN 300
304.8 mm
1
323.9 mm
32.0 mm
2,8529 € - 3,994 € 168 En stock
55.0 mm
100.0 mm
DN 180
152.4 mm
2 - Angle tridirectionnel
168.3 mm
28.0 mm
13,6297 € - 28,6224 € Demander le délai de livraison ici
55.0 mm
105.0 mm
DN 350
355.6 mm
2 - Angle tridirectionnel
355.6 mm
28.3 mm
7,9606 € - 16,7173 € Demander le délai de livraison ici
90.0 mm
100.0 mm
DN 300
304.8 mm
1
323.9 mm
15.0 mm
9,3915 € - 19,7222 € Demander le délai de livraison ici
55.0 mm
105.0 mm
DN 300
304.8 mm
2 - Angle tridirectionnel
323.9 mm
26.0 mm
11,6162 € - 69,6637 € Demander le délai de livraison ici
90.0 mm
100.0 mm
DN 400
406.4 mm
1
406.4 mm
23.0 mm
23,6746 € - 49,7166 € Demander le délai de livraison ici
70.0 mm
105.0 mm
DN 500
508.0 mm
2 - Angle tridirectionnel
508.0 mm
27.7 mm
7,0683 € - 14,8434 € 80 En stock
55.0 mm
100.0 mm
DN 250
254.0 mm
2 - Angle tridirectionnel
273.0 mm
18.1 mm
16,3472 € - 42,4901 € Demander le délai de livraison ici
70.0 mm
105.0 mm
DN 450
457.2 mm
2 - Angle tridirectionnel
457.2 mm
26.2 mm
61,3619 € - 159,5524 € Demander le délai de livraison ici
90.0 mm
105.0 mm
DN 800
812.8 mm
2 - Angle tridirectionnel
812.8 mm
22.6 mm
53,369 € - 138,8153 € Demander le délai de livraison ici
80.0 mm
105.0 mm
DN 600
609.6 mm
2 - Angle tridirectionnel
609.6 mm
20.8 mm
3,2666 € - 3,2666 € 80 En stock
90.0 mm
100.0 mm
DN 200
203.2 mm
1
219.1 mm
23.0 mm
4,9985 € - 4,9985 € Demander le délai de livraison ici
90.0 mm
100.0 mm
DN 200
203.2 mm
1
219.1 mm
15.0 mm
3,8016 € - 8,3679 € 114 En stock
90.0 mm
100.0 mm
DN 150
152.4 mm
1
168.3 mm
15.0 mm
4,6691 € - 4,6691 € 110 En stock
90.0 mm
100.0 mm
DN 250
254 mm
1
273.0 mm
23.0 mm
  • sur 2
Cape à rebords souples pour tuyaux 762.0 mm 28.0 mm Jaune PE

10240502

Gamme de prix
145,2848 € - 55,6594 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • H
    105.0 mm
  • H1
    90.0 mm
  • OD
    762.0 mm
  • WT
    28.0 mm
  • Diamètre nominal
    762.0 mm
Cape à rebords souples pour tuyaux 254.0 mm 15.0 mm Noir PEBD

10073995

Gamme de prix
5,6462 € - 5,6462 €

Niveaux de stock
108 En stock
Caractéristiques
  • H
    100.0 mm
  • H1
    90.0 mm
  • OD
    273.0 mm
  • WT
    15.0 mm
  • Diamètre nominal
    254.0 mm
Cape à rebords souples pour tuyaux 203.2 mm 23.2 mm Jaune PE

10240410

Gamme de prix
13,9581 € - 6,6467 €

Niveaux de stock
68 En stock
Caractéristiques
  • H
    100.0 mm
  • H1
    55.0 mm
  • OD
    219.1 mm
  • WT
    23.2 mm
  • Diamètre nominal
    203.2 mm
Cape à rebords souples pour tuyaux 406.4 mm 26.2 mm Jaune PE

10240458

Gamme de prix
24,5124 € - 10,8981 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • H
    105.0 mm
  • H1
    70.0 mm
  • OD
    406.4 mm
  • WT
    26.2 mm
  • Diamètre nominal
    406.4 mm
Cape à rebords souples pour tuyaux 1016.0 mm 26.5 mm Jaune PE

10228678

Gamme de prix
187,8205 € - 71,9363 €

Niveaux de stock
11 En stock
Caractéristiques
  • H
    130.0 mm
  • H1
    110.0 mm
  • OD
    1016.0 mm
  • WT
    26.5 mm
  • Diamètre nominal
    1016.0 mm
Cape à rebords souples pour tuyaux 90.0 mm PE Noir

10636954

Gamme de prix
11,5687 € - 11,5687 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • H
    100.0 mm
  • H1
    90.0 mm
  • OD
    323.9 mm
  • WT
    32.0 mm
  • Diamètre nominal
    304.8 mm
Cape à rebords souples pour tuyaux 152.4 mm 28.0 mm Jaune PE

10228388

Gamme de prix
3,994 € - 2,8529 €

Niveaux de stock
168 En stock
Caractéristiques
  • H
    100.0 mm
  • H1
    55.0 mm
  • OD
    168.3 mm
  • WT
    28.0 mm
  • Diamètre nominal
    152.4 mm
Cape à rebords souples pour tuyaux 355.6 mm 28.3 mm Jaune PE

10240441

Gamme de prix
28,6224 € - 13,6297 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • H
    105.0 mm
  • H1
    55.0 mm
  • OD
    355.6 mm
  • WT
    28.3 mm
  • Diamètre nominal
    355.6 mm
Cape à rebords souples pour tuyaux 304.8 mm 15.0 mm Noir PEBD

10186374

Gamme de prix
16,7173 € - 7,9606 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • H
    100.0 mm
  • H1
    90.0 mm
  • OD
    323.9 mm
  • WT
    15.0 mm
  • Diamètre nominal
    304.8 mm
Cape à rebords souples pour tuyaux 304.8 mm 26.0 mm Jaune PE

10240434

Gamme de prix
19,7222 € - 9,3915 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • H
    105.0 mm
  • H1
    55.0 mm
  • OD
    323.9 mm
  • WT
    26.0 mm
  • Diamètre nominal
    304.8 mm
Cape à rebords souples pour tuyaux 406.4 mm 23.0 mm Noir PEBD

10186398

Gamme de prix
69,6637 € - 11,6162 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • H
    100.0 mm
  • H1
    90.0 mm
  • OD
    406.4 mm
  • WT
    23.0 mm
  • Diamètre nominal
    406.4 mm
Cape à rebords souples pour tuyaux 508.0 mm 27.7 mm Jaune PE

10240472

Gamme de prix
49,7166 € - 23,6746 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • H
    105.0 mm
  • H1
    70.0 mm
  • OD
    508.0 mm
  • WT
    27.7 mm
  • Diamètre nominal
    508.0 mm
Cape à rebords souples pour tuyaux 254.0 mm 18.1 mm Jaune PE

10240427

Gamme de prix
14,8434 € - 7,0683 €

Niveaux de stock
80 En stock
Caractéristiques
  • H
    100.0 mm
  • H1
    55.0 mm
  • OD
    273.0 mm
  • WT
    18.1 mm
  • Diamètre nominal
    254.0 mm
Cape à rebords souples pour tuyaux 457.2 mm 26.2 mm Jaune PE

10240465

Gamme de prix
42,4901 € - 16,3472 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • H
    105.0 mm
  • H1
    70.0 mm
  • OD
    457.2 mm
  • WT
    26.2 mm
  • Diamètre nominal
    457.2 mm
Cape à rebords souples pour tuyaux 812.8 mm 22.6 mm Jaune PE

10240519

Gamme de prix
159,5524 € - 61,3619 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • H
    105.0 mm
  • H1
    90.0 mm
  • OD
    812.8 mm
  • WT
    22.6 mm
  • Diamètre nominal
    812.8 mm
Cape à rebords souples pour tuyaux 609.6 mm 20.8 mm Jaune PE

10240489

Gamme de prix
138,8153 € - 53,369 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • H
    105.0 mm
  • H1
    80.0 mm
  • OD
    609.6 mm
  • WT
    20.8 mm
  • Diamètre nominal
    609.6 mm
Cape à rebords souples pour tuyaux 203.2 mm 23.0 mm Noir PEBD

10073988

Gamme de prix
3,2666 € - 3,2666 €

Niveaux de stock
80 En stock
Caractéristiques
  • H
    100.0 mm
  • H1
    90.0 mm
  • OD
    219.1 mm
  • WT
    23.0 mm
  • Diamètre nominal
    203.2 mm
Cape à rebords souples pour tuyaux 203.2 mm 15.0 mm Noir PEBD

10073971

Gamme de prix
4,9985 € - 4,9985 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • H
    100.0 mm
  • H1
    90.0 mm
  • OD
    219.1 mm
  • WT
    15.0 mm
  • Diamètre nominal
    203.2 mm
Cape à rebords souples pour tuyaux 152.4 mm 15.0 mm Noir PEBD

10073964

Gamme de prix
8,3679 € - 3,8016 €

Niveaux de stock
114 En stock
Caractéristiques
  • H
    100.0 mm
  • H1
    90.0 mm
  • OD
    168.3 mm
  • WT
    15.0 mm
  • Diamètre nominal
    152.4 mm
Cape à rebords souples pour tuyaux 10 in 23.0 mm Noir PEBD

10074008

Gamme de prix
4,6691 € - 4,6691 €

Niveaux de stock
110 En stock
Caractéristiques
  • H
    100.0 mm
  • H1
    90.0 mm
  • OD
    273.0 mm
  • WT
    23.0 mm
  • Diamètre nominal
    254 mm