Menu  Rechercher

Cape à rebords souples pour tuyaux 406.4 mm 23.0 mm Noir PEBD

LDPE heavy duty Recessed Cap. Protects pipe bevels and internal walls from corrosion and damage. Accepts crane hooks for move pipes during storage, transit and laying. Resistant to temperatures from -30°C to +60°C.
Référence Essentra :

10186398

Référence du fabricant:

110435

Demander le délai de livraison ici Pour plus d'informations Livraison et retours
Les informations sur les tarifs ne sont malheureusement pas disponibles. Veuillez contacter notre service clientèle par téléphone au +49 (0) 2157 – 89 690 ou par e-mail à l'adresse sales@essentracomponents.de
Qté par sac standard : 50

Commander une quantité quelconque

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
H 100.0 mm
H1 90.0 mm
OD 406.4 mm
WT 23.0 mm
Diamètre nominal 406.4 mm
DIN DN 400
Température minimale de fonctionnement -30 °C
Température maximale de fonctionnement 60 °C
Type 1
Couleur Noir
Matière PEBD
Code produit 3926909790

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter