Menu  Rechercher

Cape à rebords souples pour tuyaux 90.0 mm PE Noir

LDPE heavy duty Recessed Cap. Protects pipe bevels and internal walls from corrosion and damage. Accepts crane hooks for move pipes during storage, transit and laying. Resistant to temperatures from -30°C to +60°C.
Référence Essentra :

10636954

Référence du fabricant:

110432

Demander le délai de livraison ici Pour plus d'informations Livraison et retours
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
25 + 11,5687 €
Qté par sac standard : 25

Commande par lots de 25

Prix total :

289,22 €

25 x 11,5687 €

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
H 100.0 mm
H1 90.0 mm
OD 323.9 mm
WT 32.0 mm
Diamètre nominal 304.8 mm
DIN DN 300
Température minimale de fonctionnement -30 °C
Température maximale de fonctionnement 60 °C
Type 1
Couleur Noir
Matière PE
Code produit 3926909790

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter