Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Les bouchons à languette sont faciles à installer et à retirer dans diverses applications, notamment dans les tubes et les conduites hydrauliques. Assurent une protection contre les dommages, la saleté, l'humidité et d'autres types d'intrusion. Conviennent à une grande variété d'applications et de filetages.
Matière: PEBD Couleur: Naturel, Bleu, Jaune, Noir Séries: SR1022, SR1033
Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.
Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez
| Gamme de prix | Disponibilité | d | Filetage | Couleur | h | Norme de filetage | Type | Ajouter au panier | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,0647 € - 0,1404 € | Demander le délai de livraison ici |
0.803 in
20.4 mm
|
13/16-16 in
|
Naturel
|
0.559 in
14.2 mm
|
JIC
|
2 - Angle tridirectionnel
|
||
| 0,0702 € - 0,1511 € | 46500 En stock |
0.63 in
16.0 mm
|
3/8-19 in
|
Jaune
|
0.472 in
12.0 mm
|
GAS
|
1
|
||
| 0,1268 € - 0,2865 € | 1500 En stock |
1.161 in
29.5 mm
|
7/8-19 in
|
Jaune
|
0.984 in
25.0 mm
|
GAS
|
1
|
||
| 0,4069 € - 0,9225 € | 33 En stock |
1.87 in
47.5 mm
|
1 7/8” x 12
|
Bleu
|
0.949 in
24.1 mm
|
Filetages UNF
|
1
|
||
| 0,4195 € - 0,8693 € | 2340 En stock |
1.87 in
47.5 mm
|
1-7/8-12 in
|
Naturel
|
0.949 in
24.1 mm
|
JIC
|
2 - Angle tridirectionnel
|
||
| 10177389 | 0,0722 € - 0,1493 € | 3600 En stock |
0.984 in
25.0 mm
|
#1-14
|
Naturel
|
0.65 in
16.5 mm
|
JIC
|
2 - Angle tridirectionnel
|
|
| 0,093 € - 0,2099 € | 23600 En stock |
0.984 in
25.0 mm
|
1" x 14
|
Bleu
|
0.65 in
16.5 mm
|
Filetages UNF
|
1
|
||
| 0,0991 € - 0,2155 € | Demander le délai de livraison ici |
1.303 in
33.1 mm
|
1-5/16-12 in
|
Naturel
|
0.752 in
19.1 mm
|
JIC
|
2 - Angle tridirectionnel
|
||
| 0,0915 € - 0,1981 € | 18800 En stock |
0.803 in
20.4 mm
|
13/16-16 in
|
Bleu
|
0.559 in
14.2 mm
|
JIC
|
1
|
||
| 0,0392 € - 0,1215 € | 13000 En stock |
0.366 in
9.3 mm
|
3/8-24
|
Bleu
|
0.437 in
11.1 mm
|
JIC
|
2 - Angle tridirectionnel
|
||
| 0,072 € - 0,1558 € | Demander le délai de livraison ici |
0.551 in
14.0 mm
|
9/16-18 in
|
Bleu
|
0.476 in
12.1 mm
|
JIC
|
1
|
||
| 0,0774 € - 0,1448 € | Demander le délai de livraison ici |
0.488 in
12.4 mm
|
1/2-20 in
|
Bleu
|
0.461 in
11.7 mm
|
JIC
|
1
|
||
| 10071823 | 0,0901 € - 0,2031 € | 464600 En stock |
0.866 in
22.0 mm
|
7/8-14 in
|
Bleu
|
0.65 in
16.5 mm
|
JIC
|
1
|
|
| 0,1872 € - 0,405 € | 1170 En stock |
1.614 in
41.0 mm
|
1-5/8-12 in
|
Naturel
|
0.827 in
21.0 mm
|
JIC
|
2 - Angle tridirectionnel
|
||
| 0,0577 € - 0,1188 € | Demander le délai de livraison ici |
0.677 in
17.2 mm
|
11/16-16
|
Bleu
|
0.476 in
12.1 mm
|
JIC
|
2 - Angle tridirectionnel
|
||
| 0,0519 € - 0,1067 € | 11250 En stock |
0.492 in
12.5 mm
|
1/2-20
|
Bleu
|
0.461 in
11.7 mm
|
JIC
|
2 - Angle tridirectionnel
|
||
| 0,0836 € - 0,1898 € | 1600 En stock |
0.787 in
20.0 mm
|
M20
|
Jaune
|
0.787 in
20.0 mm
|
Métrique
|
1
|
||
| 0,0949 € - 0,2037 € | Demander le délai de livraison ici |
0.906 in
23.0 mm
|
5/8-19 in
|
Jaune
|
0.728 in
18.5 mm
|
GAS
|
1
|
||
| 0,1957 € - 0,405 € | 5200 En stock |
1.614 in
41.0 mm
|
1-5/8-12 in
|
Bleu
|
0.827 in
21.0 mm
|
JIC
|
2 - Angle tridirectionnel
|
||
| 0,0756 € - 0,1608 € | Demander le délai de livraison ici |
0.65 in
16.5 mm
|
M16
|
Jaune
|
0.65 in
16.5 mm
|
Métrique
|
1
|
||
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer