Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Les bouchons à languette sont faciles à installer et à retirer dans diverses applications, notamment dans les tubes et les conduites hydrauliques. Assurent une protection contre les dommages, la saleté, l'humidité et d'autres types d'intrusion. Conviennent à une grande variété d'applications et de filetages.
Matière: PEBD Couleur: Naturel, Bleu, Jaune, Noir Séries: SR1022, SR1033
Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.
Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez
| Gamme de prix | Disponibilité | d | Filetage | Couleur | h | Norme de filetage | Type | Ajouter au panier | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,1534 € - 0,3459 € | 98 En stock |
1.433 in
36.4 mm
|
1-7/16-12 in
|
Bleu
|
0.748 in
19.0 mm
|
JIC
|
1
|
||
| 0,1217 € - 0,3193 € | Demander le délai de livraison ici |
1.303 in
33.1 mm
|
15⁄16” x 12
|
Bleu
|
0.748 in
19.0 mm
|
Filetages UNF
|
1
|
||
| 0,0697 € - 0,1442 € | 7200 En stock |
0.874 in
22.2 mm
|
7/8-14 in
|
Bleu
|
0.65 in
16.5 mm
|
JIC
|
2 - Angle tridirectionnel
|
||
| 0,0801 € - 0,1738 € | 15000 En stock |
1.055 in
26.8 mm
|
1-1/16-12 in
|
Bleu
|
0.752 in
19.1 mm
|
JIC
|
2 - Angle tridirectionnel
|
||
| 0,0756 € - 0,1605 € | Demander le délai de livraison ici |
0.61 in
15.5 mm
|
5/8-18 in
|
Bleu
|
0.476 in
12.1 mm
|
JIC
|
1
|
||
| 0,1043 € - 0,2155 € | Demander le délai de livraison ici |
1.303 in
33.1 mm
|
1-5/16-12 in
|
Bleu
|
0.752 in
19.1 mm
|
JIC
|
2 - Angle tridirectionnel
|
||
| 0,1219 € - 0,3489 € | 5000 En stock |
1.173 in
29.8 mm
|
1-3/16-12 in
|
Bleu
|
0.748 in
19.0 mm
|
JIC
|
1
|
||
| 0,0774 € - 0,1667 € | 67000 En stock |
0.673 in
17.1 mm
|
11/16-16 in
|
Bleu
|
0.476 in
12.1 mm
|
JIC
|
1
|
||
| 0,0697 € - 0,1442 € | 36450 En stock |
0.874 in
22.2 mm
|
7/8-14
|
Naturel
|
0.65 in
16.5 mm
|
JIC
|
2 - Angle tridirectionnel
|
||
| 0,0843 € - 0,1738 € | Demander le délai de livraison ici |
1.055 in
26.8 mm
|
1-1/16-12 in
|
Naturel
|
0.752 in
19.1 mm
|
JIC
|
2 - Angle tridirectionnel
|
||
| 0,4195 € - 0,8693 € | Demander le délai de livraison ici |
1.87 in
47.5 mm
|
1-7/8-12 in
|
Bleu
|
0.949 in
24.1 mm
|
JIC
|
2 - Angle tridirectionnel
|
||
| 0,0597 € - 0,1286 € | 5100 En stock |
0.551 in
14.0 mm
|
M14
|
Jaune
|
0.555 in
14.1 mm
|
Métrique
|
1
|
||
| 0,103 € - 0,2191 € | 40500 En stock |
1.035 in
26.3 mm
|
3/4-19 in
|
Jaune
|
0.937 in
23.8 mm
|
GAS
|
1
|
||
| 0,1141 € - 0,2442 € | 151 En stock |
1.051 in
26.7 mm
|
1-1/16-12 in
|
Bleu
|
0.748 in
19.0 mm
|
JIC
|
1
|
||
| 0,0673 € - 0,0939 € | 1359 En stock |
0.516 in
13.1 mm
|
|
Naturel
|
0.528 in
13.4 mm
|
|
1
|
||
| 0,1605 € - 0,2224 € | 13627 En stock |
0.846 in
21.5 mm
|
|
Naturel
|
0.587 in
14.9 mm
|
|
1
|
||
| 0,1605 € - 0,2224 € | 3738 En stock |
0.831 in
21.1 mm
|
|
Naturel
|
0.587 in
14.9 mm
|
|
1
|
||
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer