Menu  Rechercher

Capes à languette déchirable

En stock

Les bouchons à languette sont faciles à installer et à retirer dans diverses applications, notamment dans les tubes et les conduites hydrauliques. Assurent une protection contre les dommages, la saleté, l'humidité et d'autres types d'intrusion. Conviennent à une grande variété d'applications et de filetages.

  • Pose et dépose rapides.
  • Conception simple à languette détachable.
  • Cape polyvalente idéale pour de nombreuses applications.
  • Protection des têtes UNF/JIC ou NPT.
Matière: PEBD Couleur: Naturel, Bleu, Jaune, Noir Séries: SR1022, SR1033

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
Image
Type 1
Image
Type 2 - Angle tridirectionnel
Afficher moins de filtres Afficher plus de filtres
77 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Référence Essentra Gamme de prix Disponibilité d Filetage Couleur h Norme de filetage Type Ajouter au panier
0,0774 € - 0,1448 € Demander le délai de livraison ici
12.4 mm
1/2-20 in
Bleu
11.7 mm
JIC
1
0,3393 € - 0,7658 € 240 En stock
42.4 mm
1-11/16-12 in
Bleu
21.0 mm
JIC
1
0,0756 € - 0,1608 € Demander le délai de livraison ici
16.5 mm
M16
Jaune
16.5 mm
Métrique 
1
10071823 0,0901 € - 0,2031 € 464600 En stock
22.0 mm
7/8-14 in
Bleu
16.5 mm
JIC
1
0,0577 € - 0,1188 € 3500 En stock
17.2 mm
11/16-16
Bleu
12.1 mm
JIC
1
0,0647 € - 0,1404 € 290 En stock
20.4 mm
13/16-16
Bleu
14.2 mm
JIC
1
0,1192 € - 0,246 € 5800 En stock
36.4 mm
1-7/16-12
Naturel
19.1 mm
JIC
1
0,0778 € - 0,1605 € 34650 En stock
12.5 mm
1/2-20
Naturel
11.7 mm
JIC
1
0,0392 € - 0,0813 € 9750 En stock
9.3 mm
3/8-24
Naturel
11.1 mm
JIC
1
0,1077 € - 0,1995 € Demander le délai de livraison ici
29.8 mm
1-3/16-12
Bleu
19.1 mm
JIC
1
0,1134 € - 0,246 € 44200 En stock
36.4 mm
1-7/16-12
Bleu
19.1 mm
JIC
1
0,0722 € - 0,1493 € 400 En stock
25.0 mm
#1-14 in
Bleu
16.5 mm
JIC
1
0,4069 € - 0,9225 € 33 En stock
47.5 mm
1 7/8” x 12
Bleu
24.1 mm
Filetages UNF
1
10177389 0,0722 € - 0,1493 € 3600 En stock
25.0 mm
#1-14
Naturel
16.5 mm
JIC
1
0,0916 € - 0,1696 € 18720 En stock
29.8 mm
1-3/16-12
Naturel
19.1 mm
JIC
1
0,5195 € - 1,0674 € 2360 En stock
63.7 mm
2-1/2-12 in
Naturel
30.5 mm
JIC
1
0,0419 € - 0,0869 € 69850 En stock
11.0 mm
7/16-20
Naturel
11.7 mm
JIC
1
0,0647 € - 0,1404 € Demander le délai de livraison ici
20.4 mm
13/16-16 in
Naturel
14.2 mm
JIC
1
0,2337 € - 0,5115 € 14500 En stock
47.9 mm
1-1/2 in
Bleu
21.6 mm
NPT
1
0,2801 € - 0,5765 € 21600 En stock
42.4 mm
1-11/16-12 in
Naturel
21.0 mm
JIC
1
  • sur 4
Capes à languette déchirable Filetages UNF, Filetages JIC 12.4 mm PEBD Bleu

10092118

Gamme de prix
0,1448 € - 0,0774 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d
    12.4 mm
  • h
    11.7 mm
  • Filetage
    1/2-20 in
  • Norme de filetage
    UNF
  • Norme de filetage
    JIC
Capes à languette déchirable Filetages UNF, Filetages JIC 42.4 mm PEBD Bleu

10092255

Gamme de prix
0,7658 € - 0,3393 €

Niveaux de stock
240 En stock
Caractéristiques
  • d
    42.4 mm
  • h
    21.0 mm
  • Filetage
    1-11/16-12 in
  • Norme de filetage
    UNF
  • Norme de filetage
    JIC
Capes à languette déchirable 16.0 mm PEBD Jaune

10068298

Gamme de prix
0,1608 € - 0,0756 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d
    16.5 mm
  • h
    16.5 mm
  • Filetage
    M16
  • Norme de filetage
    Métrique 
  • Matière complète
    Polyéthylène basse densité
Capes à languette déchirable Filetages UNF, Filetages JIC 22.0 mm PEBD Bleu

10071823

Gamme de prix
0,2031 € - 0,0901 €

Niveaux de stock
464600 En stock
Caractéristiques
  • d
    22.0 mm
  • h
    16.5 mm
  • Filetage
    7/8-14 in
  • Norme de filetage
    UNF
  • Norme de filetage
    JIC
Capes à languette déchirable 17.15 mm PEBD Bleu

10177631

Gamme de prix
0,1188 € - 0,0577 €

Niveaux de stock
3500 En stock
Caractéristiques
  • d
    17.2 mm
  • h
    12.1 mm
  • Filetage
    11/16-16
  • Norme de filetage
    JIC
  • Norme de filetage
    SAE
Capes à languette déchirable 20.37 mm PEBD Bleu

10177679

Gamme de prix
0,1404 € - 0,0647 €

Niveaux de stock
290 En stock
Caractéristiques
  • d
    20.4 mm
  • h
    14.2 mm
  • Filetage
    13/16-16
  • Norme de filetage
    JIC
  • Norme de filetage
    SAE
Capes à languette déchirable 36.37 mm PEBD Naturel

10177464

Gamme de prix
0,246 € - 0,1192 €

Niveaux de stock
5800 En stock
Caractéristiques
  • d
    36.4 mm
  • h
    19.1 mm
  • Filetage
    1-7/16-12
  • Norme de filetage
    SAE
  • Norme de filetage
    JIC
Capes à languette déchirable 12.45 mm PEBD Naturel

10177600

Gamme de prix
0,1605 € - 0,0778 €

Niveaux de stock
34650 En stock
Caractéristiques
  • d
    12.5 mm
  • h
    11.7 mm
  • Filetage
    1/2-20
  • Norme de filetage
    JIC
  • Norme de filetage
    SAE
Capes à languette déchirable 9.25 mm PEBD Naturel

10177549

Gamme de prix
0,0813 € - 0,0392 €

Niveaux de stock
9750 En stock
Caractéristiques
  • d
    9.3 mm
  • h
    11.1 mm
  • Filetage
    3/8-24
  • Norme de filetage
    JIC
  • Norme de filetage
    SAE
Capes à languette déchirable 29.77 mm PEBD Bleu

10177419

Gamme de prix
0,1995 € - 0,1077 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d
    29.8 mm
  • h
    19.1 mm
  • Filetage
    1-3/16-12
  • Norme de filetage
    JIC
  • Norme de filetage
    SAE
Capes à languette déchirable 36.37 mm PEBD Bleu

10177457

Gamme de prix
0,246 € - 0,1134 €

Niveaux de stock
44200 En stock
Caractéristiques
  • d
    36.4 mm
  • h
    19.1 mm
  • Filetage
    1-7/16-12
  • Norme de filetage
    JIC
  • Norme de filetage
    SAE
Capes à languette déchirable 25.04 mm PEBD Bleu

10177372

Gamme de prix
0,1493 € - 0,0722 €

Niveaux de stock
400 En stock
Caractéristiques
  • d
    25.0 mm
  • h
    16.5 mm
  • Filetage
    #1-14 in
  • Norme de filetage
    SAE
  • Norme de filetage
    JIC
Capes à languette déchirable Filetages UNF, Filetages JIC 47.5 mm PEBD Bleu

10092262

Gamme de prix
0,9225 € - 0,4069 €

Niveaux de stock
33 En stock
Caractéristiques
  • d
    47.5 mm
  • h
    24.1 mm
  • Filetage
    1 7/8” x 12
  • Norme de filetage
    Filetages JIC
  • Norme de filetage
    Filetages UNF
Capes à languette déchirable 25.04 mm PEBD Naturel

10177389

Gamme de prix
0,1493 € - 0,0722 €

Niveaux de stock
3600 En stock
Caractéristiques
  • d
    25.0 mm
  • h
    16.5 mm
  • Filetage
    #1-14
  • Norme de filetage
    JIC
  • Norme de filetage
    SAE
Capes à languette déchirable 29.77 mm PEBD Naturel

10177426

Gamme de prix
0,1696 € - 0,0916 €

Niveaux de stock
18720 En stock
Caractéristiques
  • d
    29.8 mm
  • h
    19.1 mm
  • Filetage
    1-3/16-12
  • Norme de filetage
    JIC
  • Norme de filetage
    SAE
Capes à languette déchirable 63.27 mm PEBD Naturel

10177563

Gamme de prix
1,0674 € - 0,5195 €

Niveaux de stock
2360 En stock
Caractéristiques
  • d
    63.7 mm
  • h
    30.5 mm
  • Filetage
    2-1/2-12 in
  • Norme de filetage
    JIC
  • Norme de filetage
    SAE
Capes à languette déchirable 11.0 mm PEBD Naturel

10177587

Gamme de prix
0,0869 € - 0,0419 €

Niveaux de stock
69850 En stock
Caractéristiques
  • d
    11.0 mm
  • h
    11.7 mm
  • Filetage
    7/16-20
  • Norme de filetage
    JIC
  • Norme de filetage
    SAE
Capes à languette déchirable 20.37 mm PEBD Naturel

10177686

Gamme de prix
0,1404 € - 0,0647 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d
    20.4 mm
  • h
    14.2 mm
  • Filetage
    13/16-16 in
  • Norme de filetage
    JIC
  • Norme de filetage
    SAE
Capes à languette déchirable Filetages NPT 47.85 mm PEBD Bleu

10178492

Gamme de prix
0,5115 € - 0,2337 €

Niveaux de stock
14500 En stock
Caractéristiques
  • d
    47.9 mm
  • h
    21.6 mm
  • Filetage
    1-1/2 in
  • Norme de filetage
    NPT
  • Matière complète
    Polyéthylène basse densité
Capes à languette déchirable 42.37 mm PEBD Naturel

10177501

Gamme de prix
0,5765 € - 0,2801 €

Niveaux de stock
21600 En stock
Caractéristiques
  • d
    42.4 mm
  • h
    21.0 mm
  • Filetage
    1-11/16-12 in
  • Norme de filetage
    JIC
  • Norme de filetage
    SAE