Menu  Rechercher

Capes à dépose rapide

En stock

Les capes à dégagement rapide sont conçues pour protéger les séries ISO A et ISO B. Ils protègent les tuyaux, les raccords et les tubes de la contamination, de la saleté, de l'humidité et de la corrosion. Ils peuvent résister à des températures allant de -40 C à 135 C.Cape à desserrage rapide utilisée dans les applications hydrauliques. Le raccord femelle permet de protéger les raccords à desserrage rapide des séries ISO 7241-1 A et B.

  • Conçue pour rester fixée au tuyau.
  • Protection contre la pénétration de poussière et d’humidité, et résistance à la corrosion.
Matière: TPE Couleur: Bleu, Vert, Jaune, Rouge Séries: SR1181

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
40 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Référence Essentra Gamme de prix Disponibilité Filetage d2 d1 Norme de filetage Ajouter au panier
0,8498 € - 0,8498 € 477 En stock
1/2 in
28.0 mm
24.3 mm
ISO A
0,7987 € - 0,7987 € Demander le délai de livraison ici
3/8 in
23.0 mm
20.0 mm
ISO B
0,7725 € - 0,7725 € 485 En stock
1/4
20.0 mm
12.7 mm
ISO A
1,4665 € - 1,4665 € 430 En stock
1 in
43.0 mm
40.5 mm
ISO B
1,1837 € - 1,1837 € 687 En stock
3/4
36.0 mm
30.1 mm
ISO A
0,7987 € - 0,7987 € 6100 En stock
3/8 in
25.0 mm
18.3 mm
ISO A
0,7725 € - 0,7725 € 56 En stock
1/4 in
20.0 mm
15.5 mm
ISO B
1,4665 € - 1,4665 € 295 En stock
1 in
38.0 mm
36.5 mm
ISO A
1,4665 € - 1,4665 € Demander le délai de livraison ici
1 in
42.0 mm
36.5 mm
ISO A
1,1837 € - 1,1837 € 75 En stock
3/4 in
34.0 mm
32.7 mm
ISO B
0,8498 € - 0,8498 € 590 En stock
1/2
28.0 mm
23.6 mm
ISO A
1,1837 € - 1,1837 € 300 En stock
3/4 in
35.0 mm
30.7 mm
ISO A
0,8498 € - 0,8498 € 2100 En stock
1/2 in
28.0 mm
25.7 mm
ISO B
0,7987 € - 0,7987 € 450 En stock
3/8
23.0 mm
18.3 mm
ISO A
0,7725 € - 0,7725 € 345 En stock
1/4
23.0 mm
15.5 mm
ISO B
0,8498 € - 0,8498 € Demander le délai de livraison ici
1/2
28.0 mm
25.7 mm
ISO B
1,1837 € - 1,1837 € Demander le délai de livraison ici
3/4
37.0 mm
32.7 mm
ISO B
0,8498 € - 0,8498 € 110 En stock
1/2
28.0 mm
23.6 mm
ISO A
0,7725 € - 0,7725 € 298 En stock
1/4
23.0 mm
15.5 mm
ISO B
150 En stock
3/8
23.0 mm
18.3 mm
ISO A
  • sur 2
Cape à dépose rapide 1/2 in ISO A TPE Rouge

10288139

Gamme de prix
0,8498 € - 0,8498 €

Niveaux de stock
477 En stock
Caractéristiques
  • d2
    28.0 mm
  • d1
    24.3 mm
  • Filetage
    1/2 in
  • Norme de filetage
    ISO A
  • Matière complète
    Elastomère thermoplastique
Cape à dépose rapide 3/8 in ISO B TPE Rouge

10288177

Gamme de prix
0,7987 € - 0,7987 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d2
    23.0 mm
  • d1
    20.0 mm
  • Filetage
    3/8 in
  • Norme de filetage
    ISO B
  • Matière complète
    Elastomère thermoplastique
Cape à dépose rapide 1/4 ISO A TPE Jaune

10293355

Gamme de prix
0,7725 € - 0,7725 €

Niveaux de stock
485 En stock
Caractéristiques
  • d2
    20.0 mm
  • d1
    12.7 mm
  • Filetage
    1/4
  • Norme de filetage
    ISO A
  • Matière complète
    Elastomère thermoplastique
Cape à dépose rapide 1 in ISO B TPE Rouge

10288207

Gamme de prix
1,4665 € - 1,4665 €

Niveaux de stock
430 En stock
Caractéristiques
  • d2
    43.0 mm
  • d1
    40.5 mm
  • Filetage
    1 in
  • Norme de filetage
    ISO B
  • Matière complète
    Elastomère thermoplastique
Cape à dépose rapide 3/4 ISO A TPE Jaune

10293386

Gamme de prix
1,1837 € - 1,1837 €

Niveaux de stock
687 En stock
Caractéristiques
  • d2
    36.0 mm
  • d1
    30.1 mm
  • Filetage
    3/4
  • Norme de filetage
    ISO A
  • Matière complète
    Elastomère thermoplastique
Cape à dépose rapide 3/8 in ISO A TPE Rouge

10288122

Gamme de prix
0,7987 € - 0,7987 €

Niveaux de stock
6100 En stock
Caractéristiques
  • d2
    25.0 mm
  • d1
    18.3 mm
  • Filetage
    3/8 in
  • Norme de filetage
    ISO A
  • Matière complète
    Elastomère thermoplastique
Cape à dépose rapide 1/4 in ISO B TPE Rouge

10288160

Gamme de prix
0,7725 € - 0,7725 €

Niveaux de stock
56 En stock
Caractéristiques
  • d2
    20.0 mm
  • d1
    15.5 mm
  • Filetage
    1/4 in
  • Norme de filetage
    ISO B
  • Matière complète
    Elastomère thermoplastique
Cape à dépose rapide 1 in ISO A TPE Jaune

10293393

Gamme de prix
1,4665 € - 1,4665 €

Niveaux de stock
295 En stock
Caractéristiques
  • d2
    38.0 mm
  • d1
    36.5 mm
  • Filetage
    1 in
  • Norme de filetage
    ISO A
  • Matière complète
    Elastomère thermoplastique
Cape à dépose rapide 1 in ISO A TPE Rouge

10288153

Gamme de prix
1,4665 € - 1,4665 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d2
    42.0 mm
  • d1
    36.5 mm
  • Filetage
    1 in
  • Norme de filetage
    ISO A
  • Matière complète
    Elastomère thermoplastique
Cape à dépose rapide 3/4 in ISO B TPE Rouge

10288191

Gamme de prix
1,1837 € - 1,1837 €

Niveaux de stock
75 En stock
Caractéristiques
  • d2
    34.0 mm
  • d1
    32.7 mm
  • Filetage
    3/4 in
  • Norme de filetage
    ISO B
  • Matière complète
    Elastomère thermoplastique
Cape à dépose rapide 1/2 ISO A TPE Jaune

10293379

Gamme de prix
0,8498 € - 0,8498 €

Niveaux de stock
590 En stock
Caractéristiques
  • d2
    28.0 mm
  • d1
    23.6 mm
  • Filetage
    1/2
  • Norme de filetage
    ISO A
  • Matière complète
    Elastomère thermoplastique
Cape à dépose rapide 3/4 in ISO A TPE Rouge

10288146

Gamme de prix
1,1837 € - 1,1837 €

Niveaux de stock
300 En stock
Caractéristiques
  • d2
    35.0 mm
  • d1
    30.7 mm
  • Filetage
    3/4 in
  • Norme de filetage
    ISO A
  • Matière complète
    Elastomère thermoplastique
Cape à dépose rapide 1/2 in ISO B TPE Rouge

10288184

Gamme de prix
0,8498 € - 0,8498 €

Niveaux de stock
2100 En stock
Caractéristiques
  • d2
    28.0 mm
  • d1
    25.7 mm
  • Filetage
    1/2 in
  • Norme de filetage
    ISO B
  • Matière complète
    Elastomère thermoplastique
Cape à dépose rapide 3/8 ISO A TPE Jaune

10293362

Gamme de prix
0,7987 € - 0,7987 €

Niveaux de stock
450 En stock
Caractéristiques
  • d2
    23.0 mm
  • d1
    18.3 mm
  • Filetage
    3/8
  • Norme de filetage
    ISO A
  • Matière complète
    Elastomère thermoplastique
Cape à dépose rapide 1/4 ISO B TPE Jaune

10293409

Gamme de prix
0,7725 € - 0,7725 €

Niveaux de stock
345 En stock
Caractéristiques
  • d2
    23.0 mm
  • d1
    15.5 mm
  • Filetage
    1/4
  • Norme de filetage
    ISO B
  • Matière complète
    Elastomère thermoplastique
Cape à dépose rapide 1/2 ISO B TPE Jaune

10293423

Gamme de prix
0,8498 € - 0,8498 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d2
    28.0 mm
  • d1
    25.7 mm
  • Filetage
    1/2
  • Norme de filetage
    ISO B
  • Matière complète
    Elastomère thermoplastique
Cape à dépose rapide 3/4 ISO B TPE Jaune

10293430

Gamme de prix
1,1837 € - 1,1837 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d2
    37.0 mm
  • d1
    32.7 mm
  • Filetage
    3/4
  • Norme de filetage
    ISO B
  • Matière complète
    Elastomère thermoplastique
Cape à dépose rapide 1/2 ISO A TPE Vert

10293478

Gamme de prix
0,8498 € - 0,8498 €

Niveaux de stock
110 En stock
Caractéristiques
  • d2
    28.0 mm
  • d1
    23.6 mm
  • Filetage
    1/2
  • Norme de filetage
    ISO A
  • Matière complète
    Elastomère thermoplastique
Cape à dépose rapide 1/4 ISO B TPE Vert

10293508

Gamme de prix
0,7725 € - 0,7725 €

Niveaux de stock
298 En stock
Caractéristiques
  • d2
    23.0 mm
  • d1
    15.5 mm
  • Filetage
    1/4
  • Norme de filetage
    ISO B
  • Matière complète
    Elastomère thermoplastique
Cape à dépose rapide 3/8 ISO A TPE Vert

10293461


Niveaux de stock
150 En stock
Caractéristiques
  • d2
    23.0 mm
  • d1
    18.3 mm
  • Filetage
    3/8
  • Norme de filetage
    ISO A
  • Matière complète
    Elastomère thermoplastique