Menu  Rechercher

Cape à dépose rapide 3/8 in ISO A TPE Rouge

Quick Release Cap for ISO A serie, for quick release coupling 3/8" in Red
Référence Essentra :

10288122

Référence du fabricant:

498797

6100 En stock Pour plus d'informations Livraison et retours
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
150 + 0,7987 €
Qté par sac standard : 150

Commande par lots de 150

Prix total :

119,81 €

150 x 0,7987 €

Ajouter plus d'échantillons

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
d2 25.0 mm
d1 18.3 mm
Filetage 3/8 in
Norme de filetage ISO A
Matière complète Elastomère thermoplastique
Code produit 3926909790

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter