Menu  Rechercher

Boutons de manœuvre à lobes

En stock

Les boutons de manœuvre à lobes mâles sont dotés d'un bord dentelé permettant une très bonne emprise et un confort optimal. Ces boutons à lobe durables présentent une forte résistance aux impacts et aux produits chimiques, et confèrent un aspect net aux applications nécessitant des ajustements.

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
268 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Référence Essentra Gamme de prix Disponibilité Diamètre de bouton Filetage Type de montage Longueur filetage Matière du bouton Ajouter au panier
4,8615 € - 9,6241 € 10 En stock
M12
Phénolique
7,388 € - 15,5147 € Demander le délai de livraison ici
M12
Phénolique
24,9803 € - 26,5552 € Demander le délai de livraison ici
M5
Filetage femelle
15.0 mm
Acier inoxydable
4,1093 € - 8,1323 € Demander le délai de livraison ici
M8
Phénolique
2,3295 € - 4,8919 € Demander le délai de livraison ici
M10
Phénolique
3,2147 € - 6,7509 € 110 En stock
M8
Phénolique
1,5208 € - 3,3286 € 32 En stock
40.0 mm
M8
Filetage mâle
20.0 mm
PA
Demander le délai de livraison ici
30.0 mm
M6
17.0 mm
PA
  • sur 14
Volant M12 Acier Phénolique

10246474

Gamme de prix
9,6241 € - 4,8615 €

Niveaux de stock
10 En stock
Caractéristiques
  • Filetage
    M12
  • Matière du goujon
    Acier
  • Couleur
    Noir
  • Code produit
    3926909790
  • Matière du bouton
    Phénolique
Volant M12 Acier Phénolique

10246504

Gamme de prix
15,5147 € - 7,388 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage
    M12
  • Matière du goujon
    Acier
  • Couleur
    Noir
  • Code produit
    3926300090
  • Matière du bouton
    Phénolique
Bouton à lobes 27.0 mm M5 Acier inoxydable

10352229

Gamme de prix
26,5552 € - 24,9803 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage
    M5
  • Longueur filetage
    15.0 mm
  • Matière du goujon
    Acier inoxydable
  • Hauteur de volant
    20.0 mm
  • Type de montage
    Filetage femelle
Volant M8 30.0 mm Acier Phénolique

10246481

Gamme de prix
8,1323 € - 4,1093 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage
    M8
  • Matière du goujon
    Acier
  • Couleur
    Noir
  • Code produit
    3926300090
  • Matière du bouton
    Phénolique
Volant M10 Acier Phénolique

10246498

Gamme de prix
4,8919 € - 2,3295 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage
    M10
  • Matière du goujon
    Acier
  • Couleur
    Noir
  • Code produit
    3926909790
  • Matière du bouton
    Phénolique
Volant M8 Acier Phénolique

10246467

Gamme de prix
6,7509 € - 3,2147 €

Niveaux de stock
110 En stock
Caractéristiques
  • Filetage
    M8
  • Matière du goujon
    Acier
  • Couleur
    Noir
  • Code produit
    3926300090
  • Matière du bouton
    Phénolique
Volant 40.0 mm M8 20.0 mm PA Noir

10333181

Gamme de prix
3,3286 € - 1,5208 €

Niveaux de stock
32 En stock
Caractéristiques
  • Filetage
    M8
  • Longueur filetage
    20.0 mm
  • Matière du goujon
    Acier
  • Diamètre de bouton
    40.0 mm
  • Nombre de lobes
    8
Volant 30.0 mm M6 17.0 mm Acier PA

20083809


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage
    M6
  • Longueur filetage
    17.0 mm
  • Matière du goujon
    Acier
  • Diamètre de bouton
    30.0 mm
  • Couleur
    Noir