Les boutons de manœuvre à lobes mâles sont dotés d'un bord dentelé permettant une très bonne emprise et un confort optimal. Ces boutons à lobe durables présentent une forte résistance aux impacts et aux produits chimiques, et confèrent un aspect net aux applications nécessitant des ajustements.
Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.
Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez
| Gamme de prix | Disponibilité | Diamètre de bouton | Filetage | Type de montage | Longueur filetage | Matière du bouton | Ajouter au panier | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2,3959 € - 5,909 € | 400 En stock |
|
M8
|
|
|
Nylon
|
||
| 1,6395 € - 1,8333 € | 7 En stock |
1.102 in
28.0 mm
|
M5
|
|
|
|
||
| 2,6829 € - 2,981 € | 20 En stock |
1.969 in
50.0 mm
|
M6
|
|
|
|
||
| 3,4579 € - 3,8604 € | Demander le délai de livraison ici |
2.362 in
60.0 mm
|
M8
|
|
|
|
||
| 10,6891 € - 10,8613 € | Demander le délai de livraison ici |
1.772 in
45.0 mm
|
M8
|
Filetage mâle
|
0.787 in
20.0 mm
|
PA
|
||
| 1,8409 € - 2,0438 € | 74 En stock |
1.575 in
40.0 mm
|
M8
|
|
|
|
||
| 10,6891 € - 10,8613 € | Demander le délai de livraison ici |
1.772 in
45.0 mm
|
M8
|
Filetage mâle
|
1.181 in
30.0 mm
|
PA
|
||
| 11,1196 € - 11,3061 € | Demander le délai de livraison ici |
2.205 in
56.0 mm
|
M10
|
Filetage mâle
|
0.787 in
20.0 mm
|
PA
|
||
| 2,7872 € - 3,0853 € | Demander le délai de livraison ici |
1.969 in
50.0 mm
|
M8
|
|
|
|
||
| 3,5026 € - 3,8902 € | Demander le délai de livraison ici |
2.362 in
60.0 mm
|
M10
|
|
|
|
||
| 2,9383 € - 3,2779 € | 8 En stock |
1.102 in
28.0 mm
|
M6
|
|
|
PP
|
||
| 3,0991 € - 3,4434 € | 580 En stock |
1.575 in
40.0 mm
|
M8
|
|
|
PP
|
||
| 3,9026 € - 4,3186 € | 10 En stock |
1.969 in
50.0 mm
|
M8
|
|
|
PP
|
||
| 5,4701 € - 6,0812 € | 2 En stock |
2.362 in
60.0 mm
|
M12
|
|
|
PP
|
||
| 11,2487 € - 11,4065 € | Demander le délai de livraison ici |
2.205 in
56.0 mm
|
M10
|
Filetage mâle
|
1.181 in
30.0 mm
|
PA
|
||
| 10,5544 € - 10,7224 € | Demander le délai de livraison ici |
1.772 in
45.0 mm
|
M8
|
Filetage mâle
|
1.024 in
26.0 mm
|
Nylon
|
||
| 29,5819 € - 31,4477 € | Demander le délai de livraison ici |
|
M8
|
Filetage femelle
|
0.787 in
20.0 mm
|
Acier inoxydable
|
||
| 26,9524 € - 28,6481 € | Demander le délai de livraison ici |
|
M6
|
Filetage femelle
|
0.787 in
20.0 mm
|
Acier inoxydable
|
||
| 65,7375 € - 69,8943 € | Demander le délai de livraison ici |
|
M12
|
Filetage femelle
|
0.984 in
25.0 mm
|
Acier inoxydable
|
||
| 38,1278 € - 40,5395 € | Demander le délai de livraison ici |
|
M10
|
Filetage femelle
|
0.984 in
25.0 mm
|
Acier inoxydable
|
||
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer