Menu  Rechercher

Volant 30.0 mm M6 17.0 mm Acier PA

Black M6 Male Knob with 6 lobes for excellent grip and comfort during adjustment.
Référence Essentra :

20083809

Référence du fabricant:

20083809

Demander le délai de livraison ici Pour plus d'informations Livraison et retours
Les informations sur les tarifs ne sont malheureusement pas disponibles. Veuillez contacter notre service clientèle par téléphone au +49 (0) 2157 – 89 690 ou par e-mail à l'adresse sales@essentracomponents.de
Qté par sac standard : 500

Commande par lots de 500

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
Filetage M6
Longueur filetage 17.0 mm
Matière du goujon Acier
Diamètre de bouton 30.0 mm
Couleur Noir
Code produit 3926909790
Matière du bouton PA

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter