Les boutons de manœuvre à lobes mâles sont dotés d'un bord dentelé permettant une très bonne emprise et un confort optimal. Ces boutons à lobe durables présentent une forte résistance aux impacts et aux produits chimiques, et confèrent un aspect net aux applications nécessitant des ajustements.
Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.
Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez
| Gamme de prix | Disponibilité | Diamètre de bouton | Filetage | Type de montage | Longueur filetage | Matière du bouton | Ajouter au panier | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4,4638 € - 4,4781 € | Demander le délai de livraison ici |
1.575 in
40.0 mm
|
M8
|
Filetage mâle
|
0.63 in
16.0 mm
|
PP
|
||
| 5,1078 € - 5,1365 € | Demander le délai de livraison ici |
1.969 in
50.0 mm
|
M10
|
Filetage mâle
|
1.575 in
40.0 mm
|
PP
|
||
| 6,9586 € - 7,0017 € | Demander le délai de livraison ici |
2.48 in
63.0 mm
|
M12
|
Filetage mâle
|
1.181 in
30.0 mm
|
PP
|
||
| 12,5974 € - 12,7839 € | Demander le délai de livraison ici |
2.087 in
53.0 mm
|
M10
|
Filetage mâle
|
1.181 in
30.0 mm
|
TPE
|
||
| 1,6213 € - 3,9887 € | 1710 En stock |
1.575 in
40.0 mm
|
M8
|
Filetage femelle
|
|
Phénolique
|
||
| 2,4878 € - 5,0751 € | 157 En stock |
1.969 in
50.0 mm
|
M10
|
Filetage femelle
|
|
Phénolique
|
||
| 11,1196 € - 11,3061 € | Demander le délai de livraison ici |
2.205 in
56.0 mm
|
M10
|
Filetage mâle
|
0.787 in
20.0 mm
|
PA
|
||
| 11,2487 € - 11,4065 € | Demander le délai de livraison ici |
2.205 in
56.0 mm
|
M10
|
Filetage mâle
|
1.181 in
30.0 mm
|
PA
|
||
| 10,8183 € - 10,9904 € | Demander le délai de livraison ici |
1.772 in
45.0 mm
|
M8
|
Femelle
|
0.512 in
13.0 mm
|
PA
|
||
| 10,8484 € - 11,0303 € | Demander le délai de livraison ici |
2.205 in
56.0 mm
|
M10
|
Femelle
|
0.433 in
11.0 mm
|
Nylon
|
||
| 1,4765 € - 3,6858 € | 3 En stock |
|
M8
|
|
|
Nylon
|
||
| 1,6246 € - 1,8035 € | 530 En stock |
1.102 in
28.0 mm
|
M5
|
|
|
|
||
| 1,9919 € - 3,6858 € | 950 En stock |
|
M6
|
|
|
Nylon
|
||
| 10280737 | 2,2427 € - 5,5873 € | 1100 En stock |
|
M6
|
|
|
Nylon
|
|
| 2,3959 € - 5,909 € | 400 En stock |
|
M8
|
|
|
Nylon
|
||
| 3,3834 € - 3,7709 € | 160 En stock |
2.362 in
60.0 mm
|
M8
|
|
|
|
||
| 2,2956 € - 2,5395 € | 9 En stock |
1.102 in
28.0 mm
|
M6
|
|
|
PP
|
||
| 1,8248 € - 4,5341 € | 1000 En stock |
|
M6
|
|
|
Nylon
|
||
| 1,9362 € - 4,8267 € | 100 En stock |
|
M8
|
|
|
Nylon
|
||
| 11,1196 € - 11,3061 € | Demander le délai de livraison ici |
2.205 in
56.0 mm
|
M10
|
Filetage mâle
|
0.787 in
20.0 mm
|
PA
|
||
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer