Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Les boutons de manœuvre à lobes mâles sont dotés d'un bord dentelé permettant une très bonne emprise et un confort optimal. Ces boutons à lobe durables présentent une forte résistance aux impacts et aux produits chimiques, et confèrent un aspect net aux applications nécessitant des ajustements.
Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.
Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez
| Gamme de prix | Disponibilité | Diamètre de bouton | Filetage | Type de montage | Longueur filetage | Matière du bouton | Ajouter au panier | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7,1596 € - 15,7582 € | 25 En stock |
1.575 in
40.0 mm
|
M8
|
|
|
|
||
| 8,2955 € - 10,2157 € | Demander le délai de livraison ici |
2.205 in
56.0 mm
|
M10
|
Goujon
|
1.575 in
40.0 mm
|
PA
|
||
| 2,6113 € - 3,2569 € | 841 En stock |
0.984 in
25.0 mm
|
M5
|
|
|
|
||
| 1,5798 € - 1,9082 € | 1975 En stock |
0.984 in
25.0 mm
|
M5
|
|
|
|
||
| 2,173 € - 5,441 € | 500 En stock |
|
M6
|
|
|
Nylon
|
||
| 1,8666 € - 4,5927 € | 100 En stock |
|
M8
|
|
|
Nylon
|
||
| 1,7691 € - 4,4171 € | 2550 En stock |
|
M6
|
|
|
Nylon
|
||
| 3,4334 € - 3,693 € | Demander le délai de livraison ici |
|
M8
|
|
|
Phénolique
|
||
| 3,8562 € - 3,8562 € | 1 En stock |
1.969 in
50.0 mm
|
M8
|
|
|
|
||
| 2,5108 € - 2,7978 € | Demander le délai de livraison ici |
1.102 in
28.0 mm
|
M6
|
|
|
PP
|
||
| 3,7734 € - 4,2182 € | 12 En stock |
1.575 in
40.0 mm
|
M6
|
|
|
PP
|
||
| 4,8065 € - 5,3517 € | Demander le délai de livraison ici |
1.575 in
40.0 mm
|
M8
|
|
|
PP
|
||
| 7,0878 € - 7,8769 € | Demander le délai de livraison ici |
2.362 in
60.0 mm
|
M10
|
|
|
PP
|
||
| 3,0991 € - 3,4434 € | 6 En stock |
1.496 in
38.0 mm
|
M6
|
|
|
PP
|
||
| 4,1034 € - 4,5769 € | Demander le délai de livraison ici |
1.496 in
38.0 mm
|
M8
|
|
|
PP
|
||
| 5,9471 € - 6,6029 € | Demander le délai de livraison ici |
2.362 in
60.0 mm
|
M10
|
|
|
PP
|
||
| 2,97 € - 3,3143 € | Demander le délai de livraison ici |
1.102 in
28.0 mm
|
M6
|
|
|
PP
|
||
| 4,3473 € - 4,8352 € | 10 En stock |
1.575 in
40.0 mm
|
M8
|
|
|
PP
|
||
| 4,5769 € - 5,0934 € | Demander le délai de livraison ici |
1.969 in
50.0 mm
|
M8
|
|
|
PP
|
||
| 8,0204 € - 8,8956 € | 3 En stock |
2.362 in
60.0 mm
|
M12
|
|
|
PP