Les boutons de manœuvre à lobes mâles sont dotés d'un bord dentelé permettant une très bonne emprise et un confort optimal. Ces boutons à lobe durables présentent une forte résistance aux impacts et aux produits chimiques, et confèrent un aspect net aux applications nécessitant des ajustements.
Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.
Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez
| Gamme de prix | Disponibilité | Diamètre de bouton | Filetage | Type de montage | Longueur filetage | Matière du bouton | Ajouter au panier | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,3929 € - 1,4158 € | Demander le délai de livraison ici |
1.181 in
30.0 mm
|
M8
|
Filetage mâle
|
0.787 in
20.0 mm
|
PA
|
||
| 1,7691 € - 3,2963 € | 4300 En stock |
|
M8
|
|
|
Nylon
|
||
| 1,6395 € - 1,8333 € | Demander le délai de livraison ici |
1.102 in
28.0 mm
|
M6
|
|
|
|
||
| 2,2655 € - 2,4891 € | Demander le délai de livraison ici |
1.575 in
40.0 mm
|
M8
|
|
|
|
||
| 4,201 € - 5,9578 € | 100 En stock |
|
M10
|
|
|
Phénolique
|
||
| 3,6288 € - 4,9826 € | 3061 En stock |
|
M8
|
|
|
Phénolique
|
||
| 5,2618 € - 6,0964 € | 624 En stock |
|
M10
|
|
|
Phénolique
|
||
| 2,8617 € - 3,1747 € | Demander le délai de livraison ici |
1.496 in
38.0 mm
|
M8
|
|
|
PP
|
||
| 7,4477 € - 8,269 € | 3 En stock |
2.362 in
60.0 mm
|
M10
|
|
|
PP
|
||
| 10,6891 € - 10,8613 € | Demander le délai de livraison ici |
1.772 in
45.0 mm
|
M8
|
Filetage mâle
|
0.787 in
20.0 mm
|
PA
|
||
| 11,1196 € - 11,3061 € | Demander le délai de livraison ici |
2.205 in
56.0 mm
|
M10
|
Filetage mâle
|
0.787 in
20.0 mm
|
PA
|
||
| 1,9919 € - 3,6858 € | 950 En stock |
|
M6
|
|
|
Nylon
|
||
| 1,588 € - 3,9784 € | 750 En stock |
|
M8
|
|
|
Nylon
|
||
| 2,0337 € - 5,09 € | Demander le délai de livraison ici |
|
M8
|
|
|
Nylon
|
||
| 1,8526 € - 4,5634 € | Demander le délai de livraison ici |
|
M8
|
|
|
Nylon
|
||
| 3,4406 € - 8,6003 € | 225 En stock |
|
M8
|
|
|
Nylon
|
||
| 1,8526 € - 4,5634 € | 450 En stock |
|
M8
|
|
|
Nylon
|
||
| 8,0204 € - 10,0004 € | Demander le délai de livraison ici |
2.205 in
56.0 mm
|
M8
|
Goujon
|
1.575 in
40.0 mm
|
PA
|
||
| 2,8617 € - 3,1747 € | 8 En stock |
1.496 in
38.0 mm
|
M8
|
|
|
PP
|
||
| 4,5112 € - 5,0065 € | Demander le délai de livraison ici |
1.969 in
50.0 mm
|
M8
|
|
|
PP
|
||
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer