Menu  Rechercher

Boutons de manœuvre à lobes - Femelles

En stock

Les boutons de manœuvre à lobes femelles sont dotés d'un bord dentelé permettant une très bonne emprise et un confort optimal. Ces boutons à lobe durables présentent une forte résistance aux impacts et aux produits chimiques, et confèrent un aspect net aux applications nécessitant des ajustements.

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
224 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Référence Essentra Gamme de prix Disponibilité Diamètre de bouton Nombre de lobes Filetage Couleur Matière du bouton Ajouter au panier
0,9118 € - 0,9118 € 300 En stock
50.0 mm
6
M8
Noir
PP
3,5748 € - 4,0844 € 240 En stock
40.0 mm
4
M6
Noir
Phénolique
8,492 € - 17,8333 € 100 En stock
4
M10
Noir
Phénolique
2,2672 € - 2,5304 € 28 En stock
28.0 mm
5
M5
Noir
PP
3,5679 € - 3,5679 € 13945 En stock
30.0 mm
4
M6
Noir
Phénolique
1,5202 € - 3,1925 € 1275 En stock
32.0 mm
4
M5
Noir
Phénolique
6,054 € - 7,5647 € 170 En stock
63.0 mm
4
M8
Noir
Phénolique
3,5679 € - 3,5679 € 871 En stock
30.0 mm
4
M5
Noir
Phénolique
4,183 € - 4,183 € 282 En stock
40.0 mm
4
M8
Noir
Phénolique
6,4386 € - 7,1495 € 140 En stock
4
M10
Noir
Phénolique
2,5597 € - 2,8376 € Demander le délai de livraison ici
40.0 mm
5
M6
Noir
PP
4,2126 € - 4,6806 € Demander le délai de livraison ici
50.0 mm
4
M8
Noir
PP
5,2365 € - 5,8362 € 34 En stock
60.0 mm
4
M10
Noir
PP
39,3176 € - 39,3176 € Demander le délai de livraison ici
50.0 mm
8
M10
Gris
Inox 304
6,6553 € - 7,3867 € Demander le délai de livraison ici
50.0 mm
5
M10
Noir
PP
4,4104 € - 8,0825 € 536 En stock
4
M10
Noir
Phénolique
4,561 € - 5,6663 € Demander le délai de livraison ici
50.0 mm
4
M8
Noir
Phénolique
10,7855 € - 11,9682 € Demander le délai de livraison ici
60.0 mm
5
M12
Noir
PP
6,9169 € - 18,9551 € 278 En stock
4
M16
Noir
Phénolique
4,7169 € - 5,2519 € 28 En stock
38.0 mm
4
M8
Noir
PP
  • sur 12
Volant M8 50.0 mm PP Noir

10072394

Gamme de prix
0,9118 € - 0,9118 €

Niveaux de stock
300 En stock
Caractéristiques
  • Filetage
    M8
  • Couleur
    Noir
  • Code produit
    3926300090
  • Nombre de lobes
    6
  • Diamètre de bouton
    50.0 mm
Volant M6 40.0 mm Phénolique Noir

10252079

Gamme de prix
4,0844 € - 3,5748 €

Niveaux de stock
240 En stock
Caractéristiques
  • Filetage
    M6
  • Couleur
    Noir
  • Code produit
    3926300090
  • Nombre de lobes
    4
  • Diamètre de bouton
    40.0 mm
Volant M10 63.0 mm Phénolique Noir

10252116

Gamme de prix
17,8333 € - 8,492 €

Niveaux de stock
100 En stock
Caractéristiques
  • Filetage
    M10
  • Couleur
    Noir
  • Code produit
    3926909790
  • Nombre de lobes
    4
Volant doux au toucher M5 Noir

10271261

Gamme de prix
2,5304 € - 2,2672 €

Niveaux de stock
28 En stock
Caractéristiques
  • Filetage
    M5
  • Hauteur bouton (mm)
    26.0 mm
  • Couleur
    Noir
  • Code produit
    3926300090
  • Nombre de lobes
    5
Volant M6 30.0 mm Phénolique Noir

10252154

Gamme de prix
3,5679 € - 3,5679 €

Niveaux de stock
13945 En stock
Caractéristiques
  • Filetage
    M6
  • Couleur
    Noir
  • Code produit
    3926909790
  • Nombre de lobes
    4
  • Diamètre de bouton
    30.0 mm
Volant M5 32.0 mm Phénolique Noir

10252062

Gamme de prix
3,1925 € - 1,5202 €

Niveaux de stock
1275 En stock
Caractéristiques
  • Filetage
    M5
  • Couleur
    Noir
  • Code produit
    3926300090
  • Nombre de lobes
    4
  • Diamètre de bouton
    32.0 mm
Volant M8 63.0 mm Phénolique Noir

10252109

Gamme de prix
7,5647 € - 6,054 €

Niveaux de stock
170 En stock
Caractéristiques
  • Filetage
    M8
  • Couleur
    Noir
  • Code produit
    3926300090
  • Nombre de lobes
    4
  • Diamètre de bouton
    63.0 mm
Volant M5 30.0 mm Phénolique Noir

10252147

Gamme de prix
3,5679 € - 3,5679 €

Niveaux de stock
871 En stock
Caractéristiques
  • Filetage
    M5
  • Couleur
    Noir
  • Code produit
    3926300090
  • Nombre de lobes
    4
  • Diamètre de bouton
    30.0 mm
Volant M8 40.0 mm Phénolique Noir

10252185

Gamme de prix
4,183 € - 4,183 €

Niveaux de stock
282 En stock
Caractéristiques
  • Filetage
    M8
  • Couleur
    Noir
  • Code produit
    3926909790
  • Nombre de lobes
    4
  • Diamètre de bouton
    40.0 mm
Volant M10 60.0 mm Phénolique Noir

10252222

Gamme de prix
7,1495 € - 6,4386 €

Niveaux de stock
140 En stock
Caractéristiques
  • Filetage
    M10
  • Couleur
    Noir
  • Code produit
    3926300090
  • Nombre de lobes
    4
Volant doux au toucher M6 Noir

10271353

Gamme de prix
2,8376 € - 2,5597 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage
    M6
  • Hauteur bouton (mm)
    30.0 mm
  • Couleur
    Noir
  • Code produit
    3926300090
  • Nombre de lobes
    5
Volant doux au toucher M8 Noir

10271445

Gamme de prix
4,6806 € - 4,2126 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage
    M8
  • Hauteur bouton (mm)
    31.0 mm
  • Couleur
    Noir
  • Code produit
    3926300090
  • Nombre de lobes
    4
Volant doux au toucher M10 Noir

10271513

Gamme de prix
5,8362 € - 5,2365 €

Niveaux de stock
34 En stock
Caractéristiques
  • Filetage
    M10
  • Hauteur bouton (mm)
    35.0 mm
  • Couleur
    Noir
  • Code produit
    3926300090
  • Nombre de lobes
    4
Volant M10 Inox 304 Gris

10271629

Gamme de prix
39,3176 € - 39,3176 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage
    M10
  • Hauteur totale
    30.9 mm
  • Longueur filetage
    10.0 mm
  • Couleur
    Gris
  • Code produit
    7318190090
Volant M10 50.0 mm PP Noir

10275429

Gamme de prix
7,3867 € - 6,6553 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage
    M10
  • Hauteur bouton (mm)
    30.0 mm
  • Couleur
    Noir
  • Code produit
    3926300090
  • Nombre de lobes
    5
Volant M10 63.0 mm Phénolique Noir

10252048

Gamme de prix
8,0825 € - 4,4104 €

Niveaux de stock
536 En stock
Caractéristiques
  • Filetage
    M10
  • Couleur
    Noir
  • Code produit
    3926909790
  • Nombre de lobes
    4
Volant M8 50.0 mm Phénolique Noir

10252086

Gamme de prix
5,6663 € - 4,561 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage
    M8
  • Couleur
    Noir
  • Code produit
    3926909790
  • Nombre de lobes
    4
  • Diamètre de bouton
    50.0 mm
Volant M12 PP Noir

10275467

Gamme de prix
11,9682 € - 10,7855 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage
    M12
  • Hauteur bouton (mm)
    35.0 mm
  • Couleur
    Noir
  • Code produit
    3926300090
  • Nombre de lobes
    5
Volant M16 80.0 mm Phénolique Noir

10252055

Gamme de prix
18,9551 € - 6,9169 €

Niveaux de stock
278 En stock
Caractéristiques
  • Filetage
    M16
  • Couleur
    Noir
  • Code produit
    3926909790
  • Nombre de lobes
    4
Volant M8 38.0 mm 23.0 mm Noir PP

10275627

Gamme de prix
5,2519 € - 4,7169 €

Niveaux de stock
28 En stock
Caractéristiques
  • Filetage
    M8
  • Hauteur bouton (mm)
    23.0 mm
  • Couleur
    Noir
  • Code produit
    3926300090
  • Nombre de lobes
    4