Quantité | Prix unitaire |
---|---|
500 - 2499 | 0,293 € |
2500 - 4999 | 0,2198 € |
5000 + | 0,1183 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Type de trou | Rond |
---|---|
Style d'installation | Installation par pression |
Matière complète | Elastomère thermoplastique |
Couleur | Noir |
Ø de trou compatible | 10.0 mm |
Ø de trou compatible | 0.394 in |
Diamètre du trou de montage | 10.0 mm |
Diamètre du trou de montage | 0.394 in |
Épaisseur totale | 10.9 mm |
Épaisseur totale | 0.429 in |
Longueur sous tête | 6.5 mm |
Longueur sous tête | 0.256 in |
Épaisseur tête | 5.1 mm |
Épaisseur tête | 0.201 in |
Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures
Merci de nous avoir contactés, nous vous répondrons dans les plus brefs délais
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer