Menu  Rechercher

Bouchons filetés avec joint

En stock

Les bouchons à joints toriques filetés pour les filetages BSP et gaz comprennent une lèvre de bride comprimée et un joint torique afin de fournir une étanchéité à l’eau et une prévention supérieure des fuites pour les filetages hydrauliques. Le joint torique crée une parfaite étanchéité et empêchent ainsi la pénétration de contaminants comme les impuretés, la poussière, les débris et l’humidité à partir de l’ouverture.

Adaptés aux filetages BSP et gaz, ces bouchons avec joint torique peuvent être installés à l’aide d’une clé, d’un tournevis ou à la main.

Couramment utilisés dans les secteurs du pétrole et du gaz, de la plomberie et automobile où les joints anti-fuite sont cruciaux pour l’intégrité du système.

  • Ils comprennent une lèvre de bride comprimée et un joint torique pour fournir une étanchéité à l’eau.
  • Ils peuvent être installés à l’aide d’une clé, d’un tournevis ou à la main.
  • Utilisé dans les secteurs du pétrole et du gaz, de la plomberie et automobile.
Matière: PEHD Couleur: Jaune, Rouge Séries: SR1125, SR5760

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
Image
Type 2
Afficher moins de filtres Afficher plus de filtres
62 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Référence Essentra Gamme de prix Disponibilité D Filetage SW Couleur B Norme de filetage Type Ajouter au panier
0,1052 € - 0,1144 € 14580 En stock
19.0 mm
1/2 in - 20 UNF
10.0 mm
Jaune
12.5 mm
UNF
0,3005 € - 0,3197 € Demander le délai de livraison ici
42.0 mm
1 5/16 in - 12 UNF
24.0 mm
Jaune
14.0 mm
UNF
0,1005 € - 0,1807 € 2742 En stock
28.0 mm
7/8 in - 14 UNF
15.0 mm
Jaune
13.5 mm
UNF
0,1549 € - 0,1549 € Demander le délai de livraison ici
27.0 mm
3/4 in - 16 UNF
13.0 mm
Jaune
13.5 mm
UNF
0,2555 € - 0,2731 € 944 En stock
38.0 mm
1 3/16 in - 12 UNF
22.0 mm
Jaune
14.0 mm
UNF
0,0568 € - 0,1021 € 15606 En stock
14.0 mm
3/8 in - 24 UNF
7.0 mm
Jaune
10.0 mm
UNF
0,1353 € - 0,1439 € 14144 En stock
22.0 mm
5/8 in - 18 UNF
13.0 mm
Jaune
12.5 mm
UNF
0,2105 € - 0,2281 € 27 En stock
35.0 mm
1 1/16 in - 12 UNF
19.0 mm
Jaune
14.0 mm
UNF
0,1221 € - 0,1221 € 2989 En stock
21.0 mm
9/16 in - 18 UNF
10.0 mm
Jaune
12.5 mm
UNF
0,2223 € - 0,2223 € 1023 En stock
31.0 mm
1 in - 14 UNF
17.0 mm
Jaune
13.5 mm
UNF
0,107 € - 0,1163 € 12053 En stock
16.0 mm
7/16 in - 20 UNF
10.0 mm
Jaune
12.5 mm
UNF
0,2668 € - 0,4792 € 2512 En stock
50.0 mm
1 5/8 in - 12 UNF
24.0 mm
Jaune
14.0 mm
UNF
0,3199 € - 0,5724 € 2404 En stock
55.0 mm
1 7/8 in - 12 UNF
30.0 mm
Jaune
14.0 mm
UNF
0,7661 € - 1,6089 € 1400 En stock
54.7 mm
1 5/8 - 12 in UNF
38.1 mm
Rouge
15.0 mm
UNF
0,156 € - 0,3276 € 5400 En stock
18.5 mm
1/2 - 20 in UNF
11.1 mm
Rouge
8.7 mm
UNF
0,1936 € - 0,4066 € 67 En stock
29.4 mm
7/8 - 14 in UNF
20.6 mm
Rouge
11.9 mm
UNF
0,2094 € - 0,2094 € 41500 En stock
24.0 mm
M16 x 1;5
13.0 mm
Jaune
12.0 mm
Métrique 
0,29 € - 0,3212 € 18010 En stock
30.0 mm
M24 x 1;5
17.0 mm
Jaune
12.0 mm
Métrique 
10286890 0,5567 € - 0,6513 € 3058 En stock
45.0 mm
M36 x 1;5
24.0 mm
Jaune
12.0 mm
Métrique 
0,2187 € - 0,27 € 3514 En stock
60.0 mm
M52 x 2;0
30.0 mm
Jaune
15.0 mm
Métrique 
  • sur 4
Bouchon fileté à joint torique Filetages UNF 1/2 in - 20 UNF 19.0 mm PEHD Jaune

10286975

Gamme de prix
0,1144 € - 0,1052 €

Niveaux de stock
14580 En stock
Caractéristiques
  • D
    19.0 mm
  • H
    20.9 mm
  • B
    12.5 mm
  • SW
    10.0 mm
  • Filetage
    1/2 in - 20 UNF
Bouchon fileté à joint torique Filetages UNF 1 5/16 in - 12 UNF 42.0 mm PEHD Jaune

10285855

Gamme de prix
0,3197 € - 0,3005 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • D
    42.0 mm
  • H
    24.0 mm
  • B
    14.0 mm
  • SW
    24.0 mm
  • Filetage
    1 5/16 in - 12 UNF
Bouchon fileté Filetages UNF 7/8 in - 14 UNF 28.0 mm PEHD Jaune

10287002

Gamme de prix
0,1807 € - 0,1005 €

Niveaux de stock
2742 En stock
Caractéristiques
  • D
    28.0 mm
  • H
    21.9 mm
  • B
    13.5 mm
  • SW
    15.0 mm
  • Filetage
    7/8 in - 14 UNF
Bouchon fileté à joint torique Filetages UNF 3/4 in - 16 UNF 27.0 mm PEHD Jaune

10286999

Gamme de prix
0,1549 € - 0,1549 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • D
    27.0 mm
  • H
    21.9 mm
  • B
    13.5 mm
  • SW
    13.0 mm
  • Filetage
    3/4 in - 16 UNF
Bouchon fileté à joint torique Filetages UNF 1 3/16 in - 12 UNF 38.0 mm PEHD Jaune

10287019

Gamme de prix
0,2731 € - 0,2555 €

Niveaux de stock
944 En stock
Caractéristiques
  • D
    38.0 mm
  • H
    22.6 mm
  • B
    14.0 mm
  • SW
    22.0 mm
  • Filetage
    1 3/16 in - 12 UNF
Bouchon fileté à joint torique Filetages UNF 3/8 in - 24 UNF 14.0 mm PEHD Jaune

10286951

Gamme de prix
0,1021 € - 0,0568 €

Niveaux de stock
15606 En stock
Caractéristiques
  • D
    14.0 mm
  • H
    17.2 mm
  • B
    10.0 mm
  • SW
    7.0 mm
  • Filetage
    3/8 in - 24 UNF
Bouchon fileté à joint torique Filetages UNF 5/8 in - 18 UNF 22.0 mm PEHD Jaune

10285824

Gamme de prix
0,1439 € - 0,1353 €

Niveaux de stock
14144 En stock
Caractéristiques
  • D
    22.0 mm
  • H
    20.9 mm
  • B
    12.5 mm
  • SW
    13.0 mm
  • Filetage
    5/8 in - 18 UNF
Bouchon fileté à joint torique Filetages UNF 1 1/16 in - 12 UNF 35.0 mm PEHD Jaune

10285848

Gamme de prix
0,2281 € - 0,2105 €

Niveaux de stock
27 En stock
Caractéristiques
  • D
    35.0 mm
  • H
    22.6 mm
  • B
    14.0 mm
  • SW
    19.0 mm
  • Filetage
    1 1/16 in - 12 UNF
Bouchon fileté à joint torique Filetages UNF 9/16 in - 18 UNF 21.0 mm PEHD Jaune

10286982

Gamme de prix
0,1221 € - 0,1221 €

Niveaux de stock
2989 En stock
Caractéristiques
  • D
    21.0 mm
  • H
    20.9 mm
  • B
    12.5 mm
  • SW
    10.0 mm
  • Filetage
    9/16 in - 18 UNF
Bouchon fileté à joint torique Filetages UNF 1 in - 14 UNF 31.0 mm PEHD Jaune

10285831

Gamme de prix
0,2223 € - 0,2223 €

Niveaux de stock
1023 En stock
Caractéristiques
  • D
    31.0 mm
  • H
    22.1 mm
  • B
    13.5 mm
  • SW
    17.0 mm
  • Filetage
    1 in - 14 UNF
Bouchon fileté à joint torique Filetages UNF 7/16 in - 20 UNF 16.0 mm PEHD Jaune

10286968

Gamme de prix
0,1163 € - 0,107 €

Niveaux de stock
12053 En stock
Caractéristiques
  • D
    16.0 mm
  • H
    19.7 mm
  • B
    12.5 mm
  • SW
    10.0 mm
  • Filetage
    7/16 in - 20 UNF
Bouchon fileté à joint torique Filetages UNF 1 5/8 in - 12 UNF 50.0 mm PEHD Jaune

10287026

Gamme de prix
0,4792 € - 0,2668 €

Niveaux de stock
2512 En stock
Caractéristiques
  • D
    50.0 mm
  • H
    24.0 mm
  • B
    14.0 mm
  • SW
    24.0 mm
  • Filetage
    1 5/8 in - 12 UNF
Bouchon fileté à joint torique Filetages UNF 1 7/8 in - 12 UNF 55.0 mm PEHD Jaune

10287033

Gamme de prix
0,5724 € - 0,3199 €

Niveaux de stock
2404 En stock
Caractéristiques
  • D
    55.0 mm
  • H
    24.0 mm
  • B
    14.0 mm
  • SW
    30.0 mm
  • Filetage
    1 7/8 in - 12 UNF
Bouchon fileté à joint torique Filetages UNF 1 5/8 - 12 in UNF 54.7 mm PEHD Rouge

10149386

Gamme de prix
1,6089 € - 0,7661 €

Niveaux de stock
1400 En stock
Caractéristiques
  • D
    54.7 mm
  • H
    23.7 mm
  • B
    15.0 mm
  • SW
    38.1 mm
  • Filetage
    1 5/8 - 12 in UNF
Bouchon fileté à joint torique Filetages UNF 1/2 - 20 in UNF 18.5 mm PEHD Rouge

10149416

Gamme de prix
0,3276 € - 0,156 €

Niveaux de stock
5400 En stock
Caractéristiques
  • D
    18.5 mm
  • H
    15.8 mm
  • B
    8.7 mm
  • SW
    11.1 mm
  • Filetage
    1/2 - 20 in UNF
Bouchon fileté à joint torique Filetages UNF 7/8 - 14 in UNF 29.4 mm PEHD Rouge

10310984

Gamme de prix
0,4066 € - 0,1936 €

Niveaux de stock
67 En stock
Caractéristiques
  • D
    29.4 mm
  • H
    19.1 mm
  • B
    11.9 mm
  • SW
    20.6 mm
  • Filetage
    7/8 - 14 in UNF
Bouchon fileté à joint torique Filetages métriques M16 x 1;5 24.0 mm PEHD Jaune

10285718

Gamme de prix
0,2094 € - 0,2094 €

Niveaux de stock
41500 En stock
Caractéristiques
  • D
    24.0 mm
  • H
    20.4 mm
  • B
    12.0 mm
  • SW
    13.0 mm
  • Filetage
    M16 x 1;5
Bouchon fileté à joint torique Filetages métriques M24 x 1;5 30.0 mm PEHD Jaune

10285749

Gamme de prix
0,3212 € - 0,29 €

Niveaux de stock
18010 En stock
Caractéristiques
  • D
    30.0 mm
  • H
    20.4 mm
  • B
    12.0 mm
  • SW
    17.0 mm
  • Filetage
    M24 x 1;5
Bouchon fileté à joint torique Filetages métriques M36 x 1;5 45.0 mm PEHD Jaune

10286890

Gamme de prix
0,6513 € - 0,5567 €

Niveaux de stock
3058 En stock
Caractéristiques
  • D
    45.0 mm
  • H
    20.6 mm
  • B
    12.0 mm
  • SW
    24.0 mm
  • Filetage
    M36 x 1;5
Bouchon fileté à joint torique Filetages métriques M52 x 2;0 60.0 mm PEHD Jaune

10286944

Gamme de prix
0,27 € - 0,2187 €

Niveaux de stock
3514 En stock
Caractéristiques
  • D
    60.0 mm
  • H
    25.0 mm
  • B
    15.0 mm
  • SW
    30.0 mm
  • Filetage
    M52 x 2;0