Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Les bouchons à joints toriques filetés pour les filetages BSP et gaz comprennent une lèvre de bride comprimée et un joint torique afin de fournir une étanchéité à l’eau et une prévention supérieure des fuites pour les filetages hydrauliques. Le joint torique crée une parfaite étanchéité et empêchent ainsi la pénétration de contaminants comme les impuretés, la poussière, les débris et l’humidité à partir de l’ouverture.
Adaptés aux filetages BSP et gaz, ces bouchons avec joint torique peuvent être installés à l’aide d’une clé, d’un tournevis ou à la main.
Couramment utilisés dans les secteurs du pétrole et du gaz, de la plomberie et automobile où les joints anti-fuite sont cruciaux pour l’intégrité du système.
Matière: PEHD Couleur: Jaune, Rouge Séries: SR1125, SR5760
Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.
Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez
| Gamme de prix | Disponibilité | D | Filetage | SW | Couleur | B | Norme de filetage | Type | Ajouter au panier | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,1664 € - 0,2754 € | 12750 En stock |
1.299 in
33.0 mm
|
M27 x 2;0
|
0.748 in
19.0 mm
|
Jaune
|
0.591 in
15.0 mm
|
Métrique
|
|
||
| 0,2783 € - 0,4576 € | 2718 En stock |
1.969 in
50.0 mm
|
M42 x 2;0
|
0.945 in
24.0 mm
|
Jaune
|
0.591 in
15.0 mm
|
Métrique
|
|
||
| 0,7661 € - 1,6089 € | 1400 En stock |
2.154 in
54.7 mm
|
1 5/8 - 12 in UNF
|
1.5 in
38.1 mm
|
Rouge
|
0.591 in
15.0 mm
|
UNF
|
|
||
| 0,156 € - 0,3276 € | 5400 En stock |
0.728 in
18.5 mm
|
1/2 - 20 in UNF
|
0.437 in
11.1 mm
|
Rouge
|
0.343 in
8.7 mm
|
UNF
|
|
||
| 0,218 € - 0,2539 € | 15060 En stock |
1.024 in
26.0 mm
|
M20 x 1;5
|
0.591 in
15.0 mm
|
Jaune
|
0.472 in
12.0 mm
|
Métrique
|
|
||
| 0,3966 € - 0,3966 € | 3260 En stock |
1.496 in
38.0 mm
|
M30 x 1;5
|
0.866 in
22.0 mm
|
Jaune
|
0.472 in
12.0 mm
|
Métrique
|
|
||
| 0,1334 € - 0,4153 € | 16000 En stock |
0.661 in
16.8 mm
|
7/16-24 in
|
0.374 in
9.5 mm
|
Rouge
|
0.343 in
8.7 mm
|
UNF
|
2
|
||
| 0,1936 € - 0,506 € | 13900 En stock |
1.449 in
36.8 mm
|
1 1/16 - 12 in UNF
|
0.988 in
25.1 mm
|
Rouge
|
0.591 in
15.0 mm
|
UNF
|
|
||
| 0,1532 € - 0,3217 € | 6600 En stock |
0.799 in
20.3 mm
|
9/16 - 18 in UNF
|
0.839 in
21.3 mm
|
Rouge
|
0.35 in
8.9 mm
|
UNF
|
|
||
| 0,1741 € - 0,4534 € | 4050 En stock |
1.248 in
31.7 mm
|
1 - 14 in UNF
|
0.874 in
22.2 mm
|
Rouge
|
0.5 in
12.7 mm
|
UNF
|
|
||
| 0,1049 € - 0,1071 € | 30796 En stock |
0.571 in
14.5 mm
|
M10 x 1;5
|
0.276 in
7.0 mm
|
Jaune
|
0.472 in
12.0 mm
|
Métrique
|
|
||
| 0,1165 € - 0,1165 € | Demander le délai de livraison ici |
0.669 in
17.0 mm
|
M12 x 1;0
|
0.394 in
10.0 mm
|
Jaune
|
0.394 in
10.0 mm
|
Métrique
|
|
||
| 1,2035 € - 3,7443 € | 1400 En stock |
2.185 in
55.5 mm
|
1 7/8 - 12 in UNF
|
1.626 in
41.3 mm
|
Rouge
|
0.591 in
15.0 mm
|
UNF
|
|
||
| 0,1894 € - 0,3978 € | 1200 En stock |
1.02 in
25.9 mm
|
3/4 - 16 in UNF
|
0.689 in
17.5 mm
|
Rouge
|
0.406 in
10.3 mm
|
UNF
|
|
||
| 0,1044 € - 0,1044 € | 17000 En stock |
0.492 in
12.5 mm
|
M8 x 1;0
|
0.236 in
6.0 mm
|
Jaune
|
0.394 in
10.0 mm
|
Métrique
|
|
||
| 0,0483 € - 0,0483 € | 33078 En stock |
0.669 in
17.0 mm
|
M12 x 1;5
|
0.394 in
10.0 mm
|
Jaune
|
0.472 in
12.0 mm
|
Métrique
|
|
||
| 0,1936 € - 0,4066 € | 67 En stock |
1.157 in
29.4 mm
|
7/8 - 14 in UNF
|
0.811 in
20.6 mm
|
Rouge
|
0.469 in
11.9 mm
|
UNF
|
|
||
| 0,2674 € - 0,5616 € | 6500 En stock |
1.5 in
38.1 mm
|
1 3/16 - 12 in UNF
|
1.126 in
28.6 mm
|
Rouge
|
0.591 in
15.0 mm
|
UNF
|
|
||
| 0,2702 € - 0,5675 € | Demander le délai de livraison ici |
1.74 in
44.2 mm
|
1 5/16 - 12 in UNF
|
1.252 in
31.8 mm
|
Rouge
|
0.591 in
15.0 mm
|
UNF
|
|
||
| 0,127 € - 0,3949 € | 4800 En stock |
0.661 in
16.8 mm
|
7/16 - 20 in UNF
|
0.394 in
10.0 mm
|
Rouge
|
0.343 in
8.7 mm
|
UNF