Menu  Rechercher

Bouchon fileté à joint torique Filetages métriques M10 x 1;5 14.5 mm PEHD Jaune

Yellow HDPE threaded o-ring plug is fitted with a nitrile o-ring to protect M10 x 1.5 metric threads from leakage with a water tight seal.
Référence Essentra :

10286852

Référence du fabricant:

498662

30796 En stock Pour plus d'informations Livraison et retours
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
500 - 3999 0,1071 €
4000 + 0,1049 €
Qté par sac standard : 500

Commande par lots de 500

Prix total :

53,55 €

500 x 0,1071 €

Ajouter plus d'échantillons

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
D 14.5 mm
H 19.2 mm
B 12.0 mm
SW 7.0 mm
Filetage M10 x 1;5
Norme de filetage Métrique 
Matière complète Polyéthylène haute densité
Couleur Jaune
Code produit 3923509000

Le produit 498662 remplace:

Bouchon fileté à joint torique Filetages métriques M10 x 1.5 PEHD Jaune
Référence Essentra : 10450840
Référence du fabricant: 467090

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter