Les bouchons à joints toriques filetés pour les filetages BSP et gaz comprennent une lèvre de bride comprimée et un joint torique afin de fournir une étanchéité à l’eau et une prévention supérieure des fuites pour les filetages hydrauliques. Le joint torique crée une parfaite étanchéité et empêchent ainsi la pénétration de contaminants comme les impuretés, la poussière, les débris et l’humidité à partir de l’ouverture.
Adaptés aux filetages BSP et gaz, ces bouchons avec joint torique peuvent être installés à l’aide d’une clé, d’un tournevis ou à la main.
Couramment utilisés dans les secteurs du pétrole et du gaz, de la plomberie et automobile où les joints anti-fuite sont cruciaux pour l’intégrité du système.
Matière: PEHD Couleur: Jaune, Rouge Séries: SR1125, SR5760
Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.
Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez
| Gamme de prix | Disponibilité | D | Filetage | SW | Couleur | B | Norme de filetage | Type | Ajouter au panier | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,0416 € - 1,2166 € | 5600 En stock |
2.441 in
62.0 mm
|
1 3/4 in - 11 BSP
|
1.417 in
36.0 mm
|
Jaune
|
0.591 in
15.0 mm
|
|
|
||
| 0,1328 € - 0,1328 € | 31498 En stock |
0.748 in
19.0 mm
|
1/4 in - 19 BSP
|
0.394 in
10.0 mm
|
Jaune
|
0.492 in
12.5 mm
|
|
|
||
| 0,2381 € - 0,2381 € | 52835 En stock |
1.26 in
32.0 mm
|
3/4 in - 14 BSP
|
0.748 in
19.0 mm
|
Jaune
|
0.531 in
13.5 mm
|
|
|
||
| 0,8981 € - 0,8981 € | 5220 En stock |
2.205 in
56.0 mm
|
1 1/2 in - 11 BSP
|
1.181 in
30.0 mm
|
Jaune
|
0.591 in
15.0 mm
|
|
|
||
| 0,4462 € - 0,4462 € | 4500 En stock |
1.457 in
37.0 mm
|
7/8 in - 14 BSP
|
0.866 in
22.0 mm
|
Jaune
|
0.531 in
13.5 mm
|
|
|
||
| 0,136 € - 0,136 € | 10297 En stock |
0.63 in
16.0 mm
|
1/8 in - 28 BSP
|
0.276 in
7.0 mm
|
Jaune
|
0.394 in
10.0 mm
|
|
|
||
| 0,1691 € - 0,388 € | 5100 En stock |
1.161 in
29.5 mm
|
5/8 in - 14 BSP
|
0.669 in
17.0 mm
|
Jaune
|
0.531 in
13.5 mm
|
|
|
||
| 0,1581 € - 0,1581 € | 21398 En stock |
1.969 in
50.0 mm
|
1 1/4 in - 11 BSP
|
0.945 in
24.0 mm
|
Jaune
|
0.591 in
15.0 mm
|
|
|
||
| 0,1994 € - 0,1994 € | 67000 En stock |
1.063 in
27.0 mm
|
1/2 in - 14 BSP
|
0.591 in
15.0 mm
|
Jaune
|
0.531 in
13.5 mm
|
|
|
||
| 1,0832 € - 1,2683 € | 8606 En stock |
2.677 in
68.0 mm
|
2 in - 11 BSP
|
1.417 in
36.0 mm
|
Jaune
|
0.591 in
15.0 mm
|
|
|
||
| 0,5466 € - 0,5466 € | 45966 En stock |
1.575 in
40.0 mm
|
1 in - 11 BSP
|
0.945 in
24.0 mm
|
Jaune
|
0.591 in
15.0 mm
|
|
|
||
| 0,1549 € - 0,1549 € | Demander le délai de livraison ici |
1.063 in
27.0 mm
|
3/4 in - 16 UNF
|
0.512 in
13.0 mm
|
Jaune
|
0.531 in
13.5 mm
|
UNF
|
|
||
| 0,2555 € - 0,2731 € | 944 En stock |
1.496 in
38.0 mm
|
1 3/16 in - 12 UNF
|
0.866 in
22.0 mm
|
Jaune
|
0.551 in
14.0 mm
|
UNF
|
|
||
| 0,107 € - 0,1163 € | 12053 En stock |
0.63 in
16.0 mm
|
7/16 in - 20 UNF
|
0.394 in
10.0 mm
|
Jaune
|
0.492 in
12.5 mm
|
UNF
|
|
||
| 0,1221 € - 0,1221 € | 2989 En stock |
0.827 in
21.0 mm
|
9/16 in - 18 UNF
|
0.394 in
10.0 mm
|
Jaune
|
0.492 in
12.5 mm
|
UNF
|
|
||
| 0,2223 € - 0,2223 € | 1023 En stock |
1.22 in
31.0 mm
|
1 in - 14 UNF
|
0.669 in
17.0 mm
|
Jaune
|
0.531 in
13.5 mm
|
UNF
|
|
||
| 0,2668 € - 0,4792 € | 2512 En stock |
1.969 in
50.0 mm
|
1 5/8 in - 12 UNF
|
0.945 in
24.0 mm
|
Jaune
|
0.551 in
14.0 mm
|
UNF
|
|
||
| 0,3005 € - 0,3197 € | Demander le délai de livraison ici |
1.654 in
42.0 mm
|
1 5/16 in - 12 UNF
|
0.945 in
24.0 mm
|
Jaune
|
0.551 in
14.0 mm
|
UNF
|
|
||
| 0,0568 € - 0,1021 € | 15606 En stock |
0.551 in
14.0 mm
|
3/8 in - 24 UNF
|
0.276 in
7.0 mm
|
Jaune
|
0.394 in
10.0 mm
|
UNF
|
|
||
| 0,1052 € - 0,1144 € | 14580 En stock |
0.748 in
19.0 mm
|
1/2 in - 20 UNF
|
0.394 in
10.0 mm
|
Jaune
|
0.492 in
12.5 mm
|
UNF
|
|
||
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer