Menu  Rechercher

Bouchons filetés avec joint

En stock

Les bouchons à joints toriques filetés pour les filetages BSP et gaz comprennent une lèvre de bride comprimée et un joint torique afin de fournir une étanchéité à l’eau et une prévention supérieure des fuites pour les filetages hydrauliques. Le joint torique crée une parfaite étanchéité et empêchent ainsi la pénétration de contaminants comme les impuretés, la poussière, les débris et l’humidité à partir de l’ouverture.

Adaptés aux filetages BSP et gaz, ces bouchons avec joint torique peuvent être installés à l’aide d’une clé, d’un tournevis ou à la main.

Couramment utilisés dans les secteurs du pétrole et du gaz, de la plomberie et automobile où les joints anti-fuite sont cruciaux pour l’intégrité du système.

  • Ils comprennent une lèvre de bride comprimée et un joint torique pour fournir une étanchéité à l’eau.
  • Ils peuvent être installés à l’aide d’une clé, d’un tournevis ou à la main.
  • Utilisé dans les secteurs du pétrole et du gaz, de la plomberie et automobile.
Matière: PEHD Couleur: Jaune, Rouge Séries: SR1125, SR5760

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
Image
Type 2
Afficher moins de filtres Afficher plus de filtres
62 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Référence Essentra Gamme de prix Disponibilité D Filetage SW Couleur B Norme de filetage Type Ajouter au panier
0,736 € - 0,736 € 157 En stock
40.0 mm
M33 x 2;0
24.0 mm
Jaune
15.0 mm
Métrique 
0,9311 € - 1,089 € 300 En stock
55.0 mm
M48 x 2;0
30.0 mm
Jaune
15.0 mm
Métrique 
0,9024 € - 1,0545 € 3015 En stock
52.0 mm
M45 x 2;0
30.0 mm
Jaune
15.0 mm
Métrique 
0,29 € - 0,3212 € 17760 En stock
30.0 mm
M24 x 1;5
17.0 mm
Jaune
12.0 mm
Métrique 
10286890 0,5567 € - 0,6513 € 3058 En stock
45.0 mm
M36 x 1;5
24.0 mm
Jaune
12.0 mm
Métrique 
0,6155 € - 0,6155 € 958 En stock
40.0 mm
M32 x 1;5
24.0 mm
Jaune
12.0 mm
Métrique 
0,4947 € - 0,4947 € 6878 En stock
38.0 mm
M30 x 2;0
22.0 mm
Jaune
15.0 mm
Métrique 
0,2187 € - 0,27 € 3014 En stock
60.0 mm
M52 x 2;0
30.0 mm
Jaune
15.0 mm
Métrique 
0,7661 € - 1,6089 € 1400 En stock
54.7 mm
1 5/8 - 12 in UNF
38.1 mm
Rouge
15.0 mm
UNF
0,156 € - 0,3276 € 5400 En stock
18.5 mm
1/2 - 20 in UNF
11.1 mm
Rouge
8.7 mm
UNF
0,1936 € - 0,4066 € 67 En stock
29.4 mm
7/8 - 14 in UNF
20.6 mm
Rouge
11.9 mm
UNF
0,1044 € - 0,1044 € 14500 En stock
12.5 mm
M8 x 1;0
6.0 mm
Jaune
10.0 mm
Métrique 
0,0483 € - 0,0483 € 37578 En stock
17.0 mm
M12 x 1;5
10.0 mm
Jaune
12.0 mm
Métrique 
0,2702 € - 0,5675 € Demander le délai de livraison ici
44.2 mm
1 5/16 - 12 in UNF
31.8 mm
Rouge
15.0 mm
UNF
0,218 € - 0,2539 € 16310 En stock
26.0 mm
M20 x 1;5
15.0 mm
Jaune
12.0 mm
Métrique 
0,1894 € - 0,3978 € 1200 En stock
25.9 mm
3/4 - 16 in UNF
17.5 mm
Rouge
10.3 mm
UNF
0,127 € - 0,3949 € 4800 En stock
16.8 mm
7/16 - 20 in UNF
10.0 mm
Rouge
8.7 mm
UNF
0,2674 € - 0,5616 € 6500 En stock
38.1 mm
1 3/16 - 12 in UNF
28.6 mm
Rouge
15.0 mm
UNF
0,3966 € - 0,3966 € 3510 En stock
38.0 mm
M30 x 1;5
22.0 mm
Jaune
12.0 mm
Métrique 
0,1664 € - 0,2754 € 14500 En stock
33.0 mm
M27 x 2;0
19.0 mm
Jaune
15.0 mm
Métrique 
  • sur 4
Bouchon fileté à joint torique Filetages métriques M33 x 2;0 40.0 mm PEHD Jaune

10285794

Gamme de prix
0,736 € - 0,736 €

Niveaux de stock
157 En stock
Caractéristiques
  • D
    40.0 mm
  • H
    24.6 mm
  • B
    15.0 mm
  • SW
    24.0 mm
  • Filetage
    M33 x 2;0
Bouchon fileté à joint torique Filetages métriques M48 x 2;0 55.0 mm PEHD Jaune

10286937

Gamme de prix
1,089 € - 0,9311 €

Niveaux de stock
300 En stock
Caractéristiques
  • D
    55.0 mm
  • H
    25.0 mm
  • B
    15.0 mm
  • SW
    30.0 mm
  • Filetage
    M48 x 2;0
Bouchon fileté à joint torique Filetages métriques M45 x 2;0 52.0 mm PEHD Jaune

10285817

Gamme de prix
1,0545 € - 0,9024 €

Niveaux de stock
3015 En stock
Caractéristiques
  • D
    52.0 mm
  • H
    24.6 mm
  • B
    15.0 mm
  • SW
    30.0 mm
  • Filetage
    M45 x 2;0
Bouchon fileté à joint torique Filetages métriques M24 x 1;5 30.0 mm PEHD Jaune

10285749

Gamme de prix
0,3212 € - 0,29 €

Niveaux de stock
17760 En stock
Caractéristiques
  • D
    30.0 mm
  • H
    20.4 mm
  • B
    12.0 mm
  • SW
    17.0 mm
  • Filetage
    M24 x 1;5
Bouchon fileté à joint torique Filetages métriques M36 x 1;5 45.0 mm PEHD Jaune

10286890

Gamme de prix
0,6513 € - 0,5567 €

Niveaux de stock
3058 En stock
Caractéristiques
  • D
    45.0 mm
  • H
    20.6 mm
  • B
    12.0 mm
  • SW
    24.0 mm
  • Filetage
    M36 x 1;5
Bouchon fileté à joint torique Filetages métriques M32 x 1;5 40.0 mm PEHD Jaune

10285770

Gamme de prix
0,6155 € - 0,6155 €

Niveaux de stock
958 En stock
Caractéristiques
  • D
    40.0 mm
  • H
    20.6 mm
  • B
    12.0 mm
  • SW
    24.0 mm
  • Filetage
    M32 x 1;5
Bouchon fileté à joint torique Filetages métriques M30 x 2;0 38.0 mm PEHD Jaune

10285787

Gamme de prix
0,4947 € - 0,4947 €

Niveaux de stock
6878 En stock
Caractéristiques
  • D
    38.0 mm
  • H
    24.6 mm
  • B
    15.0 mm
  • SW
    22.0 mm
  • Filetage
    M30 x 2;0
Bouchon fileté à joint torique Filetages métriques M52 x 2;0 60.0 mm PEHD Jaune

10286944

Gamme de prix
0,27 € - 0,2187 €

Niveaux de stock
3014 En stock
Caractéristiques
  • D
    60.0 mm
  • H
    25.0 mm
  • B
    15.0 mm
  • SW
    30.0 mm
  • Filetage
    M52 x 2;0
Bouchon fileté à joint torique Filetages UNF 1 5/8 - 12 in UNF 54.7 mm PEHD Rouge

10149386

Gamme de prix
1,6089 € - 0,7661 €

Niveaux de stock
1400 En stock
Caractéristiques
  • D
    54.7 mm
  • H
    23.7 mm
  • B
    15.0 mm
  • SW
    38.1 mm
  • Filetage
    1 5/8 - 12 in UNF
Bouchon fileté à joint torique Filetages UNF 1/2 - 20 in UNF 18.5 mm PEHD Rouge

10149416

Gamme de prix
0,3276 € - 0,156 €

Niveaux de stock
5400 En stock
Caractéristiques
  • D
    18.5 mm
  • H
    15.8 mm
  • B
    8.7 mm
  • SW
    11.1 mm
  • Filetage
    1/2 - 20 in UNF
Bouchon fileté à joint torique Filetages UNF 7/8 - 14 in UNF 29.4 mm PEHD Rouge

10310984

Gamme de prix
0,4066 € - 0,1936 €

Niveaux de stock
67 En stock
Caractéristiques
  • D
    29.4 mm
  • H
    19.1 mm
  • B
    11.9 mm
  • SW
    20.6 mm
  • Filetage
    7/8 - 14 in UNF
Bouchon fileté à joint torique Filetages métriques M8 x 1;0 12.5 mm PEHD Jaune

10286821

Gamme de prix
0,1044 € - 0,1044 €

Niveaux de stock
14500 En stock
Caractéristiques
  • D
    12.5 mm
  • H
    17.0 mm
  • B
    10.0 mm
  • SW
    6.0 mm
  • Filetage
    M8 x 1;0
Bouchon fileté à joint torique Filetages métriques M12 x 1;5 17.0 mm PEHD Jaune

10286869

Gamme de prix
0,0483 € - 0,0483 €

Niveaux de stock
37578 En stock
Caractéristiques
  • D
    17.0 mm
  • H
    19.2 mm
  • B
    12.0 mm
  • SW
    10.0 mm
  • Filetage
    M12 x 1;5
Bouchon fileté Filetages UNF 1 5/16 - 12 in UNF 44.2 mm PEHD Rouge

10310946

Gamme de prix
0,5675 € - 0,2702 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • D
    44.2 mm
  • H
    23.7 mm
  • B
    15.0 mm
  • SW
    31.8 mm
  • Filetage
    1 5/16 - 12 in UNF
Bouchon fileté à joint torique Filetages métriques M20 x 1;5 26.0 mm PEHD Jaune

10285732

Gamme de prix
0,2539 € - 0,218 €

Niveaux de stock
16310 En stock
Caractéristiques
  • D
    26.0 mm
  • H
    20.4 mm
  • B
    12.0 mm
  • SW
    15.0 mm
  • Filetage
    M20 x 1;5
Bouchon fileté à joint torique Filetages UNF 3/4 - 16 in UNF 25.9 mm PEHD Rouge

10310977

Gamme de prix
0,3978 € - 0,1894 €

Niveaux de stock
1200 En stock
Caractéristiques
  • D
    25.9 mm
  • H
    20.6 mm
  • B
    10.3 mm
  • SW
    17.5 mm
  • Filetage
    3/4 - 16 in UNF
Bouchon fileté à joint torique Filetages UNF 7/16 - 20 in UNF 16.8 mm PEHD Rouge

10310953

Gamme de prix
0,3949 € - 0,127 €

Niveaux de stock
4800 En stock
Caractéristiques
  • D
    16.8 mm
  • H
    15.8 mm
  • B
    8.7 mm
  • SW
    10.0 mm
  • Filetage
    7/16 - 20 in UNF
Bouchon fileté Filetages UNF 1 3/16 - 12 in UNF 38.1 mm PEHD Rouge

10149379

Gamme de prix
0,5616 € - 0,2674 €

Niveaux de stock
6500 En stock
Caractéristiques
  • D
    38.1 mm
  • H
    23.7 mm
  • B
    15.0 mm
  • SW
    28.6 mm
  • Filetage
    1 3/16 - 12 in UNF
Bouchon fileté à joint torique Filetages métriques M30 x 1;5 38.0 mm PEHD Jaune

10285763

Gamme de prix
0,3966 € - 0,3966 €

Niveaux de stock
3510 En stock
Caractéristiques
  • D
    38.0 mm
  • H
    20.6 mm
  • B
    12.0 mm
  • SW
    22.0 mm
  • Filetage
    M30 x 1;5
Bouchon fileté à joint torique Filetages métriques M27 x 2;0 33.0 mm PEHD Jaune

10286913

Gamme de prix
0,2754 € - 0,1664 €

Niveaux de stock
14500 En stock
Caractéristiques
  • D
    33.0 mm
  • H
    24.6 mm
  • B
    15.0 mm
  • SW
    19.0 mm
  • Filetage
    M27 x 2;0