Menu  Rechercher

Bouchons de masquage à languette

En stock

Les bouchons de masquage sont utilisés pour masquer les trous filetés et non filetés et offrent une résistance aux produits chimiques. La languette de traction permet de les installer et de les retirer facilement, garantissant un ajustement sûr qui empêche les fuites ou les infiltrations. Le matériau réutilisable permet des utilisations multiples, ce qui réduit le besoin de remplacements fréquents et contribue à minimiser les déchets. Peut supporter des températures allant jusqu'à 250 C.Utilisés pour masquer les trous filetés et non filetés.La languette simplifie l’installation et le retrait, permettant une insertion fluide et un ajustement sûr.Utilisés dans la peinture poudre, l’étanchéité, l’assemblage automobile et la production d’électronique. Matière: EPDM, Silicone, Caoutchouc silicone Couleur: Noir, Transparent, Naturel, Rouge, Gris, Blanc, Violet, Vert, Rose, Orange, Jaune, Bleu Séries: SR1094, SR1057, SR6118, SR6117, SRF0060, SR5750, SR5749, SR5752, SR1028

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
Image
Type 1
Image
Type 2 - Angle tridirectionnel
Image
Type 3
Afficher moins de filtres Afficher plus de filtres
124 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Référence Essentra Gamme de prix Disponibilité d1 Couleur Matière h1 D Type Ajouter au panier
0,5223 € - 1,4636 € 975 En stock
Noir
Silicone
19.1 mm
19.1 mm
0,2745 € - 0,2914 € Demander le délai de livraison ici
3.7 mm
Naturel
Silicone
50.8 mm
7.0 mm
1
0,19 € - 0,2126 € 15699 En stock
2.8 mm
Vert
Silicone
25.4 mm
5.0 mm
0,3674 € - 1,0289 € Demander le délai de livraison ici
Vert
Silicone
19.1 mm
15.9 mm
0,6576 € - 0,686 € 825 En stock
13.6 mm
Blanc
Silicone
14.0 mm
17.4 mm
0,5945 € - 0,6181 € Demander le délai de livraison ici
14.8 mm
Vert
Silicone
11.0 mm
16.6 mm
0,7979 € - 0,831 € Demander le délai de livraison ici
18.4 mm
Jaune
Silicone
13.0 mm
22.2 mm
0,1102 € - 0,1148 € 38230 En stock
4.5 mm
Jaune
Silicone
5.6 mm
5.1 mm
10240618 0,2081 € - 0,2176 € 6500 En stock
5.0 mm
Vert
Silicone
6.8 mm
7.8 mm
0,0548 € - 0,0608 € 360752 En stock
Noir
EPDM
6.0 mm
3.2 mm
2 - Angle tridirectionnel
0,4576 € - 0,4801 € 100 En stock
6.4 mm
Vert
Silicone
50.8 mm
12.6 mm
1
1,2052 € - 1,9712 € 286 En stock
20.2 mm
Noir
Silicone
16.0 mm
22.2 mm
Moletée sans languette
0,1145 € - 0,1192 € 2235 En stock
5.3 mm
Transparent
Silicone
7.5 mm
6.3 mm
0,2323 € - 0,2463 € 25000 En stock
2.1 mm
Noir
EPDM
25.4 mm
2.7 mm
3
0,2534 € - 0,2675 € Demander le délai de livraison ici
2.4 mm
Noir
EPDM
25.4 mm
3.3 mm
3
1,7882 € - 1,7882 € Demander le délai de livraison ici
9.5 mm
Noir
EPDM
25.4 mm
16.3 mm
3
0,1675 € - 0,1872 € 39498 En stock
1.6 mm
Bleu
Silicone
15.9 mm
3.9 mm
0,183 € - 0,2027 € 118875 En stock
2.2 mm
Bleu
Silicone
14.2 mm
3.6 mm
0,991 € - 1,0118 € 1388 En stock
6.2 mm
Noir
EPDM
25.4 mm
12.0 mm
3
1,1672 € - 1,1672 € 750 En stock
6.4 mm
Noir
EPDM
25.4 mm
13.5 mm
  • sur 7
Bouchon de masquage à languette 19.1 mm 19.1 mm Noir Silicone

10240793

Gamme de prix
1,4636 € - 0,5223 €

Niveaux de stock
975 En stock
Caractéristiques
  • h1
    19.1 mm
  • D
    19.1 mm
  • Matière
    Silicone
  • Couleur
    Noir
  • Code produit
    3926909790
Bouchon de masquage à languette 7.0 mm 50.8 mm Naturel Silicone

10192306

Gamme de prix
0,2914 € - 0,2745 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1
    3.7 mm
  • h1
    50.8 mm
  • D
    7.0 mm
  • Type
    1
  • Matière
    Silicone
Bouchon de masquage à languette 5.0 mm 25.4 mm Vert Silicone

10288559

Gamme de prix
0,2126 € - 0,19 €

Niveaux de stock
15699 En stock
Caractéristiques
  • d1
    2.8 mm
  • h1
    25.4 mm
  • D
    5.0 mm
  • Matière
    Silicone
  • Couleur
    Vert
Bouchon de masquage à languette 15.9 mm 19.1 mm Vert Silicone

10240786

Gamme de prix
1,0289 € - 0,3674 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • h1
    19.1 mm
  • D
    15.9 mm
  • Matière
    Silicone
  • Couleur
    Vert
  • Code produit
    3926909790
Bouchon de masquage à languette 17.4 mm 14.0 mm Blanc Silicone

10240595

Gamme de prix
0,686 € - 0,6576 €

Niveaux de stock
825 En stock
Caractéristiques
  • d1
    13.6 mm
  • h1
    14.0 mm
  • D
    17.4 mm
  • Matière
    Silicone
  • Couleur
    Blanc
Bouchon de masquage à languette 16.6 mm 11.0 mm Vert Silicone

10240977

Gamme de prix
0,6181 € - 0,5945 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1
    14.8 mm
  • h1
    11.0 mm
  • D
    16.6 mm
  • Matière
    Silicone
  • Couleur
    Vert
Bouchon de masquage à languette 22.2 mm 13.0 mm Jaune Silicone

10240984

Gamme de prix
0,831 € - 0,7979 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1
    18.4 mm
  • h1
    13.0 mm
  • D
    22.2 mm
  • Matière
    Silicone
  • Couleur
    Jaune
Bouchon de masquage à languette 5.1 mm 5.6 mm Jaune Silicone

10241028

Gamme de prix
0,1148 € - 0,1102 €

Niveaux de stock
38230 En stock
Caractéristiques
  • d1
    4.5 mm
  • h1
    5.6 mm
  • D
    5.1 mm
  • Matière
    Silicone
  • Couleur
    Jaune
Bouchon de masquage à languette 7.8 mm 6.8 mm Vert Silicone

10240618

Gamme de prix
0,2176 € - 0,2081 €

Niveaux de stock
6500 En stock
Caractéristiques
  • d1
    5.0 mm
  • h1
    6.8 mm
  • D
    7.8 mm
  • Matière
    Silicone
  • Couleur
    Vert
Bouchon de masquage à languette 3.2 mm 6.0 mm Noir EPDM

10192436

Gamme de prix
0,0608 € - 0,0548 €

Niveaux de stock
360752 En stock
Caractéristiques
  • h1
    6.0 mm
  • D
    3.2 mm
  • Type
    2 - Angle tridirectionnel
  • Matière
    EPDM
  • Couleur
    Noir
Bouchon de masquage à languette 12.6 mm 50.8 mm Vert Silicone

10192320

Gamme de prix
0,4801 € - 0,4576 €

Niveaux de stock
100 En stock
Caractéristiques
  • d1
    6.4 mm
  • h1
    50.8 mm
  • D
    12.6 mm
  • Type
    1
  • Matière
    Silicone
Bouchon de masquage à languette 22.2 mm 16.0 mm Noir Silicone

10192467

Gamme de prix
1,9712 € - 1,2052 €

Niveaux de stock
286 En stock
Caractéristiques
  • d1
    20.2 mm
  • h1
    16.0 mm
  • D
    22.2 mm
  • Type
    Moletée sans languette
  • Matière
    Silicone
Bouchon de masquage à languette 6.3 mm 7.5 mm Transparent Silicone

10241035

Gamme de prix
0,1192 € - 0,1145 €

Niveaux de stock
2235 En stock
Caractéristiques
  • d1
    5.3 mm
  • h1
    7.5 mm
  • D
    6.3 mm
  • Matière
    Silicone
  • Couleur
    Transparent
Bouchon de masquage à languette 2.7 mm 25.4 mm Noir EPDM

10377642

Gamme de prix
0,2463 € - 0,2323 €

Niveaux de stock
25000 En stock
Caractéristiques
  • d1
    2.1 mm
  • h1
    25.4 mm
  • D
    2.7 mm
  • Type
    3
  • Matière
    EPDM
Bouchon de masquage à languette 3.3 mm 25.4 mm Noir EPDM

10377680

Gamme de prix
0,2675 € - 0,2534 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1
    2.4 mm
  • h1
    25.4 mm
  • D
    3.3 mm
  • Type
    3
  • Matière
    EPDM
Bouchon de masquage à languette 16.3 mm 25.4 mm Noir EPDM

10250136

Gamme de prix
1,7882 € - 1,7882 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1
    9.5 mm
  • h1
    25.4 mm
  • D
    16.3 mm
  • Type
    3
  • Matière
    EPDM
Bouchon de masquage à languette 3.9 mm 15.9 mm Bleu Silicone

10288535

Gamme de prix
0,1872 € - 0,1675 €

Niveaux de stock
39498 En stock
Caractéristiques
  • d1
    1.6 mm
  • h1
    15.9 mm
  • D
    3.9 mm
  • Matière
    Silicone
  • Couleur
    Bleu
Bouchon de masquage à languette 3.6 mm 14.2 mm Bleu Silicone

10288528

Gamme de prix
0,2027 € - 0,183 €

Niveaux de stock
118875 En stock
Caractéristiques
  • d1
    2.2 mm
  • h1
    14.2 mm
  • D
    3.6 mm
  • Matière
    Silicone
  • Couleur
    Bleu
Bouchon à languette 11.99 mm 25.40 mm EPDM Noir

10606766

Gamme de prix
1,0118 € - 0,991 €

Niveaux de stock
1388 En stock
Caractéristiques
  • d1
    6.2 mm
  • h1
    25.4 mm
  • D
    12.0 mm
  • Type
    3
  • Matière
    EPDM
Bouchon à languette 13.46 mm 25.40 mm EPDM Noir

10606995

Gamme de prix
1,1672 € - 1,1672 €

Niveaux de stock
750 En stock
Caractéristiques
  • d1
    6.4 mm
  • h1
    25.4 mm
  • D
    13.5 mm
  • Matière
    EPDM
  • Couleur
    Noir