Menu  Rechercher

Bouchons de masquage à languette

En stock

Les bouchons de masquage sont utilisés pour masquer les trous filetés et non filetés et offrent une résistance aux produits chimiques. La languette de traction permet de les installer et de les retirer facilement, garantissant un ajustement sûr qui empêche les fuites ou les infiltrations. Le matériau réutilisable permet des utilisations multiples, ce qui réduit le besoin de remplacements fréquents et contribue à minimiser les déchets. Peut supporter des températures allant jusqu'à 250 C.Utilisés pour masquer les trous filetés et non filetés.La languette simplifie l’installation et le retrait, permettant une insertion fluide et un ajustement sûr.Utilisés dans la peinture poudre, l’étanchéité, l’assemblage automobile et la production d’électronique. Matière: EPDM, Silicone, Caoutchouc silicone Couleur: Noir, Transparent, Naturel, Rouge, Gris, Blanc, Violet, Vert, Rose, Orange, Jaune, Bleu Séries: SR1094, SR1057, SR6118, SR6117, SRF0060, SR5750, SR5749, SR5752, SR1028

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
Image
Type 5
Afficher moins de filtres Afficher plus de filtres
124 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Référence Essentra Gamme de prix Disponibilité d1 Couleur Matière h1 D Type Ajouter au panier
0,4576 € - 0,4801 € 100 En stock
6.4 mm
Vert
Silicone
50.8 mm
12.6 mm
1
0,2728 € - 0,2838 € 8737 En stock
6.7 mm
Rouge
Silicone
7.9 mm
9.5 mm
0,9659 € - 2,7055 € 700 En stock
Rouge
Silicone
25.4 mm
25.4 mm
0,1675 € - 0,1774 € Demander le délai de livraison ici
1.6 mm
Noir
EPDM
9.5 mm
1.6 mm
3
0,1813 € - 0,1907 € Demander le délai de livraison ici
2.4 mm
Naturel
Silicone
16.5 mm
3.3 mm
1
0,2464 € - 0,29 € 1064 En stock
4.9 mm
Naturel
Silicone
22.4 mm
8.9 mm
0,1802 € - 0,1802 € 36000 En stock
1.2 mm
Naturel
Silicone
15.5 mm
1.9 mm
0,1985 € - 0,2196 € 46744 En stock
4.0 mm
Naturel
Silicone
13.3 mm
10.5 mm
0,2013 € - 0,2013 € 5686 En stock
2.4 mm
Naturel
Silicone
15.9 mm
4.1 mm
0,3323 € - 0,3323 € 1347 En stock
4.0 mm
Naturel
Silicone
25.4 mm
10.2 mm
0,4407 € - 0,4407 € 5181 En stock
6.4 mm
Naturel
Silicone
25.4 mm
12.6 mm
0,1985 € - 0,1985 € 14394 En stock
2.8 mm
Naturel
Silicone
15.9 mm
5.0 mm
0,1731 € - 0,1802 € 6779 En stock
1.3 mm
Naturel
Silicone
17.8 mm
2.4 mm
0,2098 € - 0,2463 € 6172 En stock
3.2 mm
Naturel
Silicone
23.8 mm
7.0 mm
0,473 € - 0,473 € 4341 En stock
6.4 mm
Naturel
Silicone
25.4 mm
13.5 mm
0,1947 € - 0,216 € Demander le délai de livraison ici
6.4 mm
Naturel
Caoutchouc silicone
19.2 mm
8.5 mm
1
0,183 € - 0,183 € 19000 En stock
1.6 mm
Naturel
Silicone
25.4 mm
2.8 mm
0,2041 € - 0,2041 € 12079 En stock
2.2 mm
Naturel
Silicone
15.9 mm
3.6 mm
0,214 € - 0,214 € 6794 En stock
2.8 mm
Naturel
Silicone
25.4 mm
5.0 mm
0,1886 € - 0,1886 € 9173 En stock
2.1 mm
Naturel
Silicone
25.4 mm
3.0 mm
  • sur 7
Bouchon de masquage à languette 12.6 mm 50.8 mm Vert Silicone

10192320

Gamme de prix
0,4801 € - 0,4576 €

Niveaux de stock
100 En stock
Caractéristiques
  • d1
    6.4 mm
  • h1
    50.8 mm
  • D
    12.6 mm
  • Type
    1
  • Matière
    Silicone
Bouchon de masquage à languette 9.5 mm 7.9 mm Rouge Silicone

10240625

Gamme de prix
0,2838 € - 0,2728 €

Niveaux de stock
8737 En stock
Caractéristiques
  • d1
    6.7 mm
  • h1
    7.9 mm
  • D
    9.5 mm
  • Matière
    Silicone
  • Couleur
    Rouge
Bouchon de masquage à languette 25.4 mm 25.4 mm Rouge Silicone

10240809

Gamme de prix
2,7055 € - 0,9659 €

Niveaux de stock
700 En stock
Caractéristiques
  • h1
    25.4 mm
  • D
    25.4 mm
  • Matière
    Silicone
  • Couleur
    Rouge
  • Code produit
    3926909790
Bouchon de masquage à languette 1.6 mm 9.5 mm Noir EPDM

10377604

Gamme de prix
0,1774 € - 0,1675 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1
    1.6 mm
  • h1
    9.5 mm
  • D
    1.6 mm
  • Type
    3
  • Matière
    EPDM
Bouchon de masquage à languette 3.3 mm 17.8 mm Naturel Silicone

10642771

Gamme de prix
0,1907 € - 0,1813 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1
    2.4 mm
  • h1
    16.5 mm
  • D
    3.3 mm
  • Type
    1
  • Matière
    Silicone
Bouchon de masquage à languette 8.9 mm 22.4 mm Naturel Silicone

10241677

Gamme de prix
0,29 € - 0,2464 €

Niveaux de stock
1064 En stock
Caractéristiques
  • d1
    4.9 mm
  • h1
    22.4 mm
  • D
    8.9 mm
  • Matière
    Silicone
  • Couleur
    Naturel
Bouchon de masquage à languette 1.9 mm 15.5 mm Naturel Silicone

10241714

Gamme de prix
0,1802 € - 0,1802 €

Niveaux de stock
36000 En stock
Caractéristiques
  • d1
    1.2 mm
  • h1
    15.5 mm
  • D
    1.9 mm
  • Matière
    Silicone
  • Couleur
    Naturel
Bouchon de masquage à languette 10.5 mm 13.3 mm Naturel Silicone

10249871

Gamme de prix
0,2196 € - 0,1985 €

Niveaux de stock
46744 En stock
Caractéristiques
  • d1
    4.0 mm
  • h1
    13.3 mm
  • D
    10.5 mm
  • Matière
    Silicone
  • Couleur
    Naturel
Bouchon de masquage à languette 4.1 mm 15.9 mm Naturel Silicone

10241646

Gamme de prix
0,2013 € - 0,2013 €

Niveaux de stock
5686 En stock
Caractéristiques
  • d1
    2.4 mm
  • h1
    15.9 mm
  • D
    4.1 mm
  • Matière
    Silicone
  • Couleur
    Naturel
Bouchon de masquage à languette 10.2 mm 25.4 mm Naturel Silicone

10241684

Gamme de prix
0,3323 € - 0,3323 €

Niveaux de stock
1347 En stock
Caractéristiques
  • d1
    4.0 mm
  • h1
    25.4 mm
  • D
    10.2 mm
  • Matière
    Silicone
  • Couleur
    Naturel
Bouchon de masquage à languette 12.6 mm 25.4 mm Naturel Silicone

10249901

Gamme de prix
0,4407 € - 0,4407 €

Niveaux de stock
5181 En stock
Caractéristiques
  • d1
    6.4 mm
  • h1
    25.4 mm
  • D
    12.6 mm
  • Matière
    Silicone
  • Couleur
    Naturel
Bouchon de masquage à languette 5.0 mm 15.9 mm Naturel Silicone

10373552

Gamme de prix
0,1985 € - 0,1985 €

Niveaux de stock
14394 En stock
Caractéristiques
  • d1
    2.8 mm
  • h1
    15.9 mm
  • D
    5.0 mm
  • Matière
    Silicone
  • Couleur
    Naturel
Bouchon de masquage à languette 2.4 mm 17.8 mm Naturel Silicone

10241639

Gamme de prix
0,1802 € - 0,1731 €

Niveaux de stock
6779 En stock
Caractéristiques
  • d1
    1.3 mm
  • h1
    17.8 mm
  • D
    2.4 mm
  • Matière
    Silicone
  • Couleur
    Naturel
Bouchon de masquage à languette 7.0 mm 23.8 mm Naturel Silicone

10241660

Gamme de prix
0,2463 € - 0,2098 €

Niveaux de stock
6172 En stock
Caractéristiques
  • d1
    3.2 mm
  • h1
    23.8 mm
  • D
    7.0 mm
  • Matière
    Silicone
  • Couleur
    Naturel
Bouchon de masquage à languette 13.5 mm 25.4 mm Naturel Silicone

10241707

Gamme de prix
0,473 € - 0,473 €

Niveaux de stock
4341 En stock
Caractéristiques
  • d1
    6.4 mm
  • h1
    25.4 mm
  • D
    13.5 mm
  • Matière
    Silicone
  • Couleur
    Naturel
Bouchon de masquage à languette 8.5 mm 19.2 mm Naturel Caoutchouc silicone

10457962

Gamme de prix
0,216 € - 0,1947 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1
    6.4 mm
  • h1
    19.2 mm
  • D
    8.5 mm
  • Type
    1
  • Matière
    Caoutchouc silicone
Bouchon de masquage à languette 2.8 mm 25.4 mm Naturel Silicone

10249727

Gamme de prix
0,183 € - 0,183 €

Niveaux de stock
19000 En stock
Caractéristiques
  • d1
    1.6 mm
  • h1
    25.4 mm
  • D
    2.8 mm
  • Matière
    Silicone
  • Couleur
    Naturel
Bouchon de masquage à languette 3.6 mm 15.9 mm Naturel Silicone

10249765

Gamme de prix
0,2041 € - 0,2041 €

Niveaux de stock
12079 En stock
Caractéristiques
  • d1
    2.2 mm
  • h1
    15.9 mm
  • D
    3.6 mm
  • Matière
    Silicone
  • Couleur
    Naturel
Bouchon de masquage à languette 5.0 mm 25.4 mm Naturel Silicone

10249802

Gamme de prix
0,214 € - 0,214 €

Niveaux de stock
6794 En stock
Caractéristiques
  • d1
    2.8 mm
  • h1
    25.4 mm
  • D
    5.0 mm
  • Matière
    Silicone
  • Couleur
    Naturel
Bouchon de masquage à languette 3.0 mm 25.4 mm Naturel Silicone

10249734

Gamme de prix
0,1886 € - 0,1886 €

Niveaux de stock
9173 En stock
Caractéristiques
  • d1
    2.1 mm
  • h1
    25.4 mm
  • D
    3.0 mm
  • Matière
    Silicone
  • Couleur
    Naturel