Menu  Rechercher

Bouchons de masquage à languette

En stock

Les bouchons de masquage sont utilisés pour masquer les trous filetés et non filetés et offrent une résistance aux produits chimiques. La languette de traction permet de les installer et de les retirer facilement, garantissant un ajustement sûr qui empêche les fuites ou les infiltrations. Le matériau réutilisable permet des utilisations multiples, ce qui réduit le besoin de remplacements fréquents et contribue à minimiser les déchets. Peut supporter des températures allant jusqu'à 250 C.Utilisés pour masquer les trous filetés et non filetés.La languette simplifie l’installation et le retrait, permettant une insertion fluide et un ajustement sûr.Utilisés dans la peinture poudre, l’étanchéité, l’assemblage automobile et la production d’électronique. Matière: EPDM, Silicone, Caoutchouc silicone Couleur: Noir, Transparent, Naturel, Rouge, Gris, Blanc, Violet, Vert, Rose, Orange, Jaune, Bleu Séries: SR1094, SR1057, SR6118, SR6117, SRF0060, SR5750, SR5749, SR5752, SR1028

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
Image
Type 5
Afficher moins de filtres Afficher plus de filtres
124 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Référence Essentra Gamme de prix Disponibilité d1 Couleur Matière h1 D Type Ajouter au panier
0,2238 € - 0,2338 € Demander le délai de livraison ici
1.6 mm
Noir
EPDM
17.8 mm
2.4 mm
3
0,1936 € - 0,2166 € 15699 En stock
2.8 mm
Vert
Silicone
25.4 mm
5.0 mm
0,2539 € - 0,2683 € 9528 En stock
3.0 mm
Noir
EPDM
25.4 mm
6.4 mm
3
0,9225 € - 0,9627 € 398 En stock
10.4 mm
Jaune
Silicone
49.8 mm
19.6 mm
1
0,6797 € - 0,6797 € 25998 En stock
6.5 mm
Noir
EPDM
23.8 mm
8.5 mm
3
0,2988 € - 0,3117 € 1347 En stock
8.5 mm
Vert
Silicone
20.4 mm
11.3 mm
10240618 0,2121 € - 0,2217 € 6500 En stock
5.0 mm
Vert
Silicone
6.8 mm
7.8 mm
0,1865 € - 0,2066 € 118875 En stock
2.2 mm
Bleu
Silicone
14.2 mm
3.6 mm
0,0581 € - 0,0646 € 35445 En stock
Vert
EPDM
8.0 mm
4.2 mm
2
0,1865 € - 0,1865 € 16000 En stock
1.6 mm
Naturel
Silicone
25.4 mm
2.8 mm
0,2051 € - 0,2051 € 5686 En stock
2.4 mm
Naturel
Silicone
15.9 mm
4.1 mm
0,482 € - 0,482 € 4341 En stock
6.4 mm
Naturel
Silicone
25.4 mm
13.5 mm
0,1764 € - 0,1836 € 6779 En stock
1.3 mm
Naturel
Silicone
17.8 mm
2.4 mm
0,2137 € - 0,251 € 15172 En stock
3.2 mm
Naturel
Silicone
23.8 mm
7.0 mm
0,231 € - 0,231 € 2331 En stock
3.2 mm
Naturel
Silicone
25.4 mm
5.7 mm
0,2023 € - 0,2238 € 46744 En stock
4.0 mm
Naturel
Silicone
13.3 mm
10.5 mm
0,1721 € - 0,1922 € 1000 En stock
1.6 mm
Naturel
Silicone
16.1 mm
3.9 mm
Demander le délai de livraison ici
6.4 mm
Naturel
Caoutchouc silicone
19.2 mm
8.5 mm
1
0,449 € - 0,449 € 5181 En stock
6.4 mm
Naturel
Silicone
25.4 mm
12.6 mm
0,208 € - 0,208 € 12079 En stock
2.2 mm
Naturel
Silicone
15.9 mm
3.6 mm
  • sur 7
Bouchon de masquage à languette 2.4 mm 17.8 mm Noir EPDM

10377635

Gamme de prix
0,2338 € - 0,2238 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1
    1.6 mm
  • h1
    17.8 mm
  • D
    2.4 mm
  • Type
    3
  • Matière
    EPDM
Bouchon de masquage à languette 5.0 mm 25.4 mm Vert Silicone

10288559

Gamme de prix
0,2166 € - 0,1936 €

Niveaux de stock
15699 En stock
Caractéristiques
  • d1
    2.8 mm
  • h1
    25.4 mm
  • D
    5.0 mm
  • Matière
    Silicone
  • Couleur
    Vert
Bouchon de masquage à languette 6.4 mm 25.4 mm Noir EPDM

10377666

Gamme de prix
0,2683 € - 0,2539 €

Niveaux de stock
9528 En stock
Caractéristiques
  • d1
    3.0 mm
  • h1
    25.4 mm
  • D
    6.4 mm
  • Type
    3
  • Matière
    EPDM
Bouchon de masquage à languette 19.6 mm 49.8 mm Jaune Silicone

10192368

Gamme de prix
0,9627 € - 0,9225 €

Niveaux de stock
398 En stock
Caractéristiques
  • d1
    10.4 mm
  • h1
    49.8 mm
  • D
    19.6 mm
  • Type
    1
  • Matière
    Silicone
Bouchon de masquage à languette 8.5 mm 23.8 mm Noir EPDM

10377772

Gamme de prix
0,6797 € - 0,6797 €

Niveaux de stock
25998 En stock
Caractéristiques
  • d1
    6.5 mm
  • h1
    23.8 mm
  • D
    8.5 mm
  • Type
    3
  • Matière
    EPDM
Bouchon de masquage à languette 11.3 mm 20.4 mm Vert Silicone

10240571

Gamme de prix
0,3117 € - 0,2988 €

Niveaux de stock
1347 En stock
Caractéristiques
  • d1
    8.5 mm
  • h1
    20.4 mm
  • D
    11.3 mm
  • Matière
    Silicone
  • Couleur
    Vert
Bouchon de masquage à languette 7.8 mm 6.8 mm Vert Silicone

10240618

Gamme de prix
0,2217 € - 0,2121 €

Niveaux de stock
6500 En stock
Caractéristiques
  • d1
    5.0 mm
  • h1
    6.8 mm
  • D
    7.8 mm
  • Matière
    Silicone
  • Couleur
    Vert
Bouchon de masquage à languette 3.6 mm 14.2 mm Bleu Silicone

10288528

Gamme de prix
0,2066 € - 0,1865 €

Niveaux de stock
118875 En stock
Caractéristiques
  • d1
    2.2 mm
  • h1
    14.2 mm
  • D
    3.6 mm
  • Matière
    Silicone
  • Couleur
    Bleu
Bouchon de masquage à languette 4.2 mm 8.0 mm Vert EPDM

10192443

Gamme de prix
0,0646 € - 0,0581 €

Niveaux de stock
35445 En stock
Caractéristiques
  • h1
    8.0 mm
  • D
    4.2 mm
  • Type
    2
  • Matière
    EPDM
  • Couleur
    Vert
Bouchon de masquage à languette 2.8 mm 25.4 mm Naturel Silicone

10249727

Gamme de prix
0,1865 € - 0,1865 €

Niveaux de stock
16000 En stock
Caractéristiques
  • d1
    1.6 mm
  • h1
    25.4 mm
  • D
    2.8 mm
  • Matière
    Silicone
  • Couleur
    Naturel
Bouchon de masquage à languette 4.1 mm 15.9 mm Naturel Silicone

10241646

Gamme de prix
0,2051 € - 0,2051 €

Niveaux de stock
5686 En stock
Caractéristiques
  • d1
    2.4 mm
  • h1
    15.9 mm
  • D
    4.1 mm
  • Matière
    Silicone
  • Couleur
    Naturel
Bouchon de masquage à languette 13.5 mm 25.4 mm Naturel Silicone

10241707

Gamme de prix
0,482 € - 0,482 €

Niveaux de stock
4341 En stock
Caractéristiques
  • d1
    6.4 mm
  • h1
    25.4 mm
  • D
    13.5 mm
  • Matière
    Silicone
  • Couleur
    Naturel
Bouchon de masquage à languette 2.4 mm 17.8 mm Naturel Silicone

10241639

Gamme de prix
0,1836 € - 0,1764 €

Niveaux de stock
6779 En stock
Caractéristiques
  • d1
    1.3 mm
  • h1
    17.8 mm
  • D
    2.4 mm
  • Matière
    Silicone
  • Couleur
    Naturel
Bouchon de masquage à languette 7.0 mm 23.8 mm Naturel Silicone

10241660

Gamme de prix
0,251 € - 0,2137 €

Niveaux de stock
15172 En stock
Caractéristiques
  • d1
    3.2 mm
  • h1
    23.8 mm
  • D
    7.0 mm
  • Matière
    Silicone
  • Couleur
    Naturel
Bouchon de masquage à languette 5.7 mm 25.4 mm Naturel Silicone

10249819

Gamme de prix
0,231 € - 0,231 €

Niveaux de stock
2331 En stock
Caractéristiques
  • d1
    3.2 mm
  • h1
    25.4 mm
  • D
    5.7 mm
  • Matière
    Silicone
  • Couleur
    Naturel
Bouchon de masquage à languette 10.5 mm 13.3 mm Naturel Silicone

10249871

Gamme de prix
0,2238 € - 0,2023 €

Niveaux de stock
46744 En stock
Caractéristiques
  • d1
    4.0 mm
  • h1
    13.3 mm
  • D
    10.5 mm
  • Matière
    Silicone
  • Couleur
    Naturel
Bouchon de masquage à languette 3.9 mm 16.1 mm Naturel Silicone

10249772

Gamme de prix
0,1922 € - 0,1721 €

Niveaux de stock
1000 En stock
Caractéristiques
  • d1
    1.6 mm
  • h1
    16.1 mm
  • D
    3.9 mm
  • Matière
    Silicone
  • Couleur
    Naturel
Bouchon de masquage à languette 8.5 mm 19.2 mm Naturel Caoutchouc silicone

10457962


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1
    6.4 mm
  • h1
    19.2 mm
  • D
    8.5 mm
  • Type
    1
  • Matière
    Caoutchouc silicone
Bouchon de masquage à languette 12.6 mm 25.4 mm Naturel Silicone

10249901

Gamme de prix
0,449 € - 0,449 €

Niveaux de stock
5181 En stock
Caractéristiques
  • d1
    6.4 mm
  • h1
    25.4 mm
  • D
    12.6 mm
  • Matière
    Silicone
  • Couleur
    Naturel
Bouchon de masquage à languette 3.6 mm 15.9 mm Naturel Silicone

10249765

Gamme de prix
0,208 € - 0,208 €

Niveaux de stock
12079 En stock
Caractéristiques
  • d1
    2.2 mm
  • h1
    15.9 mm
  • D
    3.6 mm
  • Matière
    Silicone
  • Couleur
    Naturel