Menu  Rechercher

Bouchons de masquage à languette

En stock

Les bouchons de masquage sont utilisés pour masquer les trous filetés et non filetés et offrent une résistance aux produits chimiques. La languette de traction permet de les installer et de les retirer facilement, garantissant un ajustement sûr qui empêche les fuites ou les infiltrations. Le matériau réutilisable permet des utilisations multiples, ce qui réduit le besoin de remplacements fréquents et contribue à minimiser les déchets. Peut supporter des températures allant jusqu'à 250 C.Utilisés pour masquer les trous filetés et non filetés.La languette simplifie l’installation et le retrait, permettant une insertion fluide et un ajustement sûr.Utilisés dans la peinture poudre, l’étanchéité, l’assemblage automobile et la production d’électronique. Matière: EPDM, Silicone, Caoutchouc silicone Couleur: Noir, Transparent, Naturel, Rouge, Gris, Blanc, Violet, Vert, Rose, Orange, Jaune, Bleu Séries: SR1094, SR1057, SR6118, SR6117, SRF0060, SR5750, SR5749, SR5752, SR1028

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
Image
Type 5
Afficher moins de filtres Afficher plus de filtres
124 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Référence Essentra Gamme de prix Disponibilité d1 Couleur Matière h1 D Type Ajouter au panier
0,2023 € - 0,2023 € 13394 En stock
2.8 mm
Naturel
Silicone
15.9 mm
5.0 mm
Demander le délai de livraison ici
6.4 mm
Naturel
Caoutchouc silicone
19.2 mm
8.5 mm
1
0,264 € - 0,2941 € 16088 En stock
3.9 mm
Naturel
Silicone
25.4 mm
8.5 mm
0,185 € - 0,185 € 14396 En stock
1.6 mm
Naturel
Silicone
15.9 mm
3.2 mm
0,1879 € - 0,1879 € 18924 En stock
2.1 mm
Naturel
Silicone
25.4 mm
2.7 mm
0,7661 € - 0,8522 € 3369 En stock
9.5 mm
Naturel
Silicone
25.4 mm
19.6 mm
0,018 € - 0,018 € 20418 En stock
2.4 mm
Naturel
Silicone
25.4 mm
3.3 mm
0,2023 € - 0,2238 € 45994 En stock
4.0 mm
Naturel
Silicone
13.3 mm
10.5 mm
0,1848 € - 0,1943 € Demander le délai de livraison ici
2.4 mm
Naturel
Silicone
16.5 mm
3.3 mm
1
0,3802 € - 0,4232 € 2250 En stock
6.4 mm
Naturel
Silicone
25.4 mm
11.9 mm
0,0147 € - 0,0147 € 12490 En stock
1.6 mm
Naturel
Silicone
15.9 mm
4.0 mm
0,4677 € - 0,4677 € 1548 En stock
6.5 mm
Naturel
Silicone
25.4 mm
13.0 mm
0,449 € - 0,449 € 4681 En stock
6.4 mm
Naturel
Silicone
25.4 mm
12.6 mm
0,3386 € - 0,3386 € Demander le délai de livraison ici
4.0 mm
Naturel
Silicone
25.4 mm
10.2 mm
0,2295 € - 0,2295 € 1861 En stock
3.3 mm
Naturel
Silicone
25.4 mm
5.5 mm
0,1707 € - 0,1807 € Demander le délai de livraison ici
1.6 mm
Noir
EPDM
9.5 mm
1.6 mm
3
0,3213 € - 0,3558 € 1449 En stock
4.9 mm
Naturel
Silicone
25.6 mm
10.4 mm
0,5997 € - 0,6657 € 2300 En stock
9.5 mm
Naturel
Silicone
25.4 mm
16.3 mm
0,2094 € - 0,2094 € 17060 En stock
2.1 mm
Naturel
Silicone
31.8 mm
4.0 mm
0,3285 € - 0,3285 € 2190 En stock
3.9 mm
Naturel
Silicone
25.4 mm
9.8 mm
  • sur 7
Bouchon de masquage à languette 5.0 mm 15.9 mm Naturel Silicone

10373552

Gamme de prix
0,2023 € - 0,2023 €

Niveaux de stock
13394 En stock
Caractéristiques
  • d1
    2.8 mm
  • h1
    15.9 mm
  • D
    5.0 mm
  • Matière
    Silicone
  • Couleur
    Naturel
Bouchon de masquage à languette 8.5 mm 19.2 mm Naturel Caoutchouc silicone

10457962


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1
    6.4 mm
  • h1
    19.2 mm
  • D
    8.5 mm
  • Type
    1
  • Matière
    Caoutchouc silicone
Bouchon de masquage à languette 8.5 mm 25.4 mm Naturel Silicone

10249840

Gamme de prix
0,2941 € - 0,264 €

Niveaux de stock
16088 En stock
Caractéristiques
  • d1
    3.9 mm
  • h1
    25.4 mm
  • D
    8.5 mm
  • Matière
    Silicone
  • Couleur
    Naturel
Bouchon de masquage à languette 3.2 mm 15.9 mm Naturel Silicone

10249741

Gamme de prix
0,185 € - 0,185 €

Niveaux de stock
14396 En stock
Caractéristiques
  • d1
    1.6 mm
  • h1
    15.9 mm
  • D
    3.2 mm
  • Matière
    Silicone
  • Couleur
    Naturel
Bouchon de masquage à languette 2.7 mm 25.4 mm Naturel Silicone

10249710

Gamme de prix
0,1879 € - 0,1879 €

Niveaux de stock
18924 En stock
Caractéristiques
  • d1
    2.1 mm
  • h1
    25.4 mm
  • D
    2.7 mm
  • Matière
    Silicone
  • Couleur
    Naturel
Bouchon de masquage à languette 19.6 mm 25.4 mm Naturel Silicone

10249956

Gamme de prix
0,8522 € - 0,7661 €

Niveaux de stock
3369 En stock
Caractéristiques
  • d1
    9.5 mm
  • h1
    25.4 mm
  • D
    19.6 mm
  • Matière
    Silicone
  • Couleur
    Naturel
Bouchon de masquage à languette 3.3 mm 25.4 mm Naturel Silicone

10249758

Gamme de prix
0,018 € - 0,018 €

Niveaux de stock
20418 En stock
Caractéristiques
  • d1
    2.4 mm
  • h1
    25.4 mm
  • D
    3.3 mm
  • Matière
    Silicone
  • Couleur
    Naturel
Bouchon de masquage à languette 10.5 mm 13.3 mm Naturel Silicone

10249871

Gamme de prix
0,2238 € - 0,2023 €

Niveaux de stock
45994 En stock
Caractéristiques
  • d1
    4.0 mm
  • h1
    13.3 mm
  • D
    10.5 mm
  • Matière
    Silicone
  • Couleur
    Naturel
Bouchon de masquage à languette 3.3 mm 17.8 mm Naturel Silicone

10642771

Gamme de prix
0,1943 € - 0,1848 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1
    2.4 mm
  • h1
    16.5 mm
  • D
    3.3 mm
  • Type
    1
  • Matière
    Silicone
Bouchon de masquage à languette 11.9 mm 25.4 mm Naturel Silicone

10241691

Gamme de prix
0,4232 € - 0,3802 €

Niveaux de stock
2250 En stock
Caractéristiques
  • d1
    6.4 mm
  • h1
    25.4 mm
  • D
    11.9 mm
  • Matière
    Silicone
  • Couleur
    Naturel
Bouchon de masquage à languette 4.0 mm 15.9 mm Naturel Silicone

10249789

Gamme de prix
0,0147 € - 0,0147 €

Niveaux de stock
12490 En stock
Caractéristiques
  • d1
    1.6 mm
  • h1
    15.9 mm
  • D
    4.0 mm
  • Matière
    Silicone
  • Couleur
    Naturel
Bouchon de masquage à languette 13.0 mm 25.4 mm Naturel Silicone

10249918

Gamme de prix
0,4677 € - 0,4677 €

Niveaux de stock
1548 En stock
Caractéristiques
  • d1
    6.5 mm
  • h1
    25.4 mm
  • D
    13.0 mm
  • Matière
    Silicone
  • Couleur
    Naturel
Bouchon de masquage à languette 12.6 mm 25.4 mm Naturel Silicone

10249901

Gamme de prix
0,449 € - 0,449 €

Niveaux de stock
4681 En stock
Caractéristiques
  • d1
    6.4 mm
  • h1
    25.4 mm
  • D
    12.6 mm
  • Matière
    Silicone
  • Couleur
    Naturel
Bouchon de masquage à languette 10.2 mm 25.4 mm Naturel Silicone

10241684

Gamme de prix
0,3386 € - 0,3386 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1
    4.0 mm
  • h1
    25.4 mm
  • D
    10.2 mm
  • Matière
    Silicone
  • Couleur
    Naturel
Bouchon de masquage à languette 5.5 mm 25.4 mm Naturel Silicone

10241653

Gamme de prix
0,2295 € - 0,2295 €

Niveaux de stock
1861 En stock
Caractéristiques
  • d1
    3.3 mm
  • h1
    25.4 mm
  • D
    5.5 mm
  • Matière
    Silicone
  • Couleur
    Naturel
Bouchon de masquage à languette 1.6 mm 9.5 mm Noir EPDM

10377604

Gamme de prix
0,1807 € - 0,1707 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1
    1.6 mm
  • h1
    9.5 mm
  • D
    1.6 mm
  • Type
    3
  • Matière
    EPDM
Bouchon de masquage à languette 10.4 mm 25.6 mm Naturel Silicone

10249864

Gamme de prix
0,3558 € - 0,3213 €

Niveaux de stock
1449 En stock
Caractéristiques
  • d1
    4.9 mm
  • h1
    25.6 mm
  • D
    10.4 mm
  • Matière
    Silicone
  • Couleur
    Naturel
Bouchon de masquage à languette 16.3 mm 25.4 mm Naturel Silicone

10249932

Gamme de prix
0,6657 € - 0,5997 €

Niveaux de stock
2300 En stock
Caractéristiques
  • d1
    9.5 mm
  • h1
    25.4 mm
  • D
    16.3 mm
  • Matière
    Silicone
  • Couleur
    Naturel
Bouchon de masquage à languette 4.0 mm 31.8 mm Naturel Silicone

10249796

Gamme de prix
0,2094 € - 0,2094 €

Niveaux de stock
17060 En stock
Caractéristiques
  • d1
    2.1 mm
  • h1
    31.8 mm
  • D
    4.0 mm
  • Matière
    Silicone
  • Couleur
    Naturel
Bouchon de masquage à languette 9.8 mm 25.4 mm Naturel Silicone

10249857

Gamme de prix
0,3285 € - 0,3285 €

Niveaux de stock
2190 En stock
Caractéristiques
  • d1
    3.9 mm
  • h1
    25.4 mm
  • D
    9.8 mm
  • Matière
    Silicone
  • Couleur
    Naturel