Menu  Rechercher

Bouchons de masquage à languette

En stock

Les bouchons de masquage sont utilisés pour masquer les trous filetés et non filetés et offrent une résistance aux produits chimiques. La languette de traction permet de les installer et de les retirer facilement, garantissant un ajustement sûr qui empêche les fuites ou les infiltrations. Le matériau réutilisable permet des utilisations multiples, ce qui réduit le besoin de remplacements fréquents et contribue à minimiser les déchets. Peut supporter des températures allant jusqu'à 250 C.Utilisés pour masquer les trous filetés et non filetés.La languette simplifie l’installation et le retrait, permettant une insertion fluide et un ajustement sûr.Utilisés dans la peinture poudre, l’étanchéité, l’assemblage automobile et la production d’électronique. Matière: EPDM, Silicone, Caoutchouc silicone Couleur: Noir, Transparent, Naturel, Rouge, Gris, Blanc, Violet, Vert, Rose, Orange, Jaune, Bleu Séries: SR1094, SR1057, SR6118, SR6117, SRF0060, SR5750, SR5749, SR5752, SR1028

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
Image
Type 5
Afficher moins de filtres Afficher plus de filtres
124 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Référence Essentra Gamme de prix Disponibilité d1 Couleur Matière h1 D Type Ajouter au panier
0,7891 € - 0,8321 € 5413 En stock
4.9 mm
Noir
EPDM
22.4 mm
8.9 mm
0,5997 € - 0,6657 € 2300 En stock
9.5 mm
Naturel
Silicone
25.4 mm
16.3 mm
0,67 € - 0,699 € 825 En stock
13.6 mm
Blanc
Silicone
14.0 mm
17.4 mm
0,3759 € - 0,7894 € Demander le délai de livraison ici
Bleu
Silicone
9.5 mm
12.5 mm
0,1994 € - 0,1994 € 17572 En stock
1.6 mm
Gris
Silicone
15.9 mm
4.0 mm
1
0,5079 € - 0,5366 € 2042 En stock
7.9 mm
Vert
Silicone
25.4 mm
14.5 mm
1
0,0581 € - 0,0646 € 35445 En stock
Vert
EPDM
8.0 mm
4.2 mm
2
0,0558 € - 0,062 € 360752 En stock
Noir
EPDM
6.0 mm
3.2 mm
2
0,5323 € - 1,4914 € 975 En stock
Noir
Silicone
19.1 mm
19.1 mm
0,3386 € - 0,3572 € 8920 En stock
3.9 mm
Bleu
Silicone
50.8 mm
9.8 mm
1
0,1504 € - 0,1566 € 249 En stock
7.2 mm
Violet
Silicone
7.5 mm
8.4 mm
0,2988 € - 0,3117 € Demander le délai de livraison ici
8.5 mm
Vert
Silicone
20.4 mm
11.3 mm
10240618 0,2121 € - 0,2217 € 6500 En stock
5.0 mm
Vert
Silicone
6.8 mm
7.8 mm
0,6797 € - 0,6797 € 31998 En stock
6.5 mm
Noir
EPDM
23.8 mm
8.5 mm
3
0,7719 € - 0,7719 € 9077 En stock
3.9 mm
Noir
EPDM
25.4 mm
8.5 mm
0,2539 € - 0,2683 € 9528 En stock
3.0 mm
Noir
EPDM
25.4 mm
6.4 mm
3
0,3371 € - 0,3529 € 8474 En stock
2.8 mm
Noir
EPDM
15.9 mm
5.0 mm
1,2518 € - 1,3048 € 103 En stock
22.8 mm
Gris
Silicone
16.0 mm
24.1 mm
0,1166 € - 0,1214 € Demander le délai de livraison ici
5.3 mm
Transparent
Silicone
7.5 mm
6.3 mm
0,812 € - 0,8565 € 2356 En stock
9.5 mm
Naturel
Silicone
28.6 mm
18.5 mm
1
  • sur 7
Bouchon de masquage à languette 8.9 mm 22.4 mm Noir EPDM

10250068

Gamme de prix
0,8321 € - 0,7891 €

Niveaux de stock
5413 En stock
Caractéristiques
  • d1
    4.9 mm
  • h1
    22.4 mm
  • D
    8.9 mm
  • Matière
    EPDM
  • Couleur
    Noir
Bouchon de masquage à languette 16.3 mm 25.4 mm Naturel Silicone

10249932

Gamme de prix
0,6657 € - 0,5997 €

Niveaux de stock
2300 En stock
Caractéristiques
  • d1
    9.5 mm
  • h1
    25.4 mm
  • D
    16.3 mm
  • Matière
    Silicone
  • Couleur
    Naturel
Bouchon de masquage à languette 17.4 mm 14.0 mm Blanc Silicone

10240595

Gamme de prix
0,699 € - 0,67 €

Niveaux de stock
825 En stock
Caractéristiques
  • d1
    13.6 mm
  • h1
    14.0 mm
  • D
    17.4 mm
  • Matière
    Silicone
  • Couleur
    Blanc
Bouchon de masquage à languette 12.5 mm 9.5 mm Bleu Silicone

10240779

Gamme de prix
0,7894 € - 0,3759 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • h1
    9.5 mm
  • D
    12.5 mm
  • Matière
    Silicone
  • Couleur
    Bleu
  • Code produit
    3926909790
Bouchon de masquage à languette 4.0 mm 15.9 mm Gris Silicone

10192290

Gamme de prix
0,1994 € - 0,1994 €

Niveaux de stock
17572 En stock
Caractéristiques
  • d1
    1.6 mm
  • h1
    15.9 mm
  • D
    4.0 mm
  • Type
    1
  • Matière
    Silicone
Bouchon de masquage à languette 14.5 mm 25.4 mm Vert Silicone

10192337

Gamme de prix
0,5366 € - 0,5079 €

Niveaux de stock
2042 En stock
Caractéristiques
  • d1
    7.9 mm
  • h1
    25.4 mm
  • D
    14.5 mm
  • Type
    1
  • Matière
    Silicone
Bouchon de masquage à languette 4.2 mm 8.0 mm Vert EPDM

10192443

Gamme de prix
0,0646 € - 0,0581 €

Niveaux de stock
35445 En stock
Caractéristiques
  • h1
    8.0 mm
  • D
    4.2 mm
  • Type
    2
  • Matière
    EPDM
  • Couleur
    Vert
Bouchon de masquage à languette 3.2 mm 6.0 mm Noir EPDM

10192436

Gamme de prix
0,062 € - 0,0558 €

Niveaux de stock
360752 En stock
Caractéristiques
  • h1
    6.0 mm
  • D
    3.2 mm
  • Type
    2
  • Matière
    EPDM
  • Couleur
    Noir
Bouchon de masquage à languette 19.1 mm 19.1 mm Noir Silicone

10240793

Gamme de prix
1,4914 € - 0,5323 €

Niveaux de stock
975 En stock
Caractéristiques
  • h1
    19.1 mm
  • D
    19.1 mm
  • Matière
    Silicone
  • Couleur
    Noir
  • Code produit
    3926909790
Bouchon de masquage à languette 9.8 mm 50.8 mm Bleu Silicone

10192313

Gamme de prix
0,3572 € - 0,3386 €

Niveaux de stock
8920 En stock
Caractéristiques
  • d1
    3.9 mm
  • h1
    50.8 mm
  • D
    9.8 mm
  • Type
    1
  • Matière
    Silicone
Bouchon de masquage à languette 8.4 mm 7.5 mm Violet Silicone

10241042

Gamme de prix
0,1566 € - 0,1504 €

Niveaux de stock
249 En stock
Caractéristiques
  • d1
    7.2 mm
  • h1
    7.5 mm
  • D
    8.4 mm
  • Matière
    Silicone
  • Couleur
    Violet
Bouchon de masquage à languette 11.3 mm 20.4 mm Vert Silicone

10240571

Gamme de prix
0,3117 € - 0,2988 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1
    8.5 mm
  • h1
    20.4 mm
  • D
    11.3 mm
  • Matière
    Silicone
  • Couleur
    Vert
Bouchon de masquage à languette 7.8 mm 6.8 mm Vert Silicone

10240618

Gamme de prix
0,2217 € - 0,2121 €

Niveaux de stock
6500 En stock
Caractéristiques
  • d1
    5.0 mm
  • h1
    6.8 mm
  • D
    7.8 mm
  • Matière
    Silicone
  • Couleur
    Vert
Bouchon de masquage à languette 8.5 mm 23.8 mm Noir EPDM

10377772

Gamme de prix
0,6797 € - 0,6797 €

Niveaux de stock
31998 En stock
Caractéristiques
  • d1
    6.5 mm
  • h1
    23.8 mm
  • D
    8.5 mm
  • Type
    3
  • Matière
    EPDM
Bouchon de masquage à languette 8.5 mm 25.4 mm Noir EPDM

10250051

Gamme de prix
0,7719 € - 0,7719 €

Niveaux de stock
9077 En stock
Caractéristiques
  • d1
    3.9 mm
  • h1
    25.4 mm
  • D
    8.5 mm
  • Matière
    EPDM
  • Couleur
    Noir
Bouchon de masquage à languette 6.4 mm 25.4 mm Noir EPDM

10377666

Gamme de prix
0,2683 € - 0,2539 €

Niveaux de stock
9528 En stock
Caractéristiques
  • d1
    3.0 mm
  • h1
    25.4 mm
  • D
    6.4 mm
  • Type
    3
  • Matière
    EPDM
Bouchon de masquage à languette 5.0 mm 15.9 mm Noir EPDM

10377734

Gamme de prix
0,3529 € - 0,3371 €

Niveaux de stock
8474 En stock
Caractéristiques
  • d1
    2.8 mm
  • h1
    15.9 mm
  • D
    5.0 mm
  • Matière
    EPDM
  • Couleur
    Noir
Bouchon de masquage à languette 24.1 mm 16.0 mm Gris Silicone

10240991

Gamme de prix
1,3048 € - 1,2518 €

Niveaux de stock
103 En stock
Caractéristiques
  • d1
    22.8 mm
  • h1
    16.0 mm
  • D
    24.1 mm
  • Matière
    Silicone
  • Couleur
    Gris
Bouchon de masquage à languette 6.3 mm 7.5 mm Transparent Silicone

10241035

Gamme de prix
0,1214 € - 0,1166 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1
    5.3 mm
  • h1
    7.5 mm
  • D
    6.3 mm
  • Matière
    Silicone
  • Couleur
    Transparent
Bouchon de masquage à languette 18.5 mm 28.6 mm Naturel Silicone

10192351

Gamme de prix
0,8565 € - 0,812 €

Niveaux de stock
2356 En stock
Caractéristiques
  • d1
    9.5 mm
  • h1
    28.6 mm
  • D
    18.5 mm
  • Type
    1
  • Matière
    Silicone