Les bouchons de tuyau à ailettes sont conçus pour sceller de manière sécurisée les extrémités des tuyaux et des tubes. Doté d'une conception à insérer, le bouchon est équipé d'ailettes qui fournissent un ajustement par friction solide contre le diamètre intérieur du tuyau connecté. Cela empêche efficacement les impuretés d'entrer.
Cette série est fabriquée à partir de matériaux recyclés post-consommateur, conçus pour soutenir les ambitions ESG d'Essentra et celles de nos clients. Matière: PELD - PCR Couleur: Vert Séries: SRILUPCR
Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.
Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez
Gamme de prix | Disponibilité | Taille nominale du tube | D | H | Diamètre de conduit | Ajouter au panier | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0,3458 € - 0,538 € | Demander le délai de livraison ici |
|
2.48 in
63.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
2.5 in
63.5 mm
|
||
0,4904 € - 0,7628 € | Demander le délai de livraison ici |
2 1/2"
|
2.953 in
75.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
|
||
0,4826 € - 0,7508 € | Demander le délai de livraison ici |
|
2.862 in
72.7 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
2.874 in
73.0 mm
|
||
0,0825 € - 0,1284 € | Demander le délai de livraison ici |
|
0.972 in
24.7 mm
|
1.236 in
31.4 mm
|
|
||
0,1419 € - 0,2208 € | Demander le délai de livraison ici |
1"
|
1.28 in
32.5 mm
|
1.213 in
30.8 mm
|
1.327 in
33.7 mm
|
||
0,0511 € - 0,0795 € | Demander le délai de livraison ici |
|
0.461 in
11.7 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
0,0671 € - 0,1045 € | Demander le délai de livraison ici |
|
0.697 in
17.7 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
0,0869 € - 0,1352 € | Demander le délai de livraison ici |
3/4"
|
1.024 in
26.0 mm
|
1.236 in
31.4 mm
|
|
||
0,0851 € - 0,1325 € | Demander le délai de livraison ici |
|
0.854 in
21.7 mm
|
1.236 in
31.4 mm
|
0.866 in
22.0 mm
|
||
0,1476 € - 0,2296 € | Demander le délai de livraison ici |
|
1.366 in
34.7 mm
|
1.213 in
30.8 mm
|
1.378 in
35.0 mm
|
||
0,2065 € - 0,3212 € | Demander le délai de livraison ici |
|
1.563 in
39.7 mm
|
1.213 in
30.8 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
0,3179 € - 0,4946 € | Demander le délai de livraison ici |
|
1.957 in
49.7 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
0,5678 € - 0,8832 € | Demander le délai de livraison ici |
|
3.335 in
84.7 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
3.346 in
85.0 mm
|
||
0,2105 € - 0,3274 € | Demander le délai de livraison ici |
|
2.224 in
56.5 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
2.244 in
57.0 mm
|
||
0,4271 € - 0,4746 € | Demander le délai de livraison ici |
|
3.622 in
92.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
3.638 in
92.4 mm
|
||
0,4473 € - 0,497 € | Demander le délai de livraison ici |
|
4.134 in
105.0 mm
|
1.378 in
35.0 mm
|
4.134 in
105.0 mm
|
||
0,1678 € - 0,2611 € | Demander le délai de livraison ici |
|
1.732 in
44.0 mm
|
1.213 in
30.8 mm
|
|
||
0,4891 € - 0,5435 € | Demander le délai de livraison ici |
|
4.311 in
109.5 mm
|
1.378 in
35.0 mm
|
4.331 in
110.0 mm
|
||
0,6902 € - 0,7669 € | Demander le délai de livraison ici |
5 1/2"
|
5.984 in
152.0 mm
|
1.378 in
35.0 mm
|
6 in
152.4 mm
|
||
0,8126 € - 0,9029 € | Demander le délai de livraison ici |
|
7.598 in
193.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
7.626 in
193.7 mm
|
||
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer