Menu  Rechercher

Bouchon à lamelles pour tube 33.7 mm PELD - PCR Vert

Référence Essentra :

20749408

Référence du fabricant:

20749408

Demander le délai de livraison ici Pour plus d'informations Livraison et retours
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
200 - 1999 0,225 €
2000 - 9999 0,1607 €
10000 + 0,1446 €
Qté par sac standard : 2000

Commande par lots de 200

Prix total :

45,00 €

200 x 0,225 €

Ajouter plus d'échantillons

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
D 32.5 mm
H 30.8 mm
Diamètre de conduit 33.7 mm
Taille nominale du tube 1"
Couleur Vert
Matière PELD - PCR
Recycled Content Percentage % 100%
Code produit 3923509000

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter