Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Les bouchons à ailettes et collerette large protègent efficacement la paroi interne des extrémités de tuyaux et de tubes contre les contaminants tels que la saleté, la poussière et la corrosion. Doté d'une conception à ajustement par pression, le bouchon possède de larges ailettes pour s'ajuster étroitement en appliquant une pression douce contre la paroi interne, et lui permettre de s'adapter à une gamme plus large d'épaisseurs de paroi.
Cette série est fabriquée à partir de matériaux recyclés post-consommateur, conçus pour soutenir les ambitions ESG d'Essentra et celles de nos clients. Matière: PELD - PCR Couleur: Noir Séries: SRILUHPCR
Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.
Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez
| Gamme de prix | Disponibilité | d1 | Diamètre minimal du trou | Diamètre maximal du trou | D | H | d2 | Ajouter au panier | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,1207 € - 0,1878 € | Demander le délai de livraison ici |
|
|
|
|
|
|
||
| 0,1403 € - 0,2182 € | 1000 En stock |
|
|
|
|
|
|
||
| 0,2212 € - 0,344 € | Demander le délai de livraison ici |
|
|
|
|
|
|
||
| 0,5918 € - 0,6576 € | Demander le délai de livraison ici |
|
|
|
|
|
|
||
| 1,7235 € - 1,915 € | Demander le délai de livraison ici |
|
|
|
|
|
|
||
| 1,9654 € - 2,1838 € | Demander le délai de livraison ici |
|
|
|
|
|
|
||
| 0,2327 € - 0,362 € | Demander le délai de livraison ici |
|
|
|
|
|
|
||
| 0,6042 € - 0,6714 € | Demander le délai de livraison ici |
|
|
|
|
|
|
||
| 0,4127 € - 0,6421 € | Demander le délai de livraison ici |
1.898 in
48.2 mm
|
1.909 in
48.5 mm
|
2.795 in
71.0 mm
|
2.913 in
74.0 mm
|
2.126 in
54.0 mm
|
2.811 in
71.4 mm
|
||
| 0,8845 € - 0,9828 € | Demander le délai de livraison ici |
4.902 in
124.5 mm
|
4.921 in
125.0 mm
|
5.846 in
148.5 mm
|
6.28 in
159.5 mm
|
2.343 in
59.5 mm
|
5.866 in
149.0 mm
|
||
| 1,2714 € - 1,4127 € | Demander le délai de livraison ici |
6.122 in
155.5 mm
|
6.142 in
156.0 mm
|
7.303 in
185.5 mm
|
7.717 in
196.0 mm
|
3.11 in
79.0 mm
|
7.323 in
186.0 mm
|
||
| 0,9261 € - 1,029 € | Demander le délai de livraison ici |
5.531 in
140.5 mm
|
5.512 in
140.0 mm
|
6.594 in
167.5 mm
|
7.071 in
179.6 mm
|
3.13 in
79.5 mm
|
6.618 in
168.1 mm
|
||
| 2,5035 € - 2,7816 € | Demander le délai de livraison ici |
|
|
|
|
|
|
||
| 0,1119 € - 0,1741 € | Demander le délai de livraison ici |
|
|
|
|
|
|
||
| 0,3128 € - 0,4866 € | Demander le délai de livraison ici |
1.496 in
38.0 mm
|
1.516 in
38.5 mm
|
2.343 in
59.5 mm
|
2.453 in
62.3 mm
|
2.106 in
53.5 mm
|
2.362 in
60.0 mm
|
||
| 0,5914 € - 0,6571 € | Demander le délai de livraison ici |
|
|
|
|
|
|
||
| 0,732 € - 0,8133 € | Demander le délai de livraison ici |
|
|
|
|
|
|
||
| 1,3906 € - 1,5452 € | Demander le délai de livraison ici |