Menu  Rechercher

Bouchon à lamelles pour tube 228.0 mm-260.0 mm PELD - PCR Noir

Référence Essentra :

20749910

Référence du fabricant:

20749910

Demander le délai de livraison ici Pour plus d'informations Livraison et retours
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
10 - 49 2,1431 €
50 + 1,9287 €
Qté par sac standard : 10

Commande par lots de 10

Prix total :

21,43 €

10 x 2,1431 €

Ajouter plus d'échantillons

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
d1 228.0 mm
d2 260.0 mm
D 279.0 mm
H 80.0 mm
Diamètre minimal du trou 228.5 mm
Diamètre maximal du trou 259.0 mm
Matière PELD - PCR
% de matière recyclée 98%
Code produit 3923509000

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter