Menu  Rechercher

Bouchon à lamelles pour tube 38.0 mm-60.0 mm PELD - PCR Noir

Référence Essentra :

20749804

Référence du fabricant:

20749804

Demander le délai de livraison ici Pour plus d'informations Livraison et retours
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
30 - 299 0,4775 €
300 - 1499 0,3411 €
1500 + 0,3069 €
Qté par sac standard : 300

Commande par lots de 30

Prix total :

14,33 €

30 x 0,4775 €

Ajouter plus d'échantillons

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
d1 38.0 mm
d2 60.0 mm
D 62.3 mm
H 53.5 mm
Diamètre minimal du trou 38.5 mm
Diamètre maximal du trou 59.5 mm
Matière PELD - PCR
Recycled Content Percentage % 98%
Code produit 3923509000

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter