Les bouchons de protection parallèles sont des bouchons à usage général qui sont utilisés pour protéger un éventail d’applications.
La gamme élastomère thermoplastique est recommandée pour les applications dans lesquelles une résistance aux acides est requise. La gamme en PVC est hautement résistante au déchiquetage et est donc idéale pour les applications filetées. La gamme en vinyle vert fonctionne bien avec les applications dans lesquelles des huiles et des graisses sont présentes.
Dispose d’une conception de paroi parallèle ou droite qui assure un ajustement sûr et parfait tout en empêchant les contaminants, les dommages, les impuretés, la corrosion, l’humidité et les débris pendant le stockage et le transport.
Matière: TPE, TPR, TPE/TPV, PEBD, TPE/TPV – PIR, PVC, PELD - PIR, Vinyle Couleur: Noir, Rouge, Naturel, Vert Séries: SR1067, SRSTG, SRSTLL, SR1015, SR1014, SR1013, SRF0000
Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.
Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez
| Gamme de prix | Disponibilité | D | Couleur | Matière | Direction de traction | d | H | Type | Ajouter au panier | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,0486 € - 0,0563 € | 79000 En stock |
0.622 in
15.8 mm
|
Naturel
|
PELD - PIR
|
|
0.472 in
12.0 mm
|
5.5
|
|
||
| 0,0503 € - 0,0689 € | Demander le délai de livraison ici |
0.709 in
18.0 mm
|
Naturel
|
PELD - PIR
|
|
0.551 in
14.0 mm
|
5.3
|
|
||
| 0,0395 € - 0,084 € | Demander le délai de livraison ici |
0.512 in
13.0 mm
|
Naturel
|
PELD - PIR
|
|
0.354 in
9.0 mm
|
5.0
|
|
||
| 0,0503 € - 0,0632 € | 15000 En stock |
0.689 in
17.5 mm
|
Naturel
|
PELD - PIR
|
|
0.531 in
13.5 mm
|
5.3
|
|
||
| 0,0395 € - 0,0834 € | 4000 En stock |
0.492 in
12.5 mm
|
Naturel
|
PELD - PIR
|
|
0.335 in
8.5 mm
|
5.0
|
|
||
| 0,041 € - 0,053 € | 9000 En stock |
0.571 in
14.5 mm
|
Naturel
|
PELD - PIR
|
|
0.413 in
10.5 mm
|
5.5
|
|
||
| 0,034 € - 0,0454 € | Demander le délai de livraison ici |
0.354 in
9.0 mm
|
Naturel
|
PELD - PIR
|
|
0.197 in
5.0 mm
|
4.0
|
|
||
| 0,0375 € - 0,0786 € | 144000 En stock |
0.433 in
11.0 mm
|
Naturel
|
PELD - PIR
|
|
0.276 in
7.0 mm
|
4.5
|
|
||
| 0,0457 € - 0,0608 € | 3000 En stock |
0.61 in
15.5 mm
|
Naturel
|
PELD - PIR
|
|
0.453 in
11.5 mm
|
5.5
|
|
||
| 0,0463 € - 0,1021 € | Demander le délai de livraison ici |
0.65 in
16.5 mm
|
Naturel
|
PELD - PIR
|
|
0.492 in
12.5 mm
|
5.5
|
|
||
| 0,043 € - 0,0949 € | 1000 En stock |
0.591 in
15.0 mm
|
Naturel
|
PELD - PIR
|
|
0.433 in
11.0 mm
|
5.5
|
|
||
| 0,0395 € - 0,0855 € | 13000 En stock |
0.531 in
13.5 mm
|
Naturel
|
PELD - PIR
|
|
0.374 in
9.5 mm
|
5.0
|
|
||
| 0,0731 € - 0,0731 € | Demander le délai de livraison ici |
0.421 in
10.7 mm
|
Naturel
|
PEBD
|
No Tab
|
0.303 in
7.7 mm
|
6.3
|
6
|
||
| 6000 En stock |
0.508 in
12.9 mm
|
Naturel
|
PELD - PIR
|
No Tab
|
0.358 in
9.1 mm
|
10.0
|
6
|
|||
| 0,0888 € - 0,0888 € | 3000 En stock |
0.346 in
8.8 mm
|
Naturel
|
PEBD
|
No Tab
|
0.165 in
4.2 mm
|
4.4
|
6
|
||
| 600 En stock |
0.689 in
17.5 mm
|
Noir
|
TPR
|
Central
|
0.374 in
9.5 mm
|
8.0
|
1
|
|||
| 0,0734 € - 0,1735 € | Demander le délai de livraison ici |
0.472 in
12.0 mm
|
Vert
|
Vinyle
|
|
0.236 in
6.0 mm
|
10.5
|
|
||
| 80500 En stock |
0.669 in
17.0 mm
|
Noir
|
TPE/TPV
|
Latéral
|
0.374 in
9.5 mm
|
9.5
|
2
|
|||
| 0,0931 € - 0,2094 € | 52500 En stock |
1.461 in
37.1 mm
|
Noir
|
TPR
|
Latéral
|
0.764 in
19.4 mm
|
12.0
|
2
|
||
| 0,0817 € - 0,0959 € | 25112 En stock |
0.913 in
23.2 mm
|
Noir
|
TPR
|
Latéral
|
0.217 in
5.5 mm
|
8.0
|
2
|
||
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer