Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Les bouchons de protection parallèles sont des bouchons à usage général qui sont utilisés pour protéger un éventail d’applications.
La gamme élastomère thermoplastique est recommandée pour les applications dans lesquelles une résistance aux acides est requise. La gamme en PVC est hautement résistante au déchiquetage et est donc idéale pour les applications filetées. La gamme en vinyle vert fonctionne bien avec les applications dans lesquelles des huiles et des graisses sont présentes.
Dispose d’une conception de paroi parallèle ou droite qui assure un ajustement sûr et parfait tout en empêchant les contaminants, les dommages, les impuretés, la corrosion, l’humidité et les débris pendant le stockage et le transport.
Matière: TPE, TPR, TPE/TPV, PEBD, TPE/TPV – PIR, PVC, PELD - PIR, Vinyle Couleur: Noir, Rouge, Naturel, Vert Séries: SR1067, SRSTG, SRSTLL, SR1015, SR1014, SR1013, SRF0000
Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.
Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez
| Gamme de prix | Disponibilité | D | Couleur | Matière | Direction de traction | d | H | Type | Ajouter au panier | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,043 € - 0,0949 € | 1000 En stock |
0.591 in
15.0 mm
|
Naturel
|
PELD - PIR
|
|
0.433 in
11.0 mm
|
5.5
|
|
||
| 0,0513 € - 0,0689 € | Demander le délai de livraison ici |
0.669 in
17.0 mm
|
Naturel
|
PELD - PIR
|
|
0.512 in
13.0 mm
|
5.3
|
|
||
| 0,5251 € - 1,2413 € | 800 En stock |
1.496 in
38.0 mm
|
Noir
|
TPE/TPV – PIR
|
No Tab
|
1.102 in
28.0 mm
|
14.5
|
5
|
||
| 0,3256 € - 0,3256 € | 1758 En stock |
2.638 in
67.0 mm
|
Naturel
|
PEBD
|
|
2.291 in
58.2 mm
|
8.7
|
4
|
||
| 0,0789 € - 0,1708 € | Demander le délai de livraison ici |
1.043 in
26.5 mm
|
Naturel
|
PELD - PIR
|
|
0.886 in
22.5 mm
|
7.5
|
|
||
| 0,034 € - 0,0741 € | 23000 En stock |
0.374 in
9.5 mm
|
Naturel
|
PELD - PIR
|
|
0.217 in
5.5 mm
|
4.0
|
|
||
| 0,1764 € - 0,4127 € | 8000 En stock |
1.063 in
27.0 mm
|
Vert
|
Vinyle
|
|
0.669 in
17.0 mm
|
12.5
|
|
||
| 0,0573 € - 0,0701 € | 29000 En stock |
0.787 in
20.0 mm
|
Naturel
|
PELD - PIR
|
|
0.63 in
16.0 mm
|
6.3
|
|
||
| 0,0802 € - 0,6026 € | 600 En stock |
1.378 in
35.0 mm
|
Vert
|
Vinyle
|
|
0.984 in
25.0 mm
|
14.5
|
|
||
| 0,0542 € - 0,4037 € | 24600 En stock |
0.945 in
24.0 mm
|
Vert
|
Vinyle
|
|
0.63 in
16.0 mm
|
12.5
|
|
||
| 0,1021 € - 0,2392 € | 12000 En stock |
0.669 in
17.0 mm
|
Vert
|
Vinyle
|
|
0.433 in
11.0 mm
|
10.5
|
|
||
| 0,2525 € - 0,3253 € | 3600 En stock |
0.906 in
23.0 mm
|
Noir
|
TPE/TPV – PIR
|
No Tab
|
0.591 in
15.0 mm
|
12.5
|
5
|
||
| 0,2998 € - 0,702 € | 5400 En stock |
1.102 in
28.0 mm
|
Noir
|
TPE/TPV – PIR
|
No Tab
|
0.709 in
18.0 mm
|
12.5
|
5
|
||
| 0,2367 € - 0,5664 € | 11630 En stock |
0.866 in
22.0 mm
|
Noir
|
TPE/TPV – PIR
|
No Tab
|
0.551 in
14.0 mm
|
12.5
|
5
|
||
| 0,1865 € - 0,1883 € | 12000 En stock |
0.669 in
17.0 mm
|
Noir
|
TPE/TPV – PIR
|
No Tab
|
0.433 in
11.0 mm
|
10.5
|
5
|
||
| 0,3787 € - 0,8948 € | 300 En stock |
1.26 in
32.0 mm
|
Noir
|
TPE/TPV – PIR
|
No Tab
|
0.866 in
22.0 mm
|
12.5
|
5
|
||
| 0,1057 € - 0,2497 € | 6000 En stock |
0.512 in
13.0 mm
|
Noir
|
TPE/TPV – PIR
|
No Tab
|
0.276 in
7.0 mm
|
10.5
|
5
|
||
| 0,3228 € - 0,693 € | 1500 En stock |
1.26 in
32.0 mm
|
Vert
|
Vinyle
|
|
0.866 in
22.0 mm
|
12.5
|
|
||
| 0,0932 € - 0,2199 € | Demander le délai de livraison ici |
0.472 in
12.0 mm
|
Noir
|
TPE/TPV – PIR
|
No Tab
|
0.236 in
6.0 mm
|
10.5
|
5
|
||
| 0,152 € - 0,1862 € | 7000 En stock |
0.63 in
16.0 mm
|
Noir
|
TPE/TPV – PIR
|
No Tab
|
0.394 in
10.0 mm
|
10.5
|
5