Menu  Rechercher

Bouchons à bords parallèles

En stock

Les bouchons de protection parallèles sont des bouchons à usage général qui sont utilisés pour protéger un éventail d’applications.

La gamme élastomère thermoplastique est recommandée pour les applications dans lesquelles une résistance aux acides est requise. La gamme en PVC est hautement résistante au déchiquetage et est donc idéale pour les applications filetées. La gamme en vinyle vert fonctionne bien avec les applications dans lesquelles des huiles et des graisses sont présentes.

Dispose d’une conception de paroi parallèle ou droite qui assure un ajustement sûr et parfait tout en empêchant les contaminants, les dommages, les impuretés, la corrosion, l’humidité et les débris pendant le stockage et le transport.

  • La conception parallèle assure un ajustement sûr et parfait qui empêche les contaminants, la corrosion et les débris de pénétrer pendant le stockage et le transport.
  • Faciles à installer et à retirer et fournissent une finition nette.
  • Adaptés à diverses applications notamment l’automobile, la fabrication et le secteur commercial.
Matière: TPE, TPR, TPE/TPV, PEBD, TPE/TPV – PIR, PVC, PELD - PIR, Vinyle Couleur: Noir, Rouge, Naturel, Vert Séries: SR1067, SRSTG, SRSTLL, SR1015, SR1014, SR1013, SRF0000

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
Image
Type 4
Image
Type 5
Afficher moins de filtres Afficher plus de filtres
489 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Référence Essentra Gamme de prix Disponibilité D Couleur Matière Direction de traction d H Type Ajouter au panier
0,0751 € - 0,1617 € 500 En stock
26.0 mm
Naturel
PELD - PIR
22.0 mm
7.8
0,0715 € - 0,1542 € 4500 En stock
25.0 mm
Naturel
PELD - PIR
21.0 mm
7.8
0,0644 € - 0,137 € 4500 En stock
23.0 mm
Naturel
PELD - PIR
19.0 mm
7.3
0,043 € - 0,0949 € 1000 En stock
15.0 mm
Naturel
PELD - PIR
11.0 mm
5.5
0,0591 € - 0,1253 € 3500 En stock
21.0 mm
Naturel
PELD - PIR
17.0 mm
6.3
0,0395 € - 0,084 € Demander le délai de livraison ici
13.0 mm
Naturel
PELD - PIR
9.0 mm
5.0
0,1865 € - 0,1865 € 3644 En stock
42.0 mm
Naturel
PEBD
39.5 mm
11.0
4
0,1292 € - 0,1506 € 6027 En stock
31.6 mm
Naturel
PEBD
27.7 mm
8.5
4
0,0824 € - 0,097 € 1000 En stock
7.0 mm
Noir
TPE/TPV – PIR
No Tab
3.2 mm
7.5
5
0,1836 € - 0,4338 € Demander le délai de livraison ici
33.0 mm
Noir
PVC
23.0 mm
12.5
0,1535 € - 0,2142 € 900 En stock
37.0 mm
Naturel
PEBD
32.5 mm
11.0
4
0,2367 € - 0,5634 € 170 En stock
38.0 mm
Noir
PVC
28.0 mm
14.5
0,5036 € - 1,1841 € 500 En stock
57.0 mm
Noir
PVC
47.0 mm
20.5
0,1327 € - 0,1549 € 1880 En stock
35.0 mm
Naturel
PEBD
31.1 mm
8.5
4
0,1163 € - 0,2723 € 11400 En stock
23.0 mm
Noir
PVC
15.0 mm
12.5
0,2166 € - 0,5212 € 4400 En stock
30.0 mm
Noir
PVC
20.0 mm
12.5
0,2166 € - 0,5242 € 69 En stock
35.0 mm
Noir
PVC
25.0 mm
14.5
0,1578 € - 0,3856 € 800 En stock
29.0 mm
Noir
PVC
19.0 mm
12.5
0,1936 € - 0,4579 € Demander le délai de livraison ici
34.0 mm
Noir
PVC
24.0 mm
14.5
0,4146 € - 1,0123 € 700 En stock
50.0 mm
Noir
PVC
40.0 mm
20.5
  • sur 25
Bouchon à bords parallèles 22.0 mm 26.0 mm 7.8 mm PELD - PIR Naturel

10084007

Gamme de prix
0,1617 € - 0,0751 €

Niveaux de stock
500 En stock
Caractéristiques
  • D
    26.0 mm
  • d
    22.0 mm
  • ID
    22.0 mm
  • Matière
    PELD - PIR
  • Couleur
    Naturel
Bouchon à bords parallèles 21.0 mm 25.0 mm 7.8 mm PELD - PIR Naturel

10083987

Gamme de prix
0,1542 € - 0,0715 €

Niveaux de stock
4500 En stock
Caractéristiques
  • D
    25.0 mm
  • d
    21.0 mm
  • ID
    19.0 mm
  • Matière
    PELD - PIR
  • Couleur
    Naturel
Bouchon à bords parallèles 19.0 mm 23.0 mm 7.3 mm PELD - PIR Naturel

10083949

Gamme de prix
0,137 € - 0,0644 €

Niveaux de stock
4500 En stock
Caractéristiques
  • D
    23.0 mm
  • d
    19.0 mm
  • ID
    17.0 mm
  • Matière
    PELD - PIR
  • Couleur
    Naturel
Bouchon à bords parallèles 11.0 mm 15.0 mm 5.5 mm PELD - PIR Naturel

10083789

Gamme de prix
0,0949 € - 0,043 €

Niveaux de stock
1000 En stock
Caractéristiques
  • D
    15.0 mm
  • d
    11.0 mm
  • ID
    9.5 mm
  • Matière
    PELD - PIR
  • Couleur
    Naturel
Bouchon à bords parallèles 17.0 mm 21.0 mm 6.3 mm PELD - PIR Naturel

10083901

Gamme de prix
0,1253 € - 0,0591 €

Niveaux de stock
3500 En stock
Caractéristiques
  • D
    21.0 mm
  • d
    17.0 mm
  • ID
    15.0 mm
  • Matière
    PELD - PIR
  • Couleur
    Naturel
Bouchon à bords parallèles 9.0 mm 13.0 mm 5.0 mm PELD - PIR Naturel

10083741

Gamme de prix
0,084 € - 0,0395 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • D
    13.0 mm
  • d
    9.0 mm
  • ID
    7.5 mm
  • Matière
    PELD - PIR
  • Couleur
    Naturel
Bouchon à bords parallèles 39.5 mm 42.0 mm 11.0 mm PEBD Naturel

10103289

Gamme de prix
0,1865 € - 0,1865 €

Niveaux de stock
3644 En stock
Caractéristiques
  • D
    42.0 mm
  • d
    39.5 mm
  • ID
    37.5 mm
  • Matière
    PEBD
  • Couleur
    Naturel
Bouchon à bords parallèles 27.7 mm 31.6 mm 8.5 mm PEBD Naturel

10258323

Gamme de prix
0,1506 € - 0,1292 €

Niveaux de stock
6027 En stock
Caractéristiques
  • D
    31.6 mm
  • d
    27.7 mm
  • ID
    26.0 mm
  • Matière
    PEBD
  • Couleur
    Naturel
Bouchon Moss 3.2 mm 7.0 mm 7.5 mm TPE/TPV - PIR Noir

10092095

Gamme de prix
0,097 € - 0,0824 €

Niveaux de stock
1000 En stock
Caractéristiques
  • D
    7.0 mm
  • d
    3.2 mm
  • H
    8.6 mm
  • ID
    1.6 mm
  • Matière
    TPE/TPV – PIR
Bouchon Moss 23.0 mm 33.0 mm 12.5 mm PVC Noir

10086186

Gamme de prix
0,4338 € - 0,1836 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • D
    33.0 mm
  • d
    23.0 mm
  • H
    12.5 mm
  • ID
    20.1 mm
  • Matière
    PVC
Bouchon à bords parallèles 32.5 mm 37.0 mm 11.0 mm PEBD Naturel

10103272

Gamme de prix
0,2142 € - 0,1535 €

Niveaux de stock
900 En stock
Caractéristiques
  • D
    37.0 mm
  • d
    32.5 mm
  • ID
    30.5 mm
  • Matière
    PEBD
  • Couleur
    Naturel
Bouchon Moss 28.0 mm 38.0 mm 14.5 mm PVC Noir

10086230

Gamme de prix
0,5634 € - 0,2367 €

Niveaux de stock
170 En stock
Caractéristiques
  • D
    38.0 mm
  • d
    28.0 mm
  • H
    14.5 mm
  • ID
    25.2 mm
  • Matière
    PVC
Bouchon Moss 47.0 mm 57.0 mm 20.5 mm PVC Noir

10086261

Gamme de prix
1,1841 € - 0,5036 €

Niveaux de stock
500 En stock
Caractéristiques
  • D
    57.0 mm
  • d
    47.0 mm
  • H
    20.5 mm
  • ID
    43.2 mm
  • Matière
    PVC
Bouchon à bords parallèles 31.1 mm 35.0 mm 8.5 mm PEBD Naturel

10258330

Gamme de prix
0,1549 € - 0,1327 €

Niveaux de stock
1880 En stock
Caractéristiques
  • D
    35.0 mm
  • d
    31.1 mm
  • ID
    29.9 mm
  • Matière
    PEBD
  • Couleur
    Naturel
Bouchon à bords parallèles 15.0 mm 23.0 mm 12.5 mm PVC Noir

10086100

Gamme de prix
0,2723 € - 0,1163 €

Niveaux de stock
11400 En stock
Caractéristiques
  • D
    23.0 mm
  • d
    15.0 mm
  • H
    12.5 mm
  • ID
    12.2 mm
  • Matière
    PVC
Bouchon Moss 20.0 mm 30.0 mm 12.5 mm PVC Noir

10086155

Gamme de prix
0,5212 € - 0,2166 €

Niveaux de stock
4400 En stock
Caractéristiques
  • D
    30.0 mm
  • d
    20.0 mm
  • H
    12.5 mm
  • ID
    17.2 mm
  • Matière
    PVC
Bouchon Moss 25.0 mm 35.0 mm 14.5 mm PVC Noir

10086209

Gamme de prix
0,5242 € - 0,2166 €

Niveaux de stock
69 En stock
Caractéristiques
  • D
    35.0 mm
  • d
    25.0 mm
  • H
    14.5 mm
  • ID
    22.2 mm
  • Matière
    PVC
Bouchon Moss 19.0 mm 29.0 mm 12.5 mm PVC Noir

10086148

Gamme de prix
0,3856 € - 0,1578 €

Niveaux de stock
800 En stock
Caractéristiques
  • D
    29.0 mm
  • d
    19.0 mm
  • H
    12.5 mm
  • ID
    16.1 mm
  • Matière
    PVC
Bouchon Moss 24.0 mm 34.0 mm 14.5 mm PVC Noir

10086193

Gamme de prix
0,4579 € - 0,1936 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • D
    34.0 mm
  • d
    24.0 mm
  • H
    14.5 mm
  • ID
    21.6 mm
  • Matière
    PVC
Bouchon Moss 40.0 mm 50.0 mm 20.5 mm PVC Noir

10086254

Gamme de prix
1,0123 € - 0,4146 €

Niveaux de stock
700 En stock
Caractéristiques
  • D
    50.0 mm
  • d
    40.0 mm
  • H
    20.5 mm
  • ID
    36.4 mm
  • Matière
    PVC