Menu  Rechercher

Bouchons à bords parallèles

En stock

Les bouchons de protection parallèles sont des bouchons à usage général qui sont utilisés pour protéger un éventail d’applications.

La gamme élastomère thermoplastique est recommandée pour les applications dans lesquelles une résistance aux acides est requise. La gamme en PVC est hautement résistante au déchiquetage et est donc idéale pour les applications filetées. La gamme en vinyle vert fonctionne bien avec les applications dans lesquelles des huiles et des graisses sont présentes.

Dispose d’une conception de paroi parallèle ou droite qui assure un ajustement sûr et parfait tout en empêchant les contaminants, les dommages, les impuretés, la corrosion, l’humidité et les débris pendant le stockage et le transport.

  • La conception parallèle assure un ajustement sûr et parfait qui empêche les contaminants, la corrosion et les débris de pénétrer pendant le stockage et le transport.
  • Faciles à installer et à retirer et fournissent une finition nette.
  • Adaptés à diverses applications notamment l’automobile, la fabrication et le secteur commercial.
Matière: TPE, TPR, TPE/TPV, PEBD, TPE/TPV – PIR, PVC, PELD - PIR, Vinyle Couleur: Noir, Rouge, Naturel, Vert Séries: SR1067, SRSTG, SRSTLL, SR1015, SR1014, SR1013, SRF0000

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
Image
Type 4
Image
Type 5
Afficher moins de filtres Afficher plus de filtres
489 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Référence Essentra Gamme de prix Disponibilité D Couleur Matière Direction de traction d H Type Ajouter au panier
0,3909 € - 0,821 € 6250 En stock
58.1 mm
Naturel
PEBD
52.0 mm
11.0
0,3425 € - 0,5328 € 2400 En stock
65.4 mm
Naturel
PEBD
59.0 mm
11.0
3420 En stock
68.5 mm
Naturel
PELD - PIR
62.0 mm
11.0
0,3096 € - 0,6502 € 3300 En stock
52.3 mm
Naturel
PELD - PIR
48.5 mm
10.5
0,3938 € - 0,827 € 4750 En stock
56.3 mm
Naturel
PELD - PIR
53.5 mm
9.5
0,3938 € - 0,827 € 3750 En stock
58.6 mm
Naturel
PEBD
53.0 mm
11.0
4800 En stock
74.4 mm
Naturel
PEBD
69.0 mm
10.5
Demander le délai de livraison ici
98.5 mm
Naturel
PEBD
95.0 mm
9.0
1500 En stock
97.0 mm
Naturel
PEBD
94.0 mm
9.5
1500 En stock
18.5 mm
Noir
PEBD
Latéral
7.5 mm
6.5
1
45800 En stock
28.5 mm
Noir
PEBD
Latéral
15.5 mm
10.0
1
54500 En stock
22.5 mm
Noir
PEBD
Latéral
11.5 mm
7.6
1
0,4921 € - 0,4921 € 1199 En stock
98.6 mm
Naturel
PEBD
No Tab
86.6 mm
9.5
6
0,082 € - 0,1143 € 10981 En stock
19.1 mm
Naturel
PEBD
No Tab
15.5 mm
7.7
6
0,0672 € - 0,0672 € 9996 En stock
12.9 mm
Naturel
PEBD
No Tab
9.1 mm
6.4
6
0,2568 € - 0,472 € 6182 En stock
46.8 mm
Naturel
PEBD
No Tab
43.0 mm
4.0
6
0,0921 € - 0,1288 € 18700 En stock
24.7 mm
Naturel
PEBD
No Tab
20.7 mm
8.5
6
0,4619 € - 0,7532 € 534 En stock
82.5 mm
Naturel
PEBD
No Tab
74.3 mm
8.7
6
0,0375 € - 0,0491 € 968 En stock
11.5 mm
Naturel
PELD - PIR
7.5 mm
4.5
0,0806 € - 0,1898 € 750 En stock
27.0 mm
Naturel
PELD - PIR
23.0 mm
7.5
  • sur 25
Bouchon à bords parallèles 52.0 mm 58.1 mm 11.0 mm PEBD Naturel

10215470

Gamme de prix
0,821 € - 0,3909 €

Niveaux de stock
6250 En stock
Caractéristiques
  • D
    58.1 mm
  • d
    52.0 mm
  • Matière
    PEBD
  • Couleur
    Naturel
  • Code produit
    3926909790
Bouchon à bords parallèles 59.0 mm 65.4 mm 11.0 mm PEBD Naturel

10215517

Gamme de prix
0,5328 € - 0,3425 €

Niveaux de stock
2400 En stock
Caractéristiques
  • D
    65.4 mm
  • d
    59.0 mm
  • Matière
    PEBD
  • Couleur
    Naturel
  • Code produit
    3926909790
Bouchon à bords parallèles 62.0 mm 68.5 mm 11.0 mm PELD - PIR Naturel

10215524


Niveaux de stock
3420 En stock
Caractéristiques
  • D
    68.5 mm
  • d
    62.0 mm
  • Matière
    PELD - PIR
  • Couleur
    Naturel
  • Code produit
    3926909790
Bouchon à bords parallèles 48.5 mm 52.3 mm 10.5 mm PELD - PIR Naturel

10215456

Gamme de prix
0,6502 € - 0,3096 €

Niveaux de stock
3300 En stock
Caractéristiques
  • D
    52.3 mm
  • d
    48.5 mm
  • Matière
    PELD - PIR
  • Couleur
    Naturel
  • Code produit
    3926909790
Bouchon à bords parallèles 53.5 mm 56.3 mm 9.5 mm PELD - PIR Naturel

10215494

Gamme de prix
0,827 € - 0,3938 €

Niveaux de stock
4750 En stock
Caractéristiques
  • D
    56.3 mm
  • d
    53.5 mm
  • Matière
    PELD - PIR
  • Couleur
    Naturel
  • Code produit
    3926909790
Bouchon à bords parallèles 53.0 mm 58.6 mm 11.0 mm PEBD Naturel

10215487

Gamme de prix
0,827 € - 0,3938 €

Niveaux de stock
3750 En stock
Caractéristiques
  • D
    58.6 mm
  • d
    53.0 mm
  • Matière
    PEBD
  • Couleur
    Naturel
  • Code produit
    3926909790
Bouchon à bords parallèles 69.0 mm 74.4 mm 10.5 mm PEBD Naturel

10215555


Niveaux de stock
4800 En stock
Caractéristiques
  • D
    74.4 mm
  • d
    69.0 mm
  • Matière
    PEBD
  • Couleur
    Naturel
  • Code produit
    3926909790
Bouchon à bords parallèles 95.0 mm 98.5 mm 9.0 mm PEBD Naturel

10216071


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • D
    98.5 mm
  • d
    95.0 mm
  • Matière
    PEBD
  • Couleur
    Naturel
  • Code produit
    3926909790
Bouchon à bords parallèles 94.0 mm 97.0 mm 9.5 mm PEBD Naturel

10215906


Niveaux de stock
1500 En stock
Caractéristiques
  • D
    97.0 mm
  • d
    94.0 mm
  • Matière
    PEBD
  • Couleur
    Naturel
  • Code produit
    3926909790
Bouchon à languette 7.5 mm 18.5 mm 6.5 mm PEBD Noir

10074565


Niveaux de stock
1500 En stock
Caractéristiques
  • D
    18.5 mm
  • d
    7.5 mm
  • ID
    7.5 mm
  • Matière
    PEBD
  • Couleur
    Noir
Bouchon à languette 15.5 mm 28.5 mm 10.0 mm PEBD Noir

10074589


Niveaux de stock
45800 En stock
Caractéristiques
  • D
    28.5 mm
  • d
    15.5 mm
  • ID
    15.5 mm
  • Matière
    PEBD
  • Couleur
    Noir
Bouchon à languette 11.5 mm 22.5 mm 7.6 mm PEBD Noir

10074572


Niveaux de stock
54500 En stock
Caractéristiques
  • D
    22.5 mm
  • d
    11.5 mm
  • ID
    11.5 mm
  • Matière
    PEBD
  • Couleur
    Noir
Bouchon pour extrémité de tube 86.6 mm Type 1 PEBD Naturel

10350430

Gamme de prix
0,4921 € - 0,4921 €

Niveaux de stock
1199 En stock
Caractéristiques
  • D
    98.6 mm
  • d
    86.6 mm
  • Matière
    PEBD
  • Couleur
    Naturel
  • Direction de traction
    No Tab
Bouchon pour extrémité de tube 15.5 mm Type 1 PEBD Naturel

10350201

Gamme de prix
0,1143 € - 0,082 €

Niveaux de stock
10981 En stock
Caractéristiques
  • D
    19.1 mm
  • d
    15.5 mm
  • Matière
    PEBD
  • Couleur
    Naturel
  • Direction de traction
    No Tab
Bouchon pour extrémité de tube 9.1 mm Type 1 PEBD Naturel

10350317

Gamme de prix
0,0672 € - 0,0672 €

Niveaux de stock
9996 En stock
Caractéristiques
  • D
    12.9 mm
  • d
    9.1 mm
  • Matière
    PEBD
  • Couleur
    Naturel
  • Direction de traction
    No Tab
Bouchon pour extrémité de tube 43.0 mm Type 1 PEBD Naturel

10350225

Gamme de prix
0,472 € - 0,2568 €

Niveaux de stock
6182 En stock
Caractéristiques
  • D
    46.8 mm
  • d
    43.0 mm
  • Matière
    PEBD
  • Couleur
    Naturel
  • Direction de traction
    No Tab
Bouchon pour extrémité de tube 20.7 mm Type 1 PEBD Naturel

10350270

Gamme de prix
0,1288 € - 0,0921 €

Niveaux de stock
18700 En stock
Caractéristiques
  • D
    24.7 mm
  • d
    20.7 mm
  • Matière
    PEBD
  • Couleur
    Naturel
  • Direction de traction
    No Tab
Bouchon pour extrémité de tube 74.3 mm Type 1 PEBD Naturel

10350423

Gamme de prix
0,7532 € - 0,4619 €

Niveaux de stock
534 En stock
Caractéristiques
  • D
    82.5 mm
  • d
    74.3 mm
  • Matière
    PEBD
  • Couleur
    Naturel
  • Direction de traction
    No Tab
Bouchon à bords parallèles 7.5 mm 11.5 mm 4.5 mm PELD - PIR Naturel

10083710

Gamme de prix
0,0491 € - 0,0375 €

Niveaux de stock
968 En stock
Caractéristiques
  • D
    11.5 mm
  • d
    7.5 mm
  • ID
    5.6 mm
  • Matière
    PELD - PIR
  • Couleur
    Naturel
Bouchon à bords parallèles 23.0 mm 27.0 mm 7.5 mm PELD - PIR Naturel

10084021

Gamme de prix
0,1898 € - 0,0806 €

Niveaux de stock
750 En stock
Caractéristiques
  • D
    27.0 mm
  • d
    23.0 mm
  • ID
    20.5 mm
  • Matière
    PELD - PIR
  • Couleur
    Naturel