Menu  Rechercher

Bouchons à bords parallèles

En stock

Les bouchons de protection parallèles sont des bouchons à usage général qui sont utilisés pour protéger un éventail d’applications.

La gamme élastomère thermoplastique est recommandée pour les applications dans lesquelles une résistance aux acides est requise. La gamme en PVC est hautement résistante au déchiquetage et est donc idéale pour les applications filetées. La gamme en vinyle vert fonctionne bien avec les applications dans lesquelles des huiles et des graisses sont présentes.

Dispose d’une conception de paroi parallèle ou droite qui assure un ajustement sûr et parfait tout en empêchant les contaminants, les dommages, les impuretés, la corrosion, l’humidité et les débris pendant le stockage et le transport.

  • La conception parallèle assure un ajustement sûr et parfait qui empêche les contaminants, la corrosion et les débris de pénétrer pendant le stockage et le transport.
  • Faciles à installer et à retirer et fournissent une finition nette.
  • Adaptés à diverses applications notamment l’automobile, la fabrication et le secteur commercial.
Matière: TPE, TPR, TPE/TPV, PEBD, TPE/TPV – PIR, PVC, PELD - PIR, Vinyle Couleur: Noir, Rouge, Naturel, Vert Séries: SR1067, SRSTG, SRSTLL, SR1015, SR1014, SR1013, SRF0000

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
Image
Type 4
Image
Type 5
Afficher moins de filtres Afficher plus de filtres
489 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Référence Essentra Gamme de prix Disponibilité D Couleur Matière Direction de traction d H Type Ajouter au panier
0,0644 € - 0,1539 € Demander le délai de livraison ici
13.0 mm
Noir
PVC
7.0 mm
10.5
0,0806 € - 0,1205 € Demander le délai de livraison ici
17.0 mm
Noir
PVC
11.0 mm
10.5
0,1397 € - 0,3314 € 4500 En stock
27.0 mm
Noir
PVC
17.0 mm
12.5
0,1779 € - 0,4188 € 5400 En stock
31.0 mm
Noir
PVC
21.0 mm
12.5
1,01 € - 2,3863 € 700 En stock
57.0 mm
Noir
TPE/TPV – PIR
No Tab
47.0 mm
20.5
5
0,1163 € - 0,2723 € 11400 En stock
23.0 mm
Noir
PVC
15.0 mm
12.5
0,1325 € - 0,3103 € 1200 En stock
24.0 mm
Noir
PVC
16.0 mm
12.5
0,1093 € - 0,2557 € 11900 En stock
22.0 mm
Noir
PVC
14.0 mm
12.5
0,1936 € - 0,4579 € Demander le délai de livraison ici
34.0 mm
Noir
PVC
24.0 mm
14.5
0,2367 € - 0,5634 € 170 En stock
38.0 mm
Noir
PVC
28.0 mm
14.5
0,0824 € - 0,097 € 1000 En stock
7.0 mm
Noir
TPE/TPV – PIR
No Tab
3.2 mm
7.5
5
0,1183 € - 0,2546 € 750 En stock
34.0 mm
Naturel
PELD - PIR
30.0 mm
8.5
0,107 € - 0,2606 € 1400 En stock
32.0 mm
Naturel
PELD - PIR
28.0 mm
8.5
0,077 € - 0,1129 € 10000 En stock
15.0 mm
Noir
PVC
9.0 mm
10.5
0,2596 € - 0,6146 € Demander le délai de livraison ici
40.0 mm
Noir
PVC
30.0 mm
14.5
0,1535 € - 0,2142 € 900 En stock
37.0 mm
Naturel
PEBD
32.5 mm
11.0
4
0,1621 € - 0,3946 € Demander le délai de livraison ici
28.0 mm
Noir
PVC
18.0 mm
12.5
0,1779 € - 0,4579 € Demander le délai de livraison ici
32.0 mm
Noir
PVC
22.0 mm
12.5
0,2166 € - 0,5031 € Demander le délai de livraison ici
36.0 mm
Noir
PVC
26.0 mm
14.5
0,2166 € - 0,5212 € 4400 En stock
30.0 mm
Noir
PVC
20.0 mm
12.5
  • sur 25
Bouchon Moss 7.0 mm 13.0 mm 10.5 mm PVC Noir

10086025

Gamme de prix
0,1539 € - 0,0644 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • D
    13.0 mm
  • d
    7.0 mm
  • H
    10.5 mm
  • ID
    4.5 mm
  • Matière
    PVC
Bouchon à bords parallèles 11.0 mm 17.0 mm 10.5 mm PVC Noir

10086063

Gamme de prix
0,1205 € - 0,0806 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • D
    17.0 mm
  • d
    11.0 mm
  • H
    10.5 mm
  • ID
    8.2 mm
  • Matière
    PVC
Bouchon Moss 17.0 mm 27.0 mm 12.5 mm PVC Noir

10086124

Gamme de prix
0,3314 € - 0,1397 €

Niveaux de stock
4500 En stock
Caractéristiques
  • D
    27.0 mm
  • d
    17.0 mm
  • H
    12.5 mm
  • ID
    14.0 mm
  • Matière
    PVC
Bouchon Moss 21.0 mm 31.0 mm 12.5 mm PVC Noir

10086162

Gamme de prix
0,4188 € - 0,1779 €

Niveaux de stock
5400 En stock
Caractéristiques
  • D
    31.0 mm
  • d
    21.0 mm
  • H
    12.5 mm
  • ID
    18.0 mm
  • Matière
    PVC
Bouchon Moss 47.0 mm 57.0 mm 20.5 mm TPE/TPV - PIR Noir

10085127

Gamme de prix
2,3863 € - 1,01 €

Niveaux de stock
700 En stock
Caractéristiques
  • D
    57.0 mm
  • d
    47.0 mm
  • H
    20.5 mm
  • ID
    43.2 mm
  • Matière
    TPE/TPV – PIR
Bouchon à bords parallèles 15.0 mm 23.0 mm 12.5 mm PVC Noir

10086100

Gamme de prix
0,2723 € - 0,1163 €

Niveaux de stock
11400 En stock
Caractéristiques
  • D
    23.0 mm
  • d
    15.0 mm
  • H
    12.5 mm
  • ID
    12.2 mm
  • Matière
    PVC
Bouchon à bords parallèles 16.0 mm 24.0 mm 12.5 mm PVC Noir

10086117

Gamme de prix
0,3103 € - 0,1325 €

Niveaux de stock
1200 En stock
Caractéristiques
  • D
    24.0 mm
  • d
    16.0 mm
  • H
    12.5 mm
  • ID
    12.9 mm
  • Matière
    PVC
Bouchon à bords parallèles 14.0 mm 22.0 mm 12.5 mm PVC Noir

10086094

Gamme de prix
0,2557 € - 0,1093 €

Niveaux de stock
11900 En stock
Caractéristiques
  • D
    22.0 mm
  • d
    14.0 mm
  • H
    12.5 mm
  • ID
    11.0 mm
  • Matière
    PVC
Bouchon Moss 24.0 mm 34.0 mm 14.5 mm PVC Noir

10086193

Gamme de prix
0,4579 € - 0,1936 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • D
    34.0 mm
  • d
    24.0 mm
  • H
    14.5 mm
  • ID
    21.6 mm
  • Matière
    PVC
Bouchon Moss 28.0 mm 38.0 mm 14.5 mm PVC Noir

10086230

Gamme de prix
0,5634 € - 0,2367 €

Niveaux de stock
170 En stock
Caractéristiques
  • D
    38.0 mm
  • d
    28.0 mm
  • H
    14.5 mm
  • ID
    25.2 mm
  • Matière
    PVC
Bouchon Moss 3.2 mm 7.0 mm 7.5 mm TPE/TPV - PIR Noir

10092095

Gamme de prix
0,097 € - 0,0824 €

Niveaux de stock
1000 En stock
Caractéristiques
  • D
    7.0 mm
  • d
    3.2 mm
  • H
    8.6 mm
  • ID
    1.6 mm
  • Matière
    TPE/TPV – PIR
Bouchon à bords parallèles 30.0 mm 34.0 mm 8.5 mm PELD - PIR Naturel

10084113

Gamme de prix
0,2546 € - 0,1183 €

Niveaux de stock
750 En stock
Caractéristiques
  • D
    34.0 mm
  • d
    30.0 mm
  • ID
    27.5 mm
  • Matière
    PELD - PIR
  • Couleur
    Naturel
Bouchon à bords parallèles 28.0 mm 32.0 mm 8.5 mm PELD - PIR Naturel

10084090

Gamme de prix
0,2606 € - 0,107 €

Niveaux de stock
1400 En stock
Caractéristiques
  • D
    32.0 mm
  • d
    28.0 mm
  • ID
    25.5 mm
  • Matière
    PELD - PIR
  • Couleur
    Naturel
Bouchon Moss 9.0 mm 15.0 mm 10.5 mm PVC Noir

10086049

Gamme de prix
0,1129 € - 0,077 €

Niveaux de stock
10000 En stock
Caractéristiques
  • D
    15.0 mm
  • d
    9.0 mm
  • H
    10.5 mm
  • ID
    6.1 mm
  • Matière
    PVC
Bouchon Moss 30.0 mm 40.0 mm 14.5 mm PVC Noir

10086247

Gamme de prix
0,6146 € - 0,2596 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • D
    40.0 mm
  • d
    30.0 mm
  • H
    14.5 mm
  • ID
    27.9 mm
  • Matière
    PVC
Bouchon à bords parallèles 32.5 mm 37.0 mm 11.0 mm PEBD Naturel

10103272

Gamme de prix
0,2142 € - 0,1535 €

Niveaux de stock
900 En stock
Caractéristiques
  • D
    37.0 mm
  • d
    32.5 mm
  • ID
    30.5 mm
  • Matière
    PEBD
  • Couleur
    Naturel
Bouchon Moss 18.0 mm 28.0 mm 12.5 mm PVC Noir

10086131

Gamme de prix
0,3946 € - 0,1621 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • D
    28.0 mm
  • d
    18.0 mm
  • H
    12.5 mm
  • ID
    15.0 mm
  • Matière
    PVC
Bouchon Moss 22.0 mm 32.0 mm 12.5 mm PVC Noir

10086179

Gamme de prix
0,4579 € - 0,1779 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • D
    32.0 mm
  • d
    22.0 mm
  • H
    12.5 mm
  • ID
    19.0 mm
  • Matière
    PVC
Bouchon Moss 26.0 mm 36.0 mm 14.5 mm PVC Noir

10086216

Gamme de prix
0,5031 € - 0,2166 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • D
    36.0 mm
  • d
    26.0 mm
  • H
    14.5 mm
  • ID
    23.5 mm
  • Matière
    PVC
Bouchon Moss 20.0 mm 30.0 mm 12.5 mm PVC Noir

10086155

Gamme de prix
0,5212 € - 0,2166 €

Niveaux de stock
4400 En stock
Caractéristiques
  • D
    30.0 mm
  • d
    20.0 mm
  • H
    12.5 mm
  • ID
    17.2 mm
  • Matière
    PVC