Menu  Rechercher

Bouchon à bords parallèles 311.0 mm 324.0 mm 18.0 mm PEBD Naturel

Ce bouchon à bords parallèles naturel est un bouchon à usage général qui protège des impuretés et de la corrosion pendant le stockage et le transport. Il est hautement résistant aux déchirures et ne dispose pas de languettes.
Référence Essentra :

20568597

Référence du fabricant:

20568597

Demander le délai de livraison ici Pour plus d'informations Livraison et retours
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
6 - 59 3,5502 €
60 - 299 2,5358 €
300 + 2,2823 €
Qté par sac standard : 60

Commande par lots de 6

Prix total :

21,30 €

6 x 3,5502 €

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
D 324.0 mm
d 311.0 mm
Matière PEBD
Couleur Naturel
Direction de traction No Tab
Type 4
Code produit 3926909790

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter