Menu  Rechercher

Bouchon pour extrémité de tube 12.5 mm Type 1 PEBD Naturel

L'embout d'extrémité de tube en PEBD naturel protège les extrémités de tuyaux filetés ou non. Il est conçu et dimensionné pour bien adhérer au diamètre externe du tuyau.
Référence Essentra :

10350348

Référence du fabricant:

1474576

3500 En stock Pour plus d'informations Livraison et retours
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
500 - 999 0,1049 €
1000 + 0,0751 €
Qté par sac standard : 500

Commande par lots de 500

Prix total :

52,45 €

500 x 0,1049 €

Ajouter plus d'échantillons

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
D 16.4 mm
d 12.5 mm
Matière PEBD
Couleur Naturel
Direction de traction No Tab
Type 6 - Ouvert
Code produit 3923509000

Le produit 1474576 remplace:

Bouchon à bords parallèles PEBD Naturel
Référence Essentra : 10643402
Référence du fabricant: 61012500003

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter